17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

シングルレバー単水栓上部

通常単価(税別)
2,676円~3,152円
税込単価
2,944円~3,467円
通常出荷日:2日目

【特長】・レバーの上げ下げで吐水・止水。レバーを上げるほど流量が増えます。・レバーは左右に回転するので...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

シングルレバー単水栓上部:関連画像

型番リスト

表示件数

色/その他

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
4973987851049
1個
1個
メッキ
4973987851056
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,676円
( 2,944円 )
2日目
3,152円
( 3,467円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーの上げ下げで吐水・止水。レバーを上げるほど流量が増えます。
・レバーは左右に回転するので、使いやすい位置で使用できます。
・主に呼び13JIS規格品,同等品の単水栓に取付できます。
・上部取付部ナットネジ W24山20。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シングルレバー単水栓上部のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
蛇口ハンドル交換
4
満足度:4.0
クーラントを希釈する時に、水道を作業者が全開まで開けるのを見て簡単に全開になる商品を探していたら、本品を見つけました。取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルレバー単水栓上部
給水栓上部
分岐上部
上部分岐バルブ
給水栓上部 湯、水用カラーリング付き
水栓プラグ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,676円-2,429円11,204円7,816円1,576円1,426円
通常出荷日2日目7日目2日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ABS樹脂、黄銅黄銅・亜鉛ダイカスト黄銅黄銅メタクリル樹脂、黄銅黄銅
詳細タイプ水栓部品水栓部品分岐用品分岐用品水栓部品配管用品
質量(g)10010055028010086
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト