ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    -

    通常価格(税別):10,873円~

    通常出荷日:6日目

  • 自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    -

    通常価格(税別):14,873円~

    通常出荷日:1日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水栓差込口

水栓差込口 PS30-90
  • PS30-90
  • パッケージ
通常単価(税別)
1,153
税込単価
1,268
通常出荷日:6日目

【特長】・呼び13水栓用。・丸吐水口先端に取付け、シャワーホースなどを接続。

型番:

PS30-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS30-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
50
幅(mm)
20
奥行(mm)
20
材質
ニトリルゴム(NBR)
サイズ
接続ネジ;G1/2
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987640681
質量(g)
50
内容量
1個

商品情報

水栓差込口:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PS30-90

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,153
( 1,268 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び13水栓用。
・丸吐水口先端に取付け、シャワーホースなどを接続。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水栓差込口の型番PS30-90のページです。 型番PS30-90に関する仕様情報を記載しております。
水栓差込口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓差込口
水栓プラグ
水栓ブッシング座金付
自在水栓取替パーツ
給水栓上部 湯、水用カラーリング付き
元口付流し切替シャワ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,1531,4261,1448501,5763,029
通常出荷日6日目6日目2日目2日目6日目在庫品1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)5027221305776
幅(mm)204632204466
奥行(mm)204628704466
材質ニトリルゴム(NBR)黄銅青銅・ステンレスEPDM等メタクリル樹脂、黄銅ABS樹脂、黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました