17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 使用温度範囲(℃)

  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

塩ビ伸縮継手メータ

塩ビ伸縮継手メータ
通常単価(税別)
3,981円~5,380円
税込単価
4,379円~5,918円
通常出荷日:6日目

【特長】・十分な伸縮幅と弾力性を持っています。・ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼び径(mm)

最高使用圧力(MPa)

使用温度範囲(℃)

呼び径

最小発注数量
4560111020855
812-7748
400.000
20
0.75
5~35
20
1個
4560111020862
812-7766
575.000
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,981円
( 4,379円 )
6日目
5,380円
( 5,918円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
・ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
【用途】
・水道用塩ビ管用継手。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ伸縮継手メータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ伸縮継手メータ
塩ビ伸縮継手 分止水栓用
SPジョイント 塩ビ管用継手
PE継手メータ用1種
PE継手分止水栓用1種
TBC ステンレス ブッシング 1・1/2X1・1/4
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格3,981円-2,463円 -2,570円 -1,504円 -1,365円 -2,196円
通常出荷日6日目6日目1日目2日目〜4日目6日目
材質1青銅合金(CAC406)青銅合金(CAC406)青銅鋳物青銅(CAC406)青銅鋳物ステンレス(SCS13A)
D(mm)G1-----
d(mm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト