ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

流し排水栓

流し排水栓 PH62-S
  • 流し排水栓
  • PH62-S
  • PH62-L
通常単価(税別)
3,041円
税込単価
3,345円
通常出荷日:6日目

【特長】・流し台に取付る流し排水栓。・つまみを回してふたをすれば一時的に水溜めが可能。

型番:

PH62-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH62-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
37
幅(mm)
71
奥行(mm)
71
材質
ステンレス
サイズ
直径73mm
詳細タイプ
キッチン用品
JANコード
4973987560002
質量(g)
120
内容量
1個

商品情報

PH62-S

 

PH62-L

型番リスト

表示件数
型番
PH62-SPH62-S

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,041円
( 3,345円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流し台に取付る流し排水栓。
・つまみを回してふたをすれば一時的に水溜めが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流し排水栓の型番PH62-Sのページです。 型番PH62-Sに関する仕様情報を記載しております。
流し排水栓のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
流しの排水栓
5
満足度:5.0
ワイヤーカット加工後、酸洗いしたワークの中和作業を手洗い場の 流しでする為、一時的に水を溜められる栓に交換です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流し排水栓
流し排水栓フタ
流し排水栓カゴ 銅製
流し切替シャワ
元口付流し切替シャワ
流し排水栓カゴ PH65F・PH65F-1
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,041円556円4,667円3,740円3,029円2,259円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目在庫品1日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)3717437076154
幅(mm)71117133666677.5
奥行(mm)71117133666677.5
材質ステンレスポリプロピレン銅ABS樹脂、黄銅ABS樹脂、黄銅ステンレス・ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました