ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    -

    通常価格(税別):10,873円~

    通常出荷日:6日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    4.0

    通常価格(税別):3,710円~

    通常出荷日:2日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    -

    通常価格(税別):2,374円~

    通常出荷日:6日目

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

分岐上部

通常単価(税別)
11,204
税込単価
12,324
通常出荷日:2日目

【特長】・JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。・ノンライジングには使用不可。・開...

詳細を確認

型番:

PB585-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PB585-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
黄銅
詳細タイプ
分岐用品
JANコード
4973987120237
質量(g)
550
内容量
1個

商品情報

分岐上部:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PB585-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,204
( 12,324 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。
・ノンライジングには使用不可。
・開閉操作が容易な90°開閉のセラミックバルブを採用。
・ホースが外れると、給水を瞬時に自動ストップする機能付。
・逆止弁内蔵バルブの為、配管への逆流の心配がありません。
・下部のパッキンPP13-1S-13。
・二条ネジや左ネジ仕様には使用できません。
・食器洗い機に送水。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐上部の型番PB585-13のページです。 型番PB585-13に関する仕様情報を記載しております。
分岐上部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐上部
上部分岐バルブ
給水栓上部
分岐ソケット
分岐バルブ
洗濯機用分岐バルブ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格11,2047,8162,0277,8167,4027,651
通常出荷日2日目6日目7日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質黄銅黄銅黄銅・亜鉛ダイカスト青銅黄銅ステンレス鋼、黄銅、NBR、EPDM、ポリアセタール
詳細タイプ分岐用品分岐用品水栓部品分岐用品水栓部品洗濯機用品
JANコード497398712023749739871202444973987850424497398711017749739871201694973987120190
質量(g)550280100300260280

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました