ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ノズルウォッシャセット2

ノズルウォッシャセット2 PN732-13
通常単価(税別)
10,873
税込単価
11,960
通常出荷日:6日目

【特長】・レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。・止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付け...

詳細を確認

型番:

PN732-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN732-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ABS樹脂・黄銅・青銅
サイズ
ホース長さ:1.3m
詳細タイプ
トイレ用品
JANコード
4973987230288
質量(g)
530
内容量
1セット(2個)
-
-

商品情報

ノズルウォッシャセット2:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PN732-13

内容量

最小発注数量
1セット(2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873
( 11,960 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。
・止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。
・ホース長さ1.3m。
・止水は蛇口側で行います。(本体に止水機能なし)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノズルウォッシャセット2の型番PN732-13のページです。 型番PN732-13に関する仕様情報を記載しております。
ノズルウォッシャセット2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルウォッシャセット2
水栓節水コマ
PC兼用カップリング
泡沫アダプター M24X1用
バスポンプフィルター(ウレタン)
ユニットバス用ヘアーキャッチャー
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格10,8738711,1561,0871,318671
通常出荷日6日目2日目6日目6日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ABS樹脂・黄銅・青銅ニトリルゴム(NBR)ABS樹脂黄銅材質:ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォームポリプロピレン
サイズホース長さ:1.3mφ15mm長さ:117mm、先端φ15mm長さ:27mm、先端径:φ16mmφ48×82.5φ120×20(mm)
詳細タイプトイレ用品水栓部品ガーデニング水栓部品洗濯機用品バス・空調用品
JANコード497398723028849739879000684973987700484497398776006849739878007024973987520228

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました