17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ

超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ
  • 超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ
  • SEC-GRBEM2L2
  • SEC-GRBEM2L6
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・コストパフォーマンスに優れたノンコート品・先端R1.5以下のサイズは、首下長とシャンクのつな...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

グラファイト加工用超硬ボールエンドミル 2枚刃/ロングタイプ:関連画像

 

グラファイト加工用超硬ボールエンドミル 2枚刃/ロングタイプ:関連画像

 

※お望みの仕様が見つからなければ超硬ボールエンドミル 寸法フリー指定もご検討ください。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
メーカー標準品
2
10
1
20
4
100
tebis / Zoller
2D/3D
1.9
1
在庫品
1個
メーカー標準品
3
15
1.5
25
4
100
tebis / Zoller
2D/3D
2.9
1
在庫品
1個
メーカー標準品
4
20
2
30
4
100
tebis / Zoller
2D/3D
3.9
2
在庫品
1個
メーカー標準品
6
30
3
40
6
120
tebis / Zoller
2D/3D
5.8
2
在庫品
1個
メーカー標準品
8
40
4
50
8
150
tebis / Zoller
2D/3D
7.8
2
在庫品
1個
メーカー標準品
10
50
5
60
10
180
tebis / Zoller
2D/3D
9.7
2
在庫品
1個
メーカー標準品
12
55
6
65
12
200
tebis / Zoller
2D/3D
11.7
2
在庫品
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
10
50
5
60
10
180
-
-
9.7
2
製作品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,270
( 5,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,540
( 6,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,540
( 6,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,470
( 9,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,280
( 11,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,650
( 13,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,680
( 17,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたノンコート品
・先端R1.5以下のサイズは、首下長とシャンクのつなぎ部に10°(公差±1°)の勾配角付き
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

特徴・使用例

技術情報

グラファイト電極を切削加工する時のポイント

 
■グラファイトの特性
グラファイトは、炭素を主成分とする粉末焼結体です。微小な炭素粒子が超硬材料のバインダーを削除するため、チッピングなどによる工具寿命の低下が懸念されます。



■工具選定のポイント
ダイヤモンドコートやDLCコートなどのコーティングが施された超硬合金工具を選んでください。
刃形状としては、すくい角が大きく、切れ刃のシャープな工具を選んでください。グラファイトは脆性材料のため、摩耗やチッピングによって切れ刃の鋭さが鈍るとワークに欠けが生じやすくなります。

■加工方法のポイント
粉末化した切りくずが工作機械の摺動部に侵入すると摺動面に摩耗が生じて工作機械の老朽化を促進させます。また、切りくずが粉塵として空気中に飛散すると作業環境を悪化させます。切削ポイント近くで切りくずを吸引する、切削液を十分にかけて絶えず切りくずを排出するなどの対策をとってください。
グラファイトは脆性材料のため、ワークの欠けを防止するには仕上げ加工時に適切な切り込み量を設定することがポイントになります。
 

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 SEC-GRBEM2L

■切削条件

被削材グラファイト・樹脂
先端R送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
13808,000
1.54508,000
26008,000
31,0008,000
41,2008,000
51,4008,000
62,1008,000

超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

283

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
樹脂の研削用
4
満足度:4.0
この商品は自社の製品に使用している樹脂部材の研削のために購入しているものです。使用頻度としては少ないのですが、良い感じで...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂加工
4
満足度:4.0
刃長、首下長などサイズのバリエーションをもう少し増やしてもらえたら☆5です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ
超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ
超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-6,330 -----
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)-標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング