Question

ボールエンドミル加工のピックフィードの目安とは?

CAMでツールパスデータを作製していますが、中粗加工と仕上げ加工のピックフィードを設定する目安はありますか?

Answer

ピックフィードはカスプハイト(理論加工面粗さ)を目安に設定します

ピックフィードとカスプハイト(理論加工面粗さ)の関係

ピックフィードは大きくすると、加工面粗さが大きくなり仕上げ研磨工程の工数が多くなります。また必要以上にピックフィードを小さくすると、切削加工工程の工数が多くなります。適したピックフィードの選定は、中粗加工と仕上げ加工それぞれの面粗さを設定してから、ピックフィードを決めます。

ボールエンドミルのカスプハイト(理論加工面粗さ)の算出

ボールエンドミル加工面粗さ図

ボールエンドミル加工面粗さ図

加工面粗さの詳細につきましてはミスミ技術情報「表面粗さ(JIS B 0601:1994, JIS B 0031:1994)より抜粋」より「算術平均粗さ Ra」の項目をご参照ください。

ボールエンドミルRとピックフィードによる、カスプハイト(理論加工面粗さ)の一覧表

以下の表は「ボールエンドミルの理論加工面粗さの算出」の早見表としてお使いいただけます。参考値として、水色セルは中粗加工、黄色セルは仕上げ加工となります。

  1. 例1 コーナーR 3のエンドミルにて、中粗加工の理論加工粗さを3.2μm以内にする場合
           下表よりピックフィードは0.2mmとなります。

  2. 例2 コーナーR1のエンドミルにて、仕上げ加工の理論加工粗さを0.8μm以内にする場合
           下表よりピックフィードは0.075mmとなります。

h:カスプハイト
(μm)
P:ピックフィード(mm)
0.02 0.03 0.04 0.05 0.075 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5
R:
コーナ
半径
(mm)
0.1 0.50 1.13 2.02 3.18 7.30 13.4 33.9 100 - - -
0.3 0.17 0.38 0.67 1.04 2.35 4.20 9.53 17.2 40.2 76.4 134
0.5 0.10 0.23 0.40 0.63 1.41 2.51 5.66 10.1 23.0 41.7 67.0
1 0.05 0.11 0.20 0.31 0.70 1.25 2.82 5.01 11.3 20.2 31.8
1.5 0.033 0.08 0.13 0.21 0.47 0.83 1.88 3.34 7.52 13.4 21.0
2 0.025 0.06 0.10 0.16 0.35 0.63 1.41 2.50 5.63 10.0 15.7
2.5 0.020 0.05 0.08 0.13 0.28 0.50 1.13 2.00 4.50 8.01 12.5
3 0.017 0.038 0.07 0.10 0.23 0.42 0.94 1.67 3.75 6.67 10.4
4 0.013 0.028 0.05 0.08 0.18 0.31 0.70 1.25 2.81 5.00 7.82
5 0.010 0.023 0.040 0.06 0.14 0.25 0.56 1.00 2.25 4.00 6.25
6 0.008 0.019 0.033 0.05 0.12 0.21 0.47 0.83 1.88 3.33 5.21
8 0.006 0.014 0.025 0.039 0.09 0.16 0.35 0.63 1.41 2.50 3.91
10 0.005 0.011 0.020 0.031 0.07 0.13 0.28 0.50 1.13 2.00 3.13
12.5 0.004 0.009 0.016 0.025 0.06 0.10 0.23 0.40 0.90 1.60 2.50
h:カスプハイト
(μm)
P:ピックフィード(mm)
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
R:
コーナ
半径
(mm)
0.1 - - - - - - - - - -
0.3 300 - - - - - - - - -
0.5 100 143 200 282 500 - - - - -
1 46.1 63.3 83.5 107 134 165 200 240 286 339
1.5 30.3 41.4 54.3 69.1 85.8 104.5 125.2 148.1 173.4 201.0
2 22.6 30.9 40.4 51.3 63.5 77.1 92.1 108.6 126.5 146.0
2.5 18.1 24.6 32.2 40.8 50.5 61.3 73.1 86.0 100.0 115.2
3 15.0 20.5 26.8 33.9 42.0 50.8 60.6 71.3 82.8 95.3
4 11.3 15.3 20.1 25.4 31.4 38.0 45.3 53.2 61.7 70.9
5 9.01 12.3 16.0 20.3 25.1 30.3 36.1 42.4 49.2 56.6
6 7.50 10.2 13.3 16.9 20.9 25.3 30.1 35.3 41.0 47.1
8 5.63 7.66 10.0 12.7 15.6 18.9 22.5 26.4 30.7 35.2
10 4.50 6.13 8.00 10.1 12.5 15.1 18.0 21.1 24.5 28.2
12.5 3.60 4.90 6.40 8.10 10.00 12.11 14.41 16.91 19.62 22.52

おすすめ商品

関連カテゴリ