17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃

ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃
  • ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃
  • DAC-GRBEM2L2.5
  • DAC-GRBEM2L2.5
通常単価(税別)
6,33026,420
税込単価
6,96329,062
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・天然ダイヤモンドに匹敵する表面硬度を持つダイヤモンドコートにより、グラファイト、樹脂、アルミ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

グラファイト加工用ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル 2枚刃:関連画像
グラファイト加工用ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル 2枚刃:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
1
5
0.5
-
4
100
-
1
1個
1
3
0.5
-
4
50
-
1
1個
2
10
1
20
4
100
1.9
1
1個
2
6
1
-
4
50
-
1
1個
3
15
1.5
25
4
100
2.9
1
1個
4
20
2
30
4
100
3.9
2
1個
5
25
2.5
-
6
120
-
2
1個
6
30
3
40
6
120
5.8
2
1個
6
18
3
-
6
60
-
2
1個
8
40
4
50
8
150
7.8
2
1個
10
50
5
60
10
180
9.7
2
1個
10
30
5
-
10
80
-
2
1個
12
55
6
65
12
200
11.7
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,330
( 6,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,330
( 6,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,730
( 7,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,730
( 7,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,310
( 9,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,500
( 10,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,080
( 12,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,430
( 18,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,330
( 17,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,820
( 19,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,770
( 25,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,770
( 25,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,420
( 29,062 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ダイヤモンドに匹敵する表面硬度を持つダイヤモンドコートにより、グラファイト、樹脂、アルミ、銅等に驚異的な耐久性を発揮
・先端R1.5以下のサイズは、首下長とシャンクのつなぎ部に10°(公差±1°)の勾配角付き
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

グラファイト電極を切削加工する時のポイント

 
■グラファイトの特性
グラファイトは、炭素を主成分とする粉末焼結体です。微小な炭素粒子が超硬材料のバインダーを削除するため、チッピングなどによる工具寿命の低下が懸念されます。

ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃:関連画像

■工具選定のポイント
ダイヤモンドコートやDLCコートなどのコーティングが施された超硬合金工具を選んでください。
刃形状としては、すくい角が大きく、切れ刃のシャープな工具を選んでください。グラファイトは脆性材料のため、摩耗やチッピングによって切れ刃の鋭さが鈍るとワークに欠けが生じやすくなります。

■加工方法のポイント
粉末化した切りくずが工作機械の摺動部に侵入すると摺動面に摩耗が生じて工作機械の老朽化を促進させます。また、切りくずが粉塵として空気中に飛散すると作業環境を悪化させます。切削ポイント近くで切りくずを吸引する、切削液を十分にかけて絶えず切りくずを排出するなどの対策をとってください。
グラファイトは脆性材料のため、ワークの欠けを防止するには仕上げ加工時に適切な切り込み量を設定することがポイントになります。
  

■加工テスト事例

■切削試験条件

ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃:関連画像

ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃:関連画像


結果

画像でも分かるように、断面のR部は他社品では明らかに真円が崩れており、最後の溝の深さを測定すると、ダイヤモンドコートに比べて0.018mm浅く仕上がっていた。これらから、他社品では著しい摩耗が進行していると推測できる。

ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃:関連画像


結果

他社品では先端部分の摩耗が進行し、潰れたようになっている。しかしダイヤモンドコートではコーティングは色が変わり、薄くなっているように見えるのみで、刃先部分は原型を留めており、まだ十分に使用可能。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以下に抑えてください。

型番 DAC-GRBEM2L

■切削条件

被削材グラファイト
先端 R送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
12508,000
1.53808,000
25108,000
37658,000
41,0008,000
51,2508,000
61,5008,000
Ad≦0.1D
Pf≦0.3D


ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃:関連画像   ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

283

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
カーボン加工用
4
満足度:4.0
カーボン加工用として 問題なく使用しております 納期も早いので購入しやすいです
0人が参考にしています。
グラファイトに対して
3
満足度:3.0
グラファイトに対して曲面加工を施す際に使用しています。選定・購入の一番の決め手は値段が安かったことです。他社と比べると若...もっと読む
0人が参考にしています。
被削材(グラファイト)に対して使用
4
満足度:4.0
被削材(グラファイト)に対して使用しています。曲面の仕上げ加工時に使用しています。他社のダイヤモンドコーティングより安か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2枚刃
SBD2 ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR
VHGB HMGコート 2枚刃ショートシャンク 高硬度材加工用ボールエンドミル
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV
メーカーミスミ岡崎精工オーエスジーユニオンツール株洲工具THE CUT
通常価格6,330-4,657 -19,993 -1,860 -1,993 -2,181 -
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅グラファイト調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)ノンコートノンコート鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング