メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| フレーム | プーリホルダ① | プーリホルダ② | |
| [ M ]材質 | アルミ材 | アルミ材 | SS400 |
| [ S ]表面処理 | アルマイト処理 | 塗 装 | 三価クロメート |
[ ! ]コンベヤ単体で動作させるには追加工SWR(スイッチング電源)をご選択ください。
[ ! ]モータメーカーDA(ツカサ電工)の場合、ギヤヘッドの寿命は300h程度(参考値)となります。
長時間の搬送には向きませんのでご注意ください。
[ ! ]60~80dB程度(参考値)のモータギヤヘッド騒音が発生します。静音環境でご使用の場合はご注意ください。
※L≧405の場合は1溝につき4個ずつM6ナットが挿入されています。
ナット挿入用ザグリ穴が必要な場合は追加工にてご指定ください。
[ ! ]図中の寸法はベルト仕様H(厚み0.9mm)での寸法となります。ベルト厚みは、ベルト仕様によって異なるためご注意ください。
ベルト仕様はこちらをご参照ください。
[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。
[ ! ]メンテナンス部品(構成部品一覧)の検索手順は>>こちらをご参照ください。| 型式 | − | B | − | L | − | モータ | − | ベルト仕様 | − | モータメーカー選択 | |||||||
| 出力 | − | 電圧 | − | 仕様 | − | ギヤヘッド 減速比 | |||||||||||
| CVSMB | − | 100 | − | 1000 | − | 3.5 | − | DC24 | − | SCM | − | 256 | − | H | − | DA | |
| CVSMB | − | 100 | − | 1000 | − | 3.5 | − | NV | − | NM | − | NH | − | H | − | R | (モータ・ギヤヘッドなし) |
| 型式 | B 指定10mm | L 指定5mm | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカー選択 | |||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | |||||
| CVSMB | 70~300 | 370~2000 | 3.5 | DC24(直流) | SCM(可変速) | 64 256 | H(一般用・緑) W(一般用・白) G(スライディング用・緑) S(スライディング用・白) D(電子部品搬送用・黒) F(食品搬送用・白) O(耐油仕様・紺) N(非粘着仕様・白) J(ベルトなし) | DA(ツカサ電工) |
| NV(モータなし) | NM(モータなし) | NH(ギヤヘッドなし) | R(モータなし) | |||||
| ベルト仕様 | 標準ベルト(本体価格のみ) | オプションベルト1(+¥3,000) | オプションベルト2(+¥5,500) | ベルトなし(−¥4,000) |
| 一般用 | H(緑) W(白) HG(緑) | − | − | J (ベルトなし) |
| スライディング用 | G(緑) S(白) | − | − | |
| 傾斜搬送用 | − | − | − | |
| グリップ仕様 | − | GG(緑) GW(白) | − | |
| 耐油仕様 | O(紺) OH(緑) OG(緑) | OW(白) | − | |
| 非粘着仕様 | N(白) NS(白) | NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン) HH(緑) HW(白) | − | |
| 食品搬送用 | F(白) | KW(白) KSB(スカイブルー) | − | |
| 電子部品搬送用 | D(黒) DS(黒) | − | − |
| ベルト幅 B(mm) | プーリ間長さL(mm) | |||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 70 | 2.4 | 4.3 | 6.3 | 8.2 |
| 100 | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 8.8 |
| 150 | 3.1 | 5.9 | 8.7 | 11.5 |
| 200 | 3.9 | 6.9 | 10 | 13 |
| 300 | 5 | 9 | 13.4 | 16.9 |
*参考値

[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合はグラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。
[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。
挿入位置 | L≧405の場合はY部1溝につき4個ずつM6ナットが挿入されています。 ナット挿入用ザグリ穴が必要な場合は追加工にてご指定ください。 JIS規格六角ナット使用可能です(別売) | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
| 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
| X部 | JIS1種六角ナット | LBNR3 | M3 (並目) | 0.5 | ― | |||
| Y部 | JIS1種六角ナット | LBNR6 | M6 (並目) | 1.0 | コンベヤ用後入れナット (10個入り) | PACK-CHNT6-5 | M5 (並目) | 0.8 |
| ― | PACK-CHNT6-4 | M4 (並目) | 0.7 | |||||
| PACK-CHNT6-3 | M3 (並目) | 0.5 | ||||||

■接続方法
モータ接続ケーブル
TG-22/611 モータ

・モータケーブルを延長した際、ケーブルがバラ線にならない様外装被覆で纏めてください。ノイズによる誤動作を避けるため、
シールドチューブ(MLBF_日本ジッパーチュービング製)/(マジックテープチューブ ミスミ製)等を巻き両端をアース接地してください。
・コネクタ部に過大な力が加わった場合、ケーブルの断線、コンタクトピンの抜け、コネクタハンダ付部分の接触不良等の原因となります。
ケーブルクランプ等により余裕を持った配線としてください。
| 項 目 | 内容 | |
| 対応 モータ | 型 式 | TCP-S27A-611B |
| 磁極センサ | ホールIC (矩形波出力) | |
| 電源電圧 | DC24V ±10%以内(DC12V±10%以内) | |
| 制御回路消費電力 | 1W以下 | |
| 定格出力電流*1 | 280mA | |
| 過負荷判定電流 | 340mA | |
| 電流制限値 | 2.2A | |
| PWM周波数 | 約20.0KHz | |
| 速度可変範囲*2 | 200~6900rpm | |
| 外部速度指令係数 | 1500rpm/V | |
| 速度設定 (回転数設定) | ドライバ内部設定:RV1、RV2の2系統(速度切換入力に より切換可)外部速度指令入力:1系統 | |
| ソフトスタート 設定*4 | 最大1.67秒/1000rpmにRV3で設定可能 起動時、速度指令増速時に動作(動作時はD1点滅) | |
| 保護機能*5 | 過負荷:定格出力電流を超える電流が連続して流れた 場合に出力を遮断して状態を保持。 (スタート入力“開”及び、電源再投入でリセット) | |
センサ異常:センサ信号の異常コードを検出して出力を遮断 (スタート入力“開”及び、電源再投入でリセット) | ||
| モータ拘束:モータの拘束を検出して出力を遮断 (スタート入力“開”及び、電源再投入でリセット) | ||
| 過電流:異常なモータ電流を検出して出力を遮断 | ||
| ヒューズ保護:異常な電源電流を検出して回路を遮断 | ||
| 使用環境 | 0~40℃、85% RH以下(結露なきこと) 熱対流のある雰囲気で使用 | |
| 保存環境 | -10~60℃、85% RH以下(結露なきこと) | |
| 付属品 | モータ接続ケーブル(50cm) 電源/制御信号入出力ケーブル(50cm) | |
| 質量 | 約30(g 本体のみ) | |
| 名称、ピンNo. | 線色 | 信号名称 | 内 容 | ||
| CN1 (電源、制御 信号入出力) | 1 | 茶 | スタート入力 | ”H”:停止、アラームリセット ”L”:回転動作 | “H”:開放 “L”:0 ~ 0.7V 入力電流: 3mA MAX |
| 2 | 赤 | 回転方向 切換入力 | ”H”:CW回転 ”L”:CCW回転 | ||
| 3 | 橙 | ブレーキ 選択入力 | スタート入力が“H”に切換 った時の停止方法を選択 “H”:フリーラン停止選択 “L”:ブレーキ停止選択 | ||
| 4 | 黄 | 速度切換入力 | “H”:RV1選択 “L”:RV2選択 | ||
| 5 | 緑 | 回転同期 信号出力 | 回転に同期した6パル ス/回転の信号を出力 | オープンコレクタ出力 最大印加電圧:30V 最大電流:20mA ON時飽和電圧:0.8V MAX フリーホイール ダイオード内蔵 | |
| 6 | 青 | アラーム出力 | 過負荷、センサ異常、 過電流を検出して出力 トランジスタON 正常時は出力トランジ スタOFF | ||
| 7 | 紫 | 外部速度 指令入力*6 | 入力電圧:0~5V(10V MAX) 入力インピーダンス:10KΩ以上 | ||
| 8 | 灰 | GND | 制御入力信号用グランド(CN1-10と同電位 | ||
| 9 | 白 | 電源入力 | +24V入力 | ||
| 10 | 黒 | 0V入力(CN1-8と同電位) | |||
| CN2 (モータ信号 入出力) | 8 | 赤 | +5V | 磁極センサ用5V出力(他の用途への使用不可) | |
| 6 | 黒 | GND | 磁極センサ用GND | ||
| 12 | 茶 | センサ信号 入力 | A相 | ||
| 11 | ― | 未使用 | |||
| 10 | 黄 | B相 | |||
| 4 | ― | 未使用 | |||
| 1 | 白 | C相 | |||
| 2 | ― | 未使用 | |||
| 5 | 青 | モータ出力 | A相コイル | ||
| 7 | 緑 | B相コイル | |||
| 3 | 橙 | C相コイル | |||
| 9 | ― | NC | 未使用 | ||
| 状態表示 LED | レディー表示 LED(D1:緑色) | レディー状態(駆動可能状態):点灯 ソフトスタート動作時: 点滅 エラー発生時: 消灯 | |||
| エラー表示 LED(D2:赤色) | 正常動作時: 消灯 パワーオンリセット時: 点灯(0.5秒) 過負過判定電流以上を検出: 点灯 センサ異常時: 連続点灯 モータ拘束検出時: 1回点滅 過負荷検出時: 2回点滅 | ||||
| ヒューズ溶断 LED(D3:赤色) | ヒューズの溶断にて点灯 | ||||
| 調整VR | RV1*6 | 速度設定SP1(出荷時は0目盛りに設定) | |||
| RV2*6 | 速度設定SP2(出荷時は0目盛りに設定) | ||||
| RV3 | ソフトスタート設定SOFT(出荷時は0目盛りに設定) | ||||


| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||
| FYA FYB | 追加ザグリ穴![]() | 追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。 〈指定方法〉:FYA300 FYA300-FYB600
| [ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位 [ ! ]FYB-FYA≧15 [ ! ]指定範囲は左記表となります。 | CVSMB-100-1000-3.5- DC24-SCM-256-H-DA-FYA90 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANT□ | 後入れナット付属![]() | ミスミコンベヤフレーム溝用の後入れナットを付属します。 材質:SUS316相当・焼結 〈指定方法〉:ANT5-Q8-4 | [ ! ]後入れナット詳細はこちら
| CVSMB-100-1000-3.5- DC24-SCM-256-H-DA-ANT5-Q8-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| SWR | スイッチング電源付属 | 交流電源向けスイッチング電源を付属します。 <指定方法>:SWR | CVSMB-100-1000-3.5- DC24-SCM-256-H-DA-SWR | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | B | ¥本体価格 1〜5コ | ||||||||||||||||
| L370〜400 | L405〜500 | L505〜600 | L605〜700 | L705〜800 | L805〜900 | L905〜1000 | L1005〜1100 | L1105〜1200 | L1205〜1300 | L1305〜1400 | L1405〜1500 | L1505〜1600 | L1605〜1700 | L1705〜1800 | L1805〜1900 | L1905〜2000 | ||
| CVSMB | 70~100 | 94,190 | 94,820 | 96,080 | 96,710 | 97,340 | 97,970 | 98,280 | 102,270 | 102,800 | 103,430 | 104,060 | 104,690 | 108,780 | 109,410 | 110,040 | 110,670 | 111,300 |
| 110~150 | - | - | 99,120 | 99,860 | 100,590 | 101,330 | 101,750 | 105,950 | 106,680 | 107,420 | 108,150 | 108,890 | 113,400 | 114,140 | 114,870 | 115,610 | 116,340 | |
| 160~200 | - | - | - | 103,950 | 104,790 | 105,320 | 106,160 | 110,880 | 111,720 | 112,670 | 113,510 | 114,350 | 119,180 | 120,020 | 120,860 | 121,700 | 122,540 | |
| 210~250 | - | - | - | - | - | 108,990 | 109,830 | 115,080 | 116,030 | 116,970 | 117,920 | 118,860 | 124,110 | 125,160 | 126,110 | 127,050 | 128,000 | |
| 260~300 | - | - | - | - | - | - | 114,030 | 119,700 | 120,860 | 121,910 | 122,960 | 124,010 | 129,780 | 130,830 | 131,880 | 132,930 | 133,980 | |
[ ! ]価格表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型番例:CVSMB-250-600-3.5-DC24-SCM-64-G-DA
| モータ仕様価格 | R(モータ・ギヤヘッド・モータドライバなし) |
| 本体価格−¥12,000 |
| ベルト 仕様価格 | 標準ベルト | オプションベルト1 | オプションベルト2 | ベルトなし |
| 本体価格のみ | 本体価格+¥3,000 | 本体価格+¥5,500 | 本体価格−¥4,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3〜5 | 6〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | |

| 商品名 | モータ内蔵タイプ 2溝フレーム φ32 | モータ内蔵タイプ 3溝フレーム φ70 | GVシリーズ フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | SVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| 駆動種類 | 内部駆動 | 内部駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 |
| 最大搬送重量(kg) | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
モータをフレーム間に内蔵することにより、機高を抑えました。小型モータの採用によりCVSMAと比較し機高53%減になります。
【小冊子】
2018年度コンベヤ専用小冊子を発刊。請求は「こちら」から(無料)
【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!
コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。




ミスミからのコメント
この度は商品レビューへのご投稿ありがとうございます。 弊社コンベヤでは出荷動作検査後、輸送中の状況により再度ベルト調整が必要な商品となっております。 また、ギヤヘッド部の寿命が短い件については、コンベヤ高さを小さくするために選定したモータとなっており、 ギヤヘッド寿命が短いものとなっております。連続動作する環境下で交換頻度が多くお困りという 貴重なご意見として今後の商品開発の検討をさせてていただきます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
プラチェーンコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ57
3
ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
4
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
2.8