17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~14日目

【オススメ】CVSTCの後継機種となるGVTSAはこちら!ACブラシレスモータを搭載したGVTSA2は...

詳細を確認
  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
  • 【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。インバータをご使用の場合は、三相電圧のインダクションモータ仕様を選定いただき、お客様にてインバータのご準備をお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

・メンテナンス部品を探すには、コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。詳しい手順はこちらをご参照ください。

 

CVSTC-10

 

※L≦260の場合、ナット挿入用ザクリ穴は一切つきません。
ただし、1溝につき最大4個ナットが挿入されております。

 

CVSTC-20

フレーム断面・拡大(左右対称)


※タイミングベルトはT5タイプ
(こちら LTBRA、LTBJA) を採用しています。
詳細は商品ページをご参照ください。

[ ! ]A*は下記 「*A寸法詳細(モータ全長)」 表をご参照ください。

■材質・表面処理
 フレームモータ
カバー①
モータ
カバー②
プーリ
ホルダ
[ M ]材質アルミ材スチールSPCCSPCC
[ S ]表面処理アルマイト処理塗装塗装塗装

■機体重量
(モータ出力6Wの場合)    (kg)
 機長L(mm)
ベルト幅
B(mm)
500750100015002000
1033.23.43.84.2
2044.556.47.7

※表中の数値はあくまで目安となります。
ベルト種類、追加工などで変化する場合があります。

*A寸法詳細(モータ全長)
出力(W)モータ減速比A
仕様メーカ
6Wインダクションモータオリエンタルモーター12.5〜18105.0
25〜180115.0
台湾製12.5〜75119.7
90〜180125.7
スピード
コントロール
モータ
オリエンタルモーター12.5〜18115.0
25〜180125.0
台湾製12.5〜75131.9
90〜180137.9

[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。

[ ! ]L≧1000の場合、スタンド取付を推奨しております。
スタンド追加工に関する詳細は>>こちらをご参照ください。

[ ! ]A寸法は「A寸法詳細(モータ全長)」の表からご確認ください。
[ ! ]JIS規格の六角ナット使用可能です。
[ ! ]メンテナンス部品(構成部品一覧)の検索手順は>>こちらをご参照ください。

■搬送能力表

*参考値

 

[ ! ]アキューム搬送 (スライディングベルトのみ適用)の場合は
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。

[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。

[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。

[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。

■ギヤヘッド減速比
*負荷状態により減少することがあります。

*参考値

ギヤヘッド減速比ベルト速度(m/min)
50Hz60Hz
12.512.014.4
1510.012.0
188.310.0
256.07.2
305.06.0
364.25.0
503.03.6
602.53.0
752.02.4
901.72.0
1001.51.8
1201.31.5
1501.01.2
1800.81.0

[ ! ]モータ仕様IMの場合、上表の搬送速度で
定速になります。

[ ! ]モータ仕様SCMの場合、最高速度は
上表の値をご参照ください。

[ ! ]モータのW数、ギヤヘッド減速比の選び方、搬送能力表の見方などは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]その他コンベヤの選定方法については>>こちらをご参照ください。
コンベヤ 溝部適用ナット
挿入位置L≦260の場合ザグリ穴はつきません。
(ただし、1溝につき最大4個ナットが挿入されております。)
L≧265は標準ザグリ穴がある為、ナットの挿入も付属もありません。(別売)
JIS規格六角ナット使用可能です
後入れナット(別売)
加工・分解無しで挿入可能
品名型番ねじの呼びピッチ品名型番ねじの呼びピッチ
X部JIS1種六角ナットLBNR3M3
(並目)
0.5
Y部JIS1種六角ナットLBNR6M6
(並目)
1.0コンベヤ用後入れナット
(10個入り)
PACK-CHNT6-5M5
(並目)
0.8
PACK-CHNT6-4M4
(並目)
0.7
PACK-CHNT6-3M3
(並目)
0.5

オリエンタルモータスピードコントローラ外形図

コントロールユニット裏面

単相100V用プラグ(付属品)
(単相200V用はリード線)

接地
(アース用リード線:緑)

*図の接続でモータ軸は時計方向に回転します。
 点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

台湾モータスピードコントローラ外形図

[ ! ]モータケーブルは延長できません。

[ ! ]スピードコントロールモータには、スピードコントローラ用取付ブラケットは付属しておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]を「見積・注文」画面に直接ご入力頂きご購入ください。
[ ! ]スピードコントローラを外部から制御する入力端子はありません。

規格表

型式BLモータベルト仕様モータメーカー選択FYA
 
出力電圧仕様ギヤヘッド
減速比
CVSTC1010006T100IM25HCFYA500
CVSTC1010006NVNMNHHR(モータ・ギヤヘッドなし)
型式B
(ベルト幅)
指定10mm単位
L
指定5mm単位
モータ選択ベルト仕様モータメーカー選択
[ ! ]メーカーごとに価格が異なります。
FYA
(追加ザグリ穴)
指定5mm単位
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
CVSTC10
20
245〜20006T100(単相)
T200(単相)
IM(インダクションモータ)
SCM(スピードコントロールモータ)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
H(一般用・半透明)
S(スライディング用・縁)
J(ベルトなし)
B(オリエンタルモータ)
C(台湾製モータ)
※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。
110<FYA<L−145
※ご指定ない場合、追加ザグリなしとなります。
S200(三相)
※オリエンタルのみ
IM(インダクションモータ)
NV(モータなし)NM(モータなし)NH(ギヤヘッドなし)R(モータ・ギヤヘッドなし)

 

[ ! ]基準搬送方向にベルトが回転するようモータ結線を行ってください。逆搬送での使用は動作保証外となります。予めご了承ください。
[ ! ]配線図・モータ詳細は(>>こちら
[ ! ]ベルト詳細は(>>こちら
[ ! ]ベルト交換方法は「タイミングベルト交換手順」をご参照ください。
[ ! ]耐油仕様のベルトはお取り扱いがございません。予めご了承ください。

[ ! ]モータ・ギヤヘッドなし/ベルトなしコンベヤの指定方法は(>>こちら)をご参照ください。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。

[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。

[ ! ]ベルト長さ計算式 CVSTC10:(2L+135) / 5
CVSTC20:(2L+170) / 5   単位:歯数 (L=プーリ間長さ)
スピードコントロールモータ型番
モータオリエンタルモータ台湾製モータ
モータユニット型番 ギヤヘッド型番
 ※□には減速比が入ります
モータユニット型番 ギヤヘッド型番
 ※□には減速比が入ります
出力仕様電圧
6Wスピードコント
ロールモータ
 単相100VUS206-4012GN□□SPACMSV-UT60-W6-V100PACMGXT60-□□
 単相200VUS206-402PACMSV-UT60-W6-V200
 単相110V・115VUS206-401U2PACMSVW-UT60-W6-V110
 単相220V・230VUS206-402E2PACMSVW-UT60-W6-V220
備考 

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット、
スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット

[ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
オリエンタルモータ製スピードコントロールモータ用 延長用接続ケーブル(別売)
モータ
出力
延長用接続ケーブル型番
長さ
単相100V、単相200V
単相110V、単相115V
単相220V、単相230V
6W
1m
2m
3m
4m
 
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。
[ ! ]台湾製スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
コンベヤ用側面プレート
ベルト幅/ピッチB[mm]型式モータ取付穴
ピッチP[mm]呼びM
10MSCPD3-R49.5角4
20MSCPD4-R

追加工

追加工
追加工内容
適用条件
指定例
¥/1Code
コード
MK
モータ位置勝手違い
モータ位置が変更できます。
ヘッド駆動タイプのみ指定できます。
〈指定方法〉:MK
[ ! ]一部機種はMKを追加することにより、関連する
部品も変更されます。
CVSTC-10-1000-
6-T100-IM-25-
H-B-FYA500-MK
6,000
追加工
追加工内容
適用条件
指定例
¥/1Code
コード
SCB
スピードコントローラ用ブラケット付属

<スピードコントローラブラケット規格図>
①スピードコントローラブラケット
スピードコントローラ用の取付
ブラケットを付属します。
〈指定方法〉: SCB
[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属
[ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属
[ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない
場合があります。
[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの
形状が異なります。
CVSTC-10-1000-6-
T100-IM-25-H-B-
FYA500-SCB
800
ANT□
後入れナット付属
ミスミコンベヤフレーム溝用の
後入れナットを付属します。
材質:SUS316相当・焼結
〈指定方法〉:ANT6-Q8-4
[ ! ]後入れナット詳細はこちら
Code
ナット
数量Q
M
付属品(1本)
A
B
T
セット
スクリュー
ANT5
4
8
12
3
M4×5
4.9
7
4
(M5溝用)
4
ANT6
3
M4×6
5.9
8
4.5
(M6溝用)
4
 
5
CVSTC-10-1000-6-
T100-IM-25-H-B-
ANT6-Q8-4

 

カット
数量
¥基準
単価
Q
4
300
8
500
12
700
 
BR
電磁ブレーキ付モータ
■配線図
  
インダクションモータを電磁
ブレーキモータに変更します。
〈指定方法〉:BR
[ ! ]オリエンタルモーター仕様の三相モータのみ選定可能
[ ! ]モータ詳細についてはこちら
CVSTC-10-1000-6-
S200-IM-25-H-B-
FYA500-BR
12,000
TBM
端子箱付モータ
■オリエンタル仕様 
インダクションモータを端子箱
付きのタイプに変更します。
〈指定方法〉:TBM
[ ! ]オリエンタルモーター仕様のみ選定可能。
CCVSTC-10-1000-6-
T100-IM-25-H-B-
FYA500-TBM
5,000

メンテナンス部品検索(構成部品一覧)

メンテナンス部品を探すには
 ①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

 ②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
 ③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。

[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
[ ! ]ミスミコンベヤのメンテナンス部品検索の方法は>>こちらでもご確認いただけます。
カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B¥本体価格 1〜9コ
L245〜300 L305〜400L405〜500L505〜600L605〜700L705〜800L805〜900L905〜1000L1005〜1100L1105〜1200L1205〜1300L1305〜1400L1405〜1500L1505〜1600L1605〜1700L1705〜1800L1805〜1900L1905〜2000
CVSTC1074,55075,08075,60076,23076,65077,28078,02078,33080,54080,85081,48081,90082,64084,74085,16086,00086,31086,730
2081,90082,95083,90085,05086,00087,15088,20089,25092,09093,45094,19095,87096,50099,120100,070101,430102,170103,110
[ ! ]カタログ表記以上の数量の場合、価格・納期のお見積りをさせて頂きます。
モータ・ベルト
仕様価格
モータ出力仕様B(オリエンタルモーター)C(台湾製モータ)R(モータ・ギヤヘッドなし)J(ベルトなし)
6WIM本体価格+¥5,000本体価格のみ本体価格−¥6,000本体価格−¥3,500
SCM本体価格+¥11,000本体価格+¥6,000
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜56~1213〜
値引率基準単価基準単価3%
出荷日通常+4日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷
[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。

コンベヤ構成部品

タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20 関連画像1_コンベア構成部品
タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20 関連画像2_コンベア構成部品
 
タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20 関連画像3_コンベア構成部品
タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20 関連画像4_コンベア構成部品
 

関連商品

商品名GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-
写真

タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20 関連画像1_関連商品

タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20 関連画像2_関連商品

タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20 関連画像3_関連商品

タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20 関連画像4_関連商品

タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20 関連画像5_関連商品

タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20 関連画像6_関連商品

駆動種類多列中間駆動ヘッド駆動中間駆動多列ヘッド駆動多列中間駆動中間駆動
最大搬送重量(kg)151010151510

関連ページリンク

■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら

 

■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら

 

■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら

 

■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら

注意事項

  • 逆搬送は、推奨しておりません。
  • 本製品は、防水仕様ではありません。

型番リスト

表示件数

ベルト幅/ピッチ B

(mm)

プーリ間長さ L(mm)

モータ仕様

モータ出力

(W)

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 S (三相)

(V)

モータ電圧 TA (単相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ベルト仕様

ギヤヘッド減速比

最小発注数量
10 ~ 20
245 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
-
-
-
モータなし [NV]
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・縁 / 3.ベルトなし [J]
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
10 ~ 20
245 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
-
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモーター
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・縁 / 3.ベルトなし [J]
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
10 ~ 20
245 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
-
200
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・縁 / 3.ベルトなし [J]
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
10 ~ 20
245 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
-
200
-
-
[B] オリエンタルモーター
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・縁 / 3.ベルトなし [J]
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
10 ~ 20
245 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
100 ~ 200
-
-
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・縁 / 3.ベルトなし [J]
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
10 ~ 20
245 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
100 ~ 200
-
-
-
[B] オリエンタルモーター
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・縁 / 3.ベルトなし [J]
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
10 ~ 20
245 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
-
-
100 ~ 230
-
[C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・縁 / 3.ベルトなし [J]
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
10 ~ 20
245 ~ 2000
インダクションモータ [IM] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6
-
-
100 ~ 230
-
[B] オリエンタルモーター
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・縁 / 3.ベルトなし [J]
12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目

詳細情報

基本情報

【オススメ】CVSTCの後継機種となるGVTSAはこちら!ACブラシレスモータを搭載したGVTSA2はこちら
CVSTCと比較しベルト交換を容易な構造に変更しております。
また、メンテナンス性の向上、ミスミアルミフレーム5シリーズの溝形状を採用による豊富なアクセサリーが利用可能などメリット盛り沢山です。

【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!

コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。

ミスミコンベヤ選定情報

搬送ラインが丸ごと買える

ご注意

  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
  • 【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。インバータをご使用の場合は、三相電圧のインダクションモータ仕様を選定いただき、お客様にてインバータのご準備をお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

 

規格表へ戻る

タイミングベルト交換手順

必要工具:六角レンチ、マジック、定規150mm程度
作業時間の目安:15~20分程度
■分解の手順

②コンベヤ用プーリホルダ(PLHDP-FB-L)
 (板厚が薄い)

③コンベヤ用プーリホルダ(PLHDP-FB-R)

No42 六角穴付きボタンボルト
(SBCB6-10) 4本

図1-1

図1-2

 

手順1

②コンベヤ用プーリホルダ(PLHDP-FB-L、板厚の薄い方の板)を固定しているNo42 六角穴付きボタンボルト(SBCB6-10)4本を取り外す。

②コンベヤ用プーリホルダ(PLHDP-FB-L)を取り外す。

㊻ベルトテンション用ボルト

㊼ベルトテンション用ナット

㊶低頭六角穴付ボルトM6*8 4本

ボルト高さ測定

図2

図2 図1-1の反対側から見る

 

手順2

㊻ベルトテンション用ボルトM6*25の高さを
測定しておく。
(組み立て時に元の位置にするため)

③コンベヤ用プーリホルダ PLHDP-FB-R
(板厚の厚い方の板)を固定している㊶低頭六角穴付ボルトM6*8 4本を緩める。(外さなくてよい)

㊻ベルトテンション用
ボルトM6*25

㊼ナットM6

図4-1

図4-2

手順4

㊻ベルトテンション用ボルトM6*25を固定
している㊼ナットM6を緩め、
ベルトテンション用ボルトを緩める。

③コンベヤ用プーリホルダ(PLHDP-FB-R)を図のように本体側にずらす。(矢印側)

SBCB6-10

SBCB5-10

図5

図6

 

手順5
⑧コンベヤ用側面プレートD(MSCPD4-L)を
固定しているねじ㊷六角穴付ボタンボルトM6*10、4本と㊺M5*10 2本)を外す。

手順6
⑳ベルトを矢印側に図の左側のプーリから取り外し、ベルト全体を取り外す。

■組み付けの手順
(1) 交換用タイミングベルトを取り外しと逆の手順で組み付ける。
(2) 手順3で測定した高さにベルトテンション用ボルトM6*25を合わせる。
(3) ベルトテンションを確認して強すぎ、弱すぎた場合、ベルトテンション用ボルトM6*25でテンション調整して固定する。

【注意事項】
[ ! ]ベルトテンションは適正(指で押して弾力がある程度)に張ってください。
■タイミングベルトが上流側プーリフランジに乗り上げる場合の対処方法
タイミングベルト交換後にベルトが図の上流側プーリのフランジに乗り上げることがまれにあります。
その場合は以下の手順で調整願います。

例:上流側のプーリの右側に乗り上げる場合
(1) ②コンベヤ用プーリホルダ(PLHDP-FB-L)を固定している㊷六角穴付ボタンボルトM6*10 4個を緩める。(図7参照)
(2) ②コンベヤ用プーリホルダ(PLHDP-FB-L)を上流側に、ねじのガタ分だけ移動させて、㊷六角穴付ボタンボルトM6*10を固定する。(図8参照)
(3) 反対方向に片寄る場合は2と対象に調整する。

②コンベヤ用プーリホルダ(PLHDP-FB-L)(板厚が薄い)

例:ベルトが左に片寄るときの調整方法

上流側

ベルト片寄り

㊷六角穴付ボタンボルト
M6*10 4本

②コンベヤ用プーリホルダ
(PLHDP-FB-L)を移動

図7

図8

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1-1293

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q基準搬送方向と逆に搬送したい
A
配線を逆につないでいただければ逆向きの搬送は可能ですが、構造上搬送能力の低下・蛇行の発生等、動作保障は対象外となります。
Q使用している搬送用タイミングベルトの型式を教えてください。
A
一般用はLTBJA、スライディング用はLTBRAとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列ヘッド駆動2溝フレーム φ19/20
タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ 単列中間駆動2溝フレーム φ19/20
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
平ベルトコンベヤ フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム φ30
プラチェーンコンベヤ 1列ヘッド駆動3溝フレーム φ57
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
ベルト種類タイミングベルトタイミングベルトタイミングベルトタイミングベルト平ベルトプラチェーン
駆動位置ヘッド駆動中間駆動ヘッド駆動中間駆動ヘッド駆動ヘッド駆動
蛇行防止蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ蛇行防止クラウンプーリ
特徴機幅ナロータイプ機幅ナロータイプ機幅ナロータイプ機幅ナロータイプフルベルトタイプ機幅ナロータイプ
テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm)1919303030-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング