17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ 単列ヘッド駆動2溝フレーム

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~13日目

小物搬送に最適なヘッド駆動タイプのコンベヤに、ACブラシレスモータを搭載。負荷が掛かっても一定速度、コ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

商品情報

外形図

30Wモータ仕様

フレーム断面拡大(左右対称)

Z部詳細図

X部(M3用)

Y部(M5用)

■材質・表面処理
 フレームモータカバープーリホルダ
[ M ]材質アルミ材アルミ材アルミ材
[ S ]表面処理アルマイト処理塗装塗装
[ ! ]1溝につき4個ずつナットが挿入されています。
[ ! ]樹脂カバーは強度が比較的弱いため、取り外しの際はご注意ください。
[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。
[ ! ]L≧1400の場合、スタンド取付を推奨しております。

規格表

型式−B−L−モータ−ベルト仕様−モータメーカー選択
 
出力−電圧−仕様−ギヤヘッド
減速比
GVTSA2-10-1000-30-T1-ABM-30-H-B
TYPEB(ベルト幅)
選択(mm)
L(プーリ間長さ)
指定5mm単位
モータ選択ベルト仕様モータメーカ
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
GVTSA210190~200030T1
(単相100~120V)

T2
(単相200~240V)

S2
(三相200~240V)
ABM
(ACブラシレスモータ)
20 30 50H(一般用・半透明)
S(スライディング用・緑)
J(ベルトなし)
B
(オリエンタルモータ)
NV
(モータなし)
NM
(モータなし)
NH
(ギヤヘッドなし)
R
(モータ・ギヤヘッドなし)
[ ! ]基準搬送方向にベルトが回転するようにモータ結線を行ってください。配線図・モータ詳細は>>こちら~参照
[ ! ]基準搬送方向以外での使用は保証対象外となります。

[ ! ]スピードコントロールモータは、スピードコントローラ用取付ブラケットが付属されておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。

[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-12049072]をWOSにご入力頂きご購入ください。
[ ! ]ベルト仕様に関わらず、機体を傾けたご使用は推奨しておりません。
[ ! ]ベルト長さ計算式:(2L+220) / 5   単位:歯数 (L=プーリ間長さ)
■機体重量(モータ出力30W)
※参考値

(kg)

ベルト幅
B(mm)
機長 L(mm)
500100015002000
102.02.53.03.5
■A寸法詳細(モータ全長)
出力(W)モータ減速比A
仕様メーカー
30Wブラシレスモータオリエンタルモーター2072.0
30 5076.0

搬送能力算出

■搬送能力 30W                    ※参考値


[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は、グラフの1/2以下の搬送能力でご検討下さい。
[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。
■ギヤヘッド減速比      ※参考値
ギヤヘッド減速比ベルト速度【m/min】
MinMax
200.420.0
300.313.3
500.28.0

※ベルト速度(m/min)Maxはモータ出力軸回転速度4000r/min、
Minは80r/minでの参考値です。

※負荷条件により減少することがあります。
※50Hz、60Hz共通。

メンテナンス部品検索(構成部品一覧)

メンテナンス部品を探すには
 ①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

 ②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
 ③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。

[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
[ ! ]ミスミコンベヤのメンテナンス部品検索の方法は>>こちらでもご確認いただけます。
カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

コンベヤ構成部品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像1_コンベア構成部品
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像2_コンベア構成部品
 
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像3_コンベア構成部品
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像4_コンベア構成部品
 

追加工

モータ位置勝手違い
追加ザグリ穴
コントローラ用ブラケット付属
[ ! ]追加工詳細はこちらをご参照ください。
AlterationsCodeSpec¥/1Code
モータ位置勝手違い
MKモータの位置が変更できます。ヘッド駆動タイプのみ
指定できます。
指定方法 MK
[ ! ]一部機種はMKを追加することにより、関連する部品も変更されます。
[ ! ]対応型式はこちらの適用表をご参照ください。
6,000
(GVシリーズのみ
1,000)

追加ザグリ穴

 

ヘッド駆動


 

中間駆動

対応コンベヤFYA・FYB
GVHA・GVFA85≦FYA・FYB≦(L-85)
GVHN・GVFN50≦FYA・FYB≦(L-50)
SVKA・SVKB150≦FYA・FYB≦(L-105)
SVKN・SVKR65≦FYA・FYB≦(L-65)
SVKN・SVKR(HR)95≦FYA・FYB≦(L-65)
SVKN・SVKR(MR)65≦FYA・FYB≦(L-95)
SVKN・SVKR(WR)95≦FYA・FYB≦(L-95)
CVMA・CVMB170≦FYA・FYB≦(L-60)
CVSMB220≦FYA・FYB≦(L-155)
CVDSA・CVDSB180≦FYA・FYB≦(L-60)
GVTSA80≦FYA・FYB≦(L-65)
GVTSN65≦FYA・FYB≦(L-65)
GVTWAU・GVTWAS80≦FYA・FYB≦(L-65)
GVTWNU・GVTWNS65≦FYA・FYB≦(L-65)
CVSPC190≦FYA・FYB≦(L-130)
[ NG ]中間駆動コンベヤは駆動部内のザグリ穴指定不可
FYA
FYB
追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。
指定方法 FYA300 FYA300-FYB600
 8 日目出荷 (CVDSA・CVDSBは16日目出荷)

[ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位
[ ! ]FYB-FYA≧15

[ ! ]指定範囲は左記表となります。中間駆動コンベヤにおいては、駆動部側に対しFYAは搬送方向下流側、FYBは上流側にご設定ください。

[ ! ]GVTSA・GVTSN・CVSPCにおいては、フレーム両側の同位置にザグリ穴が加工されます。

[ ! ]GVTWAU・GVTWAS・GVTWNU・GVTWNSにおいては内側フレーム溝およびフレームジョイント位置にザグリ穴は加工されません。

[ ! ]対応型式はこちらの適用表をご参照ください。
1,200
スピードコントローラ用ブラケット付属(ブラシレスモータのコントローラにも適用可)
指定方法 SCB

<スピードコントローラブラケット規格図>

①スピードコントローラブラケット
(②以外のコンベヤシリーズおよび規格)

②高出力コンベヤ/
 プラチェーンコンベヤシリーズ用

SCBスピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。
指定方法 SCB
パナソニック・オリエンタル・台湾製モータのコントローラに対応します。
[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属
[ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4×8)2本付属
[ ! ]コンベヤ機長によっては、スペース上取り付かない場合があります。
[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。
[ ! ]対応型式はこちらの適用表をご参考ください。

[ NG ]海外電圧TA100、TA110、TA115、TA200、TA220、TA230におけるパナソニック製スピードコントローラに適用不可。

800

外形図へ戻る

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B¥本体価格 1〜9コ
L190〜L305〜L405〜L505〜L605〜L705〜L805〜L905〜L1005〜L1105〜L1205〜L1305〜L1405〜L1505〜L1605〜L1705〜L1805〜L1905〜
30040050060070080090010001100120013001400150016001700180019002000
GVTSA210104,600105,800107,000107,600108,000108,600109,300109,600111,700112,000112,600113,000113,700115,700116,100116,900117,200117,600
 
モータ・ベルト
仕様価格
R(モータ・ギヤヘッドなし)J(ベルトなし)
本体価格-¥33,000本体価格-¥3,500
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~910~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷
[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。

関連商品

商品名GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ 単列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-
写真

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像1_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像2_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像3_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像4_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像5_関連商品

タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像6_関連商品

駆動種類ヘッド駆動多列中間駆動ヘッド駆動中間駆動多列ヘッド駆動多列中間駆動
最大搬送重量(kg)101510101515

関連ページリンク

■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら

 

■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら

 

■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら

 

■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら

 

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・モータ変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
 https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

注意事項

  • 逆搬送は、推奨しておりません。
  • 本製品は、防水仕様ではありません。

型番リスト

表示件数

プーリ間長さ L(mm)

モータ仕様

モータ電圧 S (三相)

(V)

モータ電圧 T (単相)

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ギヤヘッド減速比

ベルト仕様

モータ出力

(W)

最小発注数量
190 ~ 2000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
-
モータなし [NV]
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
モータなし [NM]
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
モータなし [NM]
-
-
モータなし [NV]
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
ACブラシレスモータ [ABM]
三相200~240V(S2)
-
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
ACブラシレスモータ [ABM]
三相200~240V(S2)
-
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
モータなし [NM]
三相200~240V(S2)
-
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
モータなし [NM]
三相200~240V(S2)
-
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
ACブラシレスモータ [ABM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
モータなし [NM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[B] オリエンタルモータ
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
190 ~ 2000
モータなし [NM]
-
単相100~120V(T1) / 単相200~240V(T2)
-
[R] モータ・ギヤヘッドなし
20 / 30 / 50 / ギヤヘッドなし [NH]
1.一般用・半透明 [H] / 2.スライディング用・緑 [S] / 3.ベルトなし [J]
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
8日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
8日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

小物搬送に最適なヘッド駆動タイプのコンベヤに、ACブラシレスモータを搭載。
負荷が掛かっても一定速度、コンパクトで省エネ性に優れます。


インダクションモータ、スピードコントロールモータ、インダクション+インバータ搭載コンベヤは「こちら」から

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ 単列ヘッド駆動2溝フレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ 単列ヘッド駆動2溝フレーム
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ 単列中間駆動2溝フレーム
コンベヤ50
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ
コンベヤ20
タイミングベルトコンベヤ【GVシリーズ】 ACブラシレスモータ ヘッド駆動2溝フレーム
メーカーミスミミスミSUS(エスユーエス)オークラ輸送機SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格--67,181円 --63,763円 --
通常出荷日8日目〜8日目〜11日目6日目8日目〜8日目〜
ベルト種類タイミングベルトタイミングベルト平ベルト平ベルト平ベルトタイミングベルト
駆動位置ヘッド駆動中間駆動中間駆動ヘッドドライブ中間駆動多列ヘッド駆動
目安可搬重量軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)軽量物搬送(0~15㎏)軽量物搬送(0~15㎏)軽量物搬送(0~15㎏)軽量物搬送(0~15㎏) / 中量物搬送(10~250㎏)
ベルト幅/ピッチ B(mm)101050-20-
最大搬送重量(kg)101015115

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト