メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
出力90Wまで対応した、中距離搬送に適したコンベヤです。乗り継ぎ搬送に適した中間駆動です。【技術コンテ...
詳細を確認取付方法/使用例
60W/90Wモータ仕様


| フレーム | モータカバー | プーリホルダ | |
| [ M ]材質 | アルミ材 | スチール | SS400 |
| [ S ]表面処理 | アルマイト処理 | 塗装 | 塗装 |
| 型式 | − | B | − | L | − | モータ | − | ベルト仕様 | − | モータメーカー選択 | − | FYA | |||||||
| 出力 | − | 電圧 | − | 仕様 | − | ギヤヘッド 減速比 | |||||||||||||
| CVSX | − | 300 | − | 2000 | − | 90 | − | T100 | − | IM | − | 25 | − | H | − | C | − | FYA1000 | |
| CVSX | − | 300 | − | 2000 | − | 90 | − | NV | − | NM | − | NH | − | H | − | R | (モータ・ギヤヘッドなし) | ||
| 型式 | B 選択 | L 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカー選択 [ ! ]メーカーごとに価格が異なります。 | FYA (追加ザグリ穴) 指定5mm単位 | |||||||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | ||||||||||
| CVSX | 100 200 300 400 500 | 480〜6000 | 60 90 | T100(単相) T200(単相) | IM (インダクションモータ) SCM (スピードコントロールモータ) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H(一般用・緑) W(一般用・白) G(スライディング用・緑) S(スライディング用・白) D(電子部品搬送用・黒) F(食品搬送用・白) O(耐油仕様・紺) N(非粘着仕様・白) J(ベルトなし) ※モータメーカBの場合、下表の「ベルト仕様」からご選定ください。 | B(オリエンタルモーター) C(台湾製モータ) ※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。 | 105<FYA<L−105 ※ご指定ない場合、追加ザグリなしとなります。 |
| S200(三相) | IM(インダクションモータ) INVM(インダクションモータ+三菱製インバータ) | ||||||||||||
| NV(モータなし) | NM(モータなし) | NH(ギヤヘッドなし) | R(モータ・ギヤヘッドなし) | ||||||||||
[ ! ]機長(L寸法)が2000mm以下の場合、本機は完成品の状態でのお届けとなります。
2000mmを超える場合、フレームを3分割してのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。
[ ! ]追加工[MP]駆動部の位置変更を選択は、3DプレビューやCADデータにて移動位置をご確認ください。
型番が確定されても「3DプレビューやCADデータのご用意がない」の表示がでた場合は、標準でご購入できない場合があります。
| ベルト仕様 | 標準ベルト(本体価格のみ) | オプションベルト1(+¥15,000) | オプションベルト2(+¥27,500) | ベルトなし(−¥20,000) |
| 一般用 | H(緑) W(白) HG(緑) | − | HBN(スカイブルー) | J (ベルトなし) |
| スライディング用 | G(緑) S(白) | − | − | |
| 傾斜搬送用 | LG(緑) LW(白) | − | − | |
| グリップ仕様 | − | GG(緑) GW(白) | GSN(緑) | |
| 耐油仕様 | O(紺) OH(緑) OG(緑) | OW(白) | ON(白) | |
| 非粘着仕様 | N(白) NS(白) | NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン) HH(緑) HW(白) | NWN(白) NSN(スカイブルー) NGN(ライムグリーン) HBG(緑) HBW(白) BW(白) | |
| 食品搬送用 | F(白) | KW(白) KSB(スカイブルー) PHB(スカイブルー) | PHN(スカイブルー) PWN(白) KWN(白) | |
| 電子部品搬送用 | D(黒) DS(黒) | − | DG(黒) |
| ベルト幅 B(mm) | プーリ間長さL(mm) | |||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| 100 | 20 | 26.3 | 32.6 | 38.8 | 45.2 | 51.6 |
| 200 | 24.5 | 31.7 | 39 | 46.2 | 53.4 | 61.2 |
| 300 | 28.7 | 36.9 | 45.2 | 53.4 | 61.8 | 70.6 |
| 400 | 34 | 43.3 | 52.6 | 61.8 | 71.2 | 81.2 |
| 500 | 41.2 | 51.4 | 61.7 | 72 | 82.2 | 93.5 |
※1L≧4005の場合、本図の位置にベルト受けローラが付きます。出荷時は本図の配置になりますが、駆動部及びベルト受けローラ位置は移動可能です。
※2L≦525の場合、ナット挿入用ザグリ穴は一切つきません。ただし、1溝につき4個ずつあらかじめナットが挿入されております。
| 出力(W) | モータ | 減速比 | A | |
| 仕様 | メーカ | |||
| 60W | インダクションモータ | オリエンタルモーター | 5〜180 | 185.0 |
| 台湾製 | 5〜75 | 182.6 | ||
| 90〜180 | 191.6 | |||
| スピード コントロール モータ | オリエンタルモーター | 5〜180 | 215.0 | |
| 台湾製 | 5〜75 | 194.6 | ||
| 90〜180 | 203.6 | |||
| 90W | インダクションモータ | オリエンタルモーター | 5〜180 | 200.0 |
| 台湾製 | 5〜75 | 197.6 | ||
| 90〜180 | 206.6 | |||
| スピード コントロール モータ | オリエンタルモーター | 5〜180 | 230.0 | |
| 台湾製 | 5〜75 | 209.6 | ||
| 90〜180 | 218.6 | |||
■搬送能力 *参考値
■ギヤヘッド減速比

[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。
※搬送速度はIM(モータ回転数1500rpm(50Hz)/1800rpm(60Hz))での参考値です。
*負荷状態により減少することがあります。*参考値
| ギヤヘッド 減速比 | ベルト速度(m/min) | |
| 50Hz | 60Hz | |
| 5 | 47.1 | 56.5 |
| 7.5 | 31.4 | 37.7 |
| 9 | 26.2 | 31.4 |
| 12.5 | 18.8 | 22.6 |
| 15 | 15.7 | 18.8 |
| 18 | 13.1 | 15.7 |
| 25 | 9.4 | 11.3 |
| 30 | 7.9 | 9.4 |
| 36 | 6.5 | 7.9 |
| 50 | 4.7 | 5.7 |
| 60 | 3.9 | 4.7 |
| 75 | 3.1 | 3.8 |
| 90 | 2.6 | 3.1 |
| 100 | 2.4 | 2.8 |
| 120 | 2.0 | 2.4 |
| 150 | 1.6 | 1.9 |
| 180 | 1.3 | 1.6 |
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、(1/15)×(最大速度)まで調整出来ます。
速度の低下に伴い、搬送可能重量が低下します。
■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
60W/90W共通
コントロールユニット裏面
白
黒
単相100V用プラグ(付属品)
(単相200V用はリード線)
コンデンサ
接地(アース用リード線:緑)
*図の接続でモータ軸は時計方向に回転します。
点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。
[ ! ]コンデンサ単品はミスミでのお取り扱いはありません。
延長の中間ケーブルは、別でご購入ください。

[ ! ]モータケーブルは延長できません。

| モータ | オリエンタルモータ | 台湾製モータ | ||||
| モータユニット型番 | ギヤヘッド型番 | モータユニット型番 | ギヤヘッド型番 | |||
| 出力 | 仕様 | 電圧 | ※□には減速比が入ります | ※□には減速比が入ります | ||
| 60W | スピードコントロールモータ | 単相100V | US560-501C | 5GU□□KB | PACMSV-UT90-W60-V100 | PACMGZT90-□□ |
| 単相200V | US560-502C | PACMSV-UT90-W60-V200 | ||||
| 単相110V・115V | US560-501U2 | PACMSVW-UT90-W60-V110 | ||||
| 単相220V・230V | US560-502E2 | PACMSVW-UT90-W60-V220 | ||||
| 90W | スピードコントロールモータ | 単相100V | US590-501C | 5GU□□KB | PACMSV-UT90-W90-V100 | PACMGZT90-□□ |
| 単相200V | US590-502C | PACMSV-UT90-W90-V200 | ||||
| 単相110V・115V | US590-501U2 | PACMSVW-UT90-W90-V110 | ||||
| 単相220V・230V | US590-502E2 | PACMSVW-UT90-W90-V220 | ||||
| 備考 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 | ||||
モータ 出力 | 延長用接続ケーブル型番 | ||||
長さ | 単相100V、単相200V | 単相110V、単相115V 単相220V、単相230V | |||
60W 90W | 1m | モーター側 コントロールユニット側 ![]() | モーター側 スピードコントローラ側 ![]() | ||
2m | |||||
3m | |||||
4m | |||||
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。 | ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。 | ||||
| 挿入位置 | L≦525の場合ザグリ穴はつきません。ナットは4個/1溝挿入済み L≧530は標準ザグリ穴がある為、ナットの挿入も付属もありません JIS規格六角ナット使用可能です(別売) | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
| 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
| X部 | JIS1種六角ナット | LBNR5 | M5 (並目) | 0.8 | コンベヤ用後入れナット (10個入り) | PACK-CHNT5-4 | M4 (並目) | 0.7 |
| PACK-CHNT5-3 | M3 (並目) | 0.5 | ||||||


| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 駆動部位置指定![]() | 駆動部の位置を指定できます。 〈指定方法〉:MP152 [ ! ]MP=指定1mm単位
| [ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に移動します。 [ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は±1となります。 [ ! ]駆動部を端部に移動するとベルトが斜めに安定することがありますが、使用上問題ありません。 | CVSX-300-2000-90- T100-IM-25-H-C-FYA1000-MP | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 (ブラシレスモータのコントローラにも適用可) <スピードコントローラブラケット規格図>②高出力コンベヤ/ プラチェーンコンベヤシリーズ用 ![]() | スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。 〈指定方法〉: SCB パナソニック・オリエンタル・台湾製モータのコントローラに対応します。 | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。 [ NG ]海外電圧TA100、TA110、TA115、TA200、TA220、TA230におけるパナソニック製スピードコントローラに適用不可。 | CVSX-300-2000-90- T100-IM-25-H-C-FYA1000-SCB | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANT□ | 後入れナット付属![]() | ミスミコンベヤフレーム溝用の後入れナットを付属します。 材質:SUS316相当・焼結 〈指定方法〉:ANT5-Q8-4 | [ ! ]後入れナット詳細はこちら
| CVSX-300-2000-90- T100-IM-25-H-C-FYA1000-ANT5-Q8-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BR | 電磁ブレーキ付モータ ■配線図 ![]() 白・灰・黒のいずれか | インダクションモータを電磁ブレーキモータに変更します。 〈指定方法〉:BR | [ ! ]パナソニック、オリエンタル仕様の三相モータのみ選定可能。 [ ! ]モータ詳細についてはこちら ※5日目商品は納期が+3日となります。 | CVSX-300-2000-90- T100-IM-25-H-C-FYA1000-BR | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 コード | コンベヤ用スタンド追加 | 適用条件 | 指定例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA□ | ■コンベヤスタンドI型 ベルト幅≦140mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() *1 D寸法対応表
| コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。 〈指定方法〉: NA1-H750-PN WA3-H1200-P400 [ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。 [ ! ]プーリ間機長L寸≧1000(GVシリーズはL寸≧1400)の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。 [ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された仕様です。 [ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
■NA□・WA□取付寸法表
*取付箇所は下溝を想定した寸法
| [ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、⑤ブラケットは付属しません。 [ ! ]□=1の場合自立しません。 [ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが不要の場合は本追加工ではなく、単品のCSTS、CSTWをご注文ください。 [ ! ]スタンドは部品を分割して発送いたします。お客様にて組立が必要です。 [ NG ]GVシリーズの場合、NA3、NA4、WA3、WA4は適用不可 | CVSX-100-2000-90- T100-IM-25-H-C-FYA1000-NA1-H800-PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA□ | ■コンベヤスタンドH型 ベルト幅≧150mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() | CVSX-300-2000-90- T100-IM-25-H-C-FYA1000-WA2-H800-P500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | B | ¥本体価格 1〜5コ | |||||||||||||||||||||
| L480〜600 | L605〜800 | L805〜1000 | L1005〜1200 | L1205〜1400 | L1405〜1600 | L1605〜1800 | L1805〜2000 | L2005〜2200 | L2205〜2400 | L2405〜2600 | L2605〜2800 | L2805〜3000 | L3005〜3250 | L3255〜3500 | L3505〜3750 | L3755〜4000 | L4005〜4250 | L4255〜4500 | L4505〜5000 | L5005〜5500 | L5505〜6000 | ||
| CVSX | 100 | 190,470 | 192,260 | 193,940 | 200,550 | 202,340 | 204,330 | 206,330 | 208,640 | 253,050 | 255,260 | 256,520 | 258,720 | 259,980 | 274,680 | 277,100 | 279,620 | 285,080 | 313,430 | 315,950 | 320,570 | 331,800 | 336,950 |
| 200 | - | 210,320 | 213,150 | 220,920 | 223,650 | 227,010 | 230,270 | 233,210 | 279,410 | 283,400 | 285,080 | 289,170 | 290,750 | 306,500 | 310,910 | 314,480 | 319,310 | 350,810 | 353,960 | 357,630 | 372,330 | 376,530 | |
| 300 | - | - | - | 244,130 | 248,010 | 251,480 | 253,890 | 261,030 | 305,660 | 308,700 | 310,380 | 313,430 | 315,110 | 335,690 | 337,680 | 341,150 | 346,400 | 380,000 | 383,460 | 388,920 | 404,990 | 410,550 | |
| 400 | - | - | - | - | 273,840 | 276,780 | 279,830 | 282,770 | 328,970 | 332,850 | 334,950 | 338,840 | 340,940 | 363,300 | 365,820 | 370,230 | 376,010 | 410,550 | 414,960 | 422,000 | 438,170 | 445,200 | |
| 500 | - | - | - | - | - | - | 297,260 | 300,830 | 348,920 | 353,640 | 356,060 | 360,680 | 363,090 | 387,140 | 390,080 | 395,330 | 401,420 | 436,910 | 442,260 | 450,450 | 466,620 | 474,810 | |
[ ! ]価格表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型番例:CVSX-300-800-60-T100-IM-15-G-B
| モータ 仕様価格 | モータ出力 | 仕様 | B(オリエンタルモーター) | C(台湾製モータ) | R(モータ・ギヤヘッドなし) |
| 60W 90W | IM | 本体価格+¥13,000 | 本体価格のみ | 本体価格-¥8,000 | |
| SCM | 本体価格+¥23,000 | 本体価格+¥10,000 | |||
| INVM | 本体価格+¥22,400 | 本体価格+¥ 9,400 |
| ベルト 仕様価格 | 標準ベルト | オプションベルト1 | オプションベルト2 | ベルトなし |
| 本体価格のみ | 本体価格+¥15,000 | 本体価格+¥27,500 | 本体価格−¥20,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3〜5 | 6〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | |
| 10 | 日目出荷 |
| 商品名 | 高出力タイプ 中間駆動3溝フレーム φ60/30 | 高出力タイプ 蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム φ60/30 | 高出力タイプ ヘッド駆動3溝フレーム φ60/30 | 高出力タイプ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動3溝フレーム φ60/30 |
|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||
| 駆動種類 | 中間駆動 | 中間駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 |
| 最大搬送重量(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 30日目 |
- ( - ) | 30日目 |
出力90Wまで対応した、中距離搬送に適したコンベヤです。乗り継ぎ搬送に適した中間駆動です。
【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!
コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 2列中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
4.5
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
5
ミスミ
プラチェーンコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ57
3
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.6
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】短機長タイプ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
0