17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

2021年3月22日受注分よりお客さまのご使用に直接影響のない程度に一部仕様変更を実施しております。詳細は、Webお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~14日目

構造合理化により、低価格を実現しました。乗継搬送に適した中間駆動タイプです。オリエンタルモーターのAC...

詳細を確認
  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。なお、出荷日が早いモータ仕様は、モータ仕様AS(住友重機械工業製)になります。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はモータ仕様AS(住友重機械工業製)またはモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
  • 【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品情報

型式・構成部品

TOPに戻る

・メンテナンス部品を探すには、コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。詳しい手順はこちらをご参照ください。

外形図

SVKR

6Wモータ仕様

フレーム断面・拡大

B=50の場合

[ ! ]B=50の場合、下向き溝は付いておりません。

[ ! ]A*は下記「*A寸法詳細
(モータ全長)」表をご参照ください。

B=100~250の場合

[ ! ]B=200・250の場合、※2部の板厚は4mmです。

B=300の場合

B=400の場合

[ ! ]JIS規格の六角ナット使用可能です。

25W・40W・60W・90Wモータ仕様

25Wモータ仕様

40W・60W・90Wモータ仕様

■材質・表面処理
 フレームモータカバー①モータカバー②プーリホルダ
[ M ]材質アルミ材アルミ材SPCCアルミ材
[ S ]表面処理アルマイト処理塗装塗装塗装

[ ! ]※L≧490の場合、1溝につき4個ずつのナットが挿入されています(計16個)。ナット挿入用ザグリ穴が必要な場合は追加工にてご指定ください。
[ ! ]※1 L≧2005の場合、この位置にベルト受けローラが付きます。
[ ! ]図中の寸法はベルト仕様H(厚み0.8mm)での寸法となります。ベルト厚みは、ベルト仕様によって異なるためご注意ください。ベルト仕様は>>こちらをご参照ください。

[ ! ]プーリホルダ装着のためアルミフレーム溝X部を使用しております。この範囲にナットを移動することはできません。
[ ! ]使用環境により、搬送不良が起こる可能性がございます。
[ ! ]L≧1000の場合、スタンド取付を推奨しております。スタンド追加工に関する詳細は>>こちらをご参照ください。

規格表

型式 B L モータ ベルト仕様 モータメーカー選択 
       
   出力電圧仕様ギヤヘッド
減速比
  
SVKR100100025T100IM25HC 
SVKR100100025NVNMNHHR

(モータ・ギヤヘッドなし)

型式B
選択
L
指定5mm単位
モータ選択ベルト仕様モータメーカ選択
[ ! ]メーカごとに価格が異なります。
出力(W)電圧(V)仕様ギヤヘッド減速比
SVKR50
100
150
200
250
390

3000


[ NG ]出力6のとき、
L≧2005選定不可
6
25
40
60
90
T100(単相)
T200(単相)
IM
(インダクションモータ)
SCM
(スピードコントロールモータ)
     H(一般用・緑)
W(一般用・白)
G(スライディング用・緑)
S(スライディング用・白)
D(電子部品搬送用・黒)
F(食品搬送用・白)
O(耐油仕様・紺)
N(非粘着仕様・白)
J(ベルトなし)
 

[ NG ]出力25のとき
減速比5適用不可

 

※モータメーカBの場合、
下表の「ベルト仕様」から
ご選定ください

AS(住友重機械工業)
B(オリエンタルモーター)
C(台湾製モータ)
 

※Cは搬送速度が20%程度
低くなる可能性があります。

     
     
     
     
     
     
25
40
60
90
S200(三相)IM(インダクションモータ)
INVM(インダクションモータ
+三菱製インバータ)
INVC(インダクションモータ
+CC-Link対応三菱製インバータ)
57.5912.515
1825303650
607590100 
120150180  
300
400
40
60
90
T100(単相)
T200(単相)
IM
(インダクションモータ)
SCM
(スピードコントロールモータ)
     
[ NG ]出力6のとき
5~9適用不可
S200(三相)IM(インダクションモータ)
INVM(インダクションモータ
+三菱製インバータ)
INVC(インダクションモータ
CC-Link対応三菱製インバータ)
50 100 150
200 250
300 400
6
25
40
60
90
NV(モータなし)NM(モータなし)NH(ギヤヘッドなし)R(モータ・ギヤヘッドなし)
[ ! ]基準搬送方向にベルトが回転するようモータ結線を行ってください。
[ ! ]蛇行抑制桟付ベルトはプライ数(厚さ)に応じて反りが発生する可能性があるのでご確認ください。
[ ! ]ベルト仕様に関わらず、機体を傾けたご使用は推奨しておりません。

[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、モータ取付穴ピッチはモータ出力により異なります。
[ ! ]モータ・ギヤヘッドなしを選択の場合、本機は部品状態でのお届けとなります。同梱の組立手順書に従ってお客様にて組立となります。

[ ! ]三菱製インバータは、コンベヤには取付けされていない状態での納品となります。
[ ! ]三菱製インバータの取付ブラケットは、お客様にてご用意ください。
[ ! ]CC-Link対応三菱製インバータのCC-Linkカードは、お客様にて組み込みをお願いします。
[ ! ]CC-Link対応三菱製インバータのCC-Linkケーブル等は、お客様にてご用意ください。
[ ! ]CC-Linkは三菱電機株式会社の登録商標です。

[ ! ]ミスミコンベヤ共通取扱説明書は「ミスミコンベヤ選定情報」ページよりダウンロード可能です。
[ ! ]本コンベヤはRoHS非対応です。
■機体重量(モータ出力6Wの場合)
*参考値               (kg)
ベルト幅
B(mm)
プーリ間長さL(mm)
50010001500200025003000
505.46.57.58.69.610.6
1007.28.710.311.813.414.9
1508.710.512.314.115.917.7
20010.412.71517.319.621.9
2501214.617.219.822.425.1
30014.717.119.521.924.326.7
40016.120.424.929.333.737.9
※モータ出力が25Wになる場合は、1.1kg加算ください。
※モータ出力が40Wになる場合は、2.1kg加算ください。
※モータ出力が60Wになる場合は、3.1kg加算ください。
※モータ出力が90Wになる場合は、3.6kg加算ください。

■A寸法詳細(モータ全長)

出力
(W)
モータ減速比A
仕様メーカ
6Wインダクションモータ住友重機械工業12.5〜18105
25〜180115
オリエンタルモーター12.5〜18105
25〜180115
台湾製12.5〜75115
90〜180122
スピードコントロールモータ住友重機械工業12.5〜18115.8
25〜180125.8
オリエンタルモーター12.5〜18115
25〜180125
台湾製12.5〜75127
90〜180134
25Wインダクションモータ住友重機械工業5〜18117
25〜180127.5
オリエンタルモーター5〜18117
25〜180127.5
台湾製5〜75129
90〜180136
スピードコントロールモータ住友重機械工業5〜18127.8
25〜180138.3
オリエンタルモーター5〜18127
25〜180137.5
台湾製5〜75139.5
90〜180146.5

 

出力
(W)
モータ減速比A
仕様メーカ
40Wインダクションモータ住友重機械工業5〜18147.0
25〜180165.0
オリエンタルモーター5〜18147.0
25〜180165.0
台湾製5〜75161.6
90〜180170.6
スピード
コントロールモータ
住友重機械工業5〜18157.8
25〜180175.8
オリエンタルモーター5〜18157.0
25〜180175.0
台湾製5〜75172.1
90〜180181.1
60Wインダクションモータ住友重機械工業5~180188.3
オリエンタルモーター5~180185
台湾製5~ 75176.6
90~180185.5
スピード
コントロールモータ
住友重機械工業5~180225.3
オリエンタルモーター5~180215
台湾製5~ 75194.6
90~180203.5
90Wインダクションモータ住友重機械工業5~180203.3
オリエンタルモーター5~180200
台湾製5~ 75191.6
90~180200.5
スピード
コントロールモータ
住友重機械工業5~180240.3
オリエンタルモーター5~180230
台湾製5~ 75209.6
90~180218.6

ベルト仕様

ベルト仕様標準ベルト(本体価格のみ)オプションベルト1(+¥3,000)オプションベルト2(+¥5,500)ベルトなし(−¥4,000)
一般用H(緑) W(白)
(ベルトなし)
スライディング用G(緑) S(白)
傾斜搬送用
グリップ仕様GG(緑) GW(白)
耐油仕様O(緑)OW(白)
非粘着仕様N(白)NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン)
HH(緑) HW(白)
食品搬送用KW(白) KSB(スカイブルー) PHB(スカイブルー)
電子部品搬送用D(黒)
[ ! ]平ベルト詳細はこちら〜参照

[ ! ]ベルト長さ計算式:(2L+A) / 1.002 / 1000  小数点第3位四捨五入  単位:m(L=プーリ間長さ)
通常とローラエッジ追加工の場合で計算式のAの値が異なります。
A=270:通常
A=257:片側ローラエッジ(HR/MR)
A=244:両側ローラエッジ(WR)

[ ! ]モータメーカAS(住友重機械工業製モータ)およびモータメーカC(台湾製モータ)は、H・W・G・S・D・F・O・NまたはJ(ベルトなし)から選定ください。
[ ! ]モータ出力6Wのときは、厚み1.0mm以下のベルトから選定ください。
[ ! ]耐油仕様ベルトは、裏側に油が付着する環境ではご使用いただけません。

ベルト交換方法

ミスミコンベヤ中間駆動タイプにおける平ベルト交換方法

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30:関連画像
 

TOPに戻る

搬送能力算出

■搬送能力         *参考値

[ ! ]アキューム搬送(スライディングベルトのみ適用)の場合は
グラフの1/2以下の搬送能力でご検討ください。

[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる場合がございます。
[ ! ]このグラフは水平条件での搬送能力です。
 
■ギヤヘッド減速比
※搬送速度はIM(モータ回転数1500rpm(50Hz)/1800rpm(60Hz))での参考値です。
*負荷状態により減少することがあります。 *参考値
ギヤヘッド減速比ベルト速度(m/min)
50Hz60Hz
547.156.5
7.531.437.7
926.231.4
12.518.822.6
1515.718.8
1813.115.7
259.411.3
307.99.4
366.57.9
504.75.7
603.94.7
753.13.8
902.63.1
1002.42.8
1202.02.4
1501.61.9
1801.31.6
[ ! ]モータ仕様IMの場合、上表の搬送速度で定速になります。
[ ! ]モータ仕様SCMの場合、最高速度は上表の値をご参照ください。

[ ! ]モータ仕様SCMの場合、(1/15)×(最大速度)まで調整出来ます。
速度の低下に伴い、搬送可能重量が低下します。

モータ&コントローラ仕様

オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
6W/25W/40W 共通

コントロールユニット裏面

単相100V用プラグ(付属品)
(単相200V用はリード線)

接地
(アース用リード線:緑)

*図の接続でモータ軸は時計方向に回転します。
 点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

60W/90W共通

コントロールユニット裏面

単相100V用プラグ(付属品)
(単相200V用はリード線)

コンデンサ

接地(アース用リード線:緑)

*図の接続でモータ軸は時計方向に回転します。
 点線の位置に差し替えると反時計方向に回転します。

延長の中間ケーブルは、別でご購入ください。

[ ! ]コンデンサ単品はミスミでのお取り扱いはありません。

台湾モータスピードコントローラ外形図

[ ! ]モータケーブルは延長できません。

住友重機械工業製スピードコントロールモータ
6W/25W/40W 共通
60Wおよび90Wの電圧200V

60Wおよび90Wの電圧100V

[ ! ]スピードコントロールモータには、スピードコントローラ用取付ブラケットは付属しておりません。スピードコントローラ用ブラケットをお求めの際は、追加工[SCB]をご選定ください。
[ ! ]スピードコントローラ用ブラケットを単品でご購入の場合は、型式[P1-JTEA-17152952]を「見積・注文」画面に直接ご入力頂きご購入ください。
[ ! ]スピードコントローラを外部から制御する入力端子はありません。
■スピードコントロールモータ型番
モータオリエンタルモータ台湾製モータ住友重機械工業
モータユニット
型番
ギヤヘッド型番モータユニット
型番
ギヤヘッド型番モータ型番コントローラ
型番
ギヤヘッド型番
出力仕様電圧※□には減速比が入ります※□には減速比が入ります※□には減速比が入ります
6Wスピードコントロールモータ単相100VUS206-4012GN□□SPACMSV-UT60-W6-V100 PACMGXT60-□□A6U06ACAU06AG6□D
単相200VUS206-402PACMSV-UT60-W6-V200A6U06CCAU06C
単相110V・115VUS206-401U2PACMSVW-UT60-W6-V110
単相220V・230VUS206-402E2PACMSVW-UT60-W6-V220
25Wスピードコントロールモータ単相100VUS425-4014GN□□SPACMSV-UT80-W25-V100 PACMGXT80-□□A8U25ACAU25AG8□D
単相200VUS425-402PACMSV-UT80-W25-V200A8U25CCAU25C
単相110V・115VUS425-401U2PACMSVW-UT80-W25-V110
単相220V・230VUS425-402E2PACMSVW-UT80-W25-V220
40Wスピードコント
ロールモータ
単相100VUS540-4015GN□□SPACMSV-UT90-W40-V100 PACMGXT90-□□A9U40ACAU40AG9A□K
単相200VUS540-402PACMSV-UT90-W40-V200A9U40CCAU40C
単相110V・115VUS540-401U2PACMSVW-UT90-W40-V110
単相220V・230VUS540-402E2PACMSVW-UT90-W40-V220
60Wスピードコントロールモータ単相100VUS560-501C5GU□□KBPACMSV-UT90-W60-V100 PACMGZT90-□□A9U60AHCAU60AG9B□KH
単相200VUS560-502CPACMSV-UT90-W60-V200A9U60CHCAU60C
単相110V・115VUS560-501U2PACMSVW-UT90-W60-V110
単相220V・230VUS560-502E2PACMSVW-UT90-W60-V220
90Wスピードコントロールモータ単相100VUS590-501C5GU□□KBPACMSV-UT90-W90-V100 PACMGZT90-□□A9U90AHCAU90AG9B□KH
単相200VUS590-502CPACMSV-UT90-W90-V200A9U90CHCAU90C
単相110V・115VUS590-501U2PACMSVW-UT90-W90-V110
単相220V・230VUS590-502E2PACMSVW-UT90-W90-V220
備考 

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ*、
スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書
*60W、90Wのみ。(単品販売はありません。)

[ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。
モーター、スピードコントロールユニット

[ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。

[ ! ]スピードコントロールモータに使用するには
モータとコントローラ両方とも手配が必要です。
*60W、90Wの単相100V仕様のみコンデンサが付きます。
(単品販売はありません。)

■オリエンタルモータ製スピードコントロールモータ用 延長用接続ケーブル(別売り)
モータ
出力
延長用接続ケーブル型番
長さ
単相100V、単相200V
単相110V、単相115V
単相220V、単相230V
6W
25W
40W
1m
2m
3m
4m
60W
90W
1m
2m
3m
4m
 
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。
■住友重機械工業製スピードコントロールモータ用 延長用接続ケーブル(別売り)
モータ
出力
延長用接続ケーブル型番
長さ単相100V、単相200V
6W
25W
40W
60W
90W
1mEAWE10
2mEAWE20
3mEAWE30
4mEAWE40
 ・使用できるケーブルの最大延長距離は4mです。
[ ! ]台湾製スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。
■インバータ仕様
仕様INVMINVC
メーカ三菱電機株式会社三菱電機株式会社
型式FR-D720-0.1K FR-E820-0.1K-1
 ※CC-Linkカード:
 FR-A8NC E-KIT 同梱
電源三相200V三相200V
備考 CC-Link通信対応
■SVシリーズコンベヤ 溝部適用ナット 
挿入位置コンベヤ側面の溝に挿入済み(4個/1溝)
追加ザグリ穴(FYA/FYB)選択時は追加挿入可能(別売)
後入れナット(別売)
加工・分解無しで挿入可能
品名型番ねじの呼びピッチ品名型番ねじの呼びピッチ
X部JIS1種六角ナットLBNR5M5
(並目)
0.8コンベヤ用後入れナット
(10個入り)
PACK-CHNT5-4M4
(並目)
0.7
 PACK-CHNT5-3M3
(並目)
0.5

インバータ設定方法

[ ! ]INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。

1.モータとインバータの接続初期設定方法

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30:関連画像

2.インバータ遠隔操作_押しボタン設定方法

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30:関連画像

3.インバータ遠隔操作_多段階速度設定方法

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30:関連画像

4.インバータ遠隔操作_無段階速度設定方法

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30:関連画像

メンテナンス部品

メンテナンス部品を探すには
 ①コンベヤ型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

 ②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
 ③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。

[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
[ ! ]ミスミコンベヤのメンテナンス部品検索の方法は>>こちらでもご確認いただけます。
カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

TOPに戻る

 

コンベヤ構成部品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像1_関連商品
平ベルトコンベヤ SVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像2_関連商品
 
平ベルトコンベヤ SVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像3_関連商品
平ベルトコンベヤ SVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- 関連画像4_関連商品
 

追加工

追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
MP駆動部位置指定
駆動部の位置を指定できます。
〈指定方法〉:MP152

[ ! ]MP=指定1mm単位
中間駆動対応のみ指定できます。

 
対応コンベヤMP
SVKN・SVKR67≦MP≦(L-300)

[ ! ]ベルト受けローラは任意の位置に移動します。

[ ! ]ベルトの厚みにより、MP寸法公差は±1となります。

[ ! ]駆動部を端部に移動するとベルトが斜めに安定することがありますが、使用上問題ありません。

SVKR-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-MP
2,000
FYA
FYB
追加ザグリ穴
 

中間駆動

追加でナット挿入用のザグリ穴を手前と奥のフレームに加工します。

〈指定方法〉:FYA300
FYA300-FYB600

[ NG ]中間駆動コンベヤは駆動部内のザグリ穴指定不可

 
対応コンベヤFYA・FYB
SVKN・SVKR65≦FYA・FYB≦(L-65)
[ ! ]FYA・FYB=指定5mm単位
[ ! ]FYB-FYA≧15

[ ! ]指定範囲は左記表となります。中間駆動コンベヤにおいては、駆動部側に対しFYAは搬送方向下流側、FYBは上流側にご設定ください。

SVKR-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-FYA50
1,200
SCBスピードコントローラ用ブラケット付属
(ブラシレスモータのコントローラにも適用可)

<スピードコントローラブラケット規格図>

①スピードコントローラブラケット
(②以外のコンベヤシリーズおよび規格)

スピードコントローラ用の取付ブラケットを付属します。
〈指定方法〉:SCB
住友重機械工業・オリエンタルモーター・台湾製モータのコントローラに対応します。
[ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属

[ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属

[ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない場合があります。

[ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの形状が異なります。

SVKR-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-SCB
800
CWモータカバー窓付きタイプ
 

ヘッド駆動

中間駆動

モーターカバー窓付きタイプに変更できます。
〈指定方法〉:CW

[ ! ]メンテナンス用に樹脂プレート単品でも購入可能
詳細はこちら

SVKR-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-CW
3,000
[ ! ]追加ザグリ穴は六角ナット用です。ザグリ穴寸法:φ10深さ3(M5ナット用)

TOPに戻る

追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
ANT□後入れナット付属


ミスミコンベヤフレーム溝用の後入れナットを付属します。
材質:SUS316相当・焼結
〈指定方法〉:ANT5-Q8-4
[ ! ]後入れナット詳細はこちら
Codeナット数量QM付属品
(1本)
セットスクリュー
ABT
ANT5
(M5溝用)
4
8
12
3
4
M4×54.974
ANT6
(M6溝用)
3
4
5
M4×65.984.5
SVKR-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-ANT5-Q8-4
カット数量Q¥基準単価
4300
8500
12700
HR
MR
片端ローラエッジ
 

HR(左ローラエッジ)

MR(右ローラエッジ)

コンベヤの先端片側をローラエッジに変更します。
中間駆動タイプのみ指定できます。
〈指定方法〉:HR MR
 14 日目出荷
[ ! ]モータは25W以上より選定可能
[ ! ]L寸450以上より選定可能

[ NG ]B(ベルト幅)201mm以上は選定不可

SVKR-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-HR
15,000
WR両端ローラエッジ

コンベヤの先端両側をローラエッジに変更します。
中間駆動タイプのみ指定できます。
〈指定方法〉:WR
 14 日目出荷
[ ! ]モータは25W以上より選定可能
[ ! ]L寸450以上より選定可能

[ NG ]B(ベルト幅)201mm以上は選定不可

SVKR-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-WR
30,000
BR電磁ブレーキ付モータ

■配線図

インダクションモータを電磁ブレーキモータに変更します。
〈指定方法〉:BR

[ ! ]オリエンタルモーター仕様の三相モータのみ選定可能。

[ ! ]モータ詳細についてはこちら
※5日目商品は納期が+3日となります。
SVKR-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-BR
12,000
追加工コードコンベヤ用スタンド追加適用条件指定例
NA□■コンベヤスタンドI型
ベルト幅≦140mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)


*1 D寸法対応表
B30~8090~140
D200280
[ ! ]Bはベルト幅
コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。
〈指定方法〉:
NA1-H750-PN
WA3-H1200-P400
 

[ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。

[ ! ]プーリ間機長L寸≧1000(GVシリーズはL寸≧1400)の場合、2本以上のスタンド取付を推奨しております。

[ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された仕様です。

[ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
 
 ①ブラケット②アルミフレーム③アジャストボルト④アルミフレーム
[ M ]材質NASUS304アルミ材スチールアルミ材
WAスチール
[ S ]表面処理NA2Bアルマイト処理三価クロメートアルマイト処理
WA三価クロメート
 ⑤ブラケット⑥受け板⑦フットベース 
[ M ]材質NAアルミ材スチール 
WAスチール 
[ S ]表面処理NAアルマイト処理三価クロメート 
WA三価クロメート 


■NA□・WA□取付寸法表
対応型式CX・Y
SVKA・SVKB21B+41
SVKN・SVKR
*Bはベルト幅、Cは搬送面までの寸法
*取付箇所は下溝を想定した寸法
 
Codeスタンド数高さHピッチP
NA
WA
1300~
1300
300~
2000
2
3
4
[ ! ]H寸、P寸10mm単位指定可能

[ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、⑤ブラケットは付属しません。

[ ! ]□=1の場合自立しません。

[ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが不要の場合は本追加工ではなく、単品のCSTS、CSTWをご注文ください。
こちら,およびこちら

[ ! ]スタンドは部品を分割して発送いたします。お客様にて組立が必要です。

[ NG ]GVシリーズの場合、NA3、NA4、WA3、WA4は適用不可

SVKR-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-NA1-H800-PN
WA□■コンベヤスタンドH型
ベルト幅≧150mm
(アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材)

SVKR-100-1000-25-
T100-IM-25-H-C-WA2-H800-P500
\/1Code
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
  〈基準単価〉〈追加スタンド価格〉〈スタンド合計金額〉
例)NA1-H800-PN6,860円0円6,860円
例)NA3-H1000-P9007,470円10,260x(3-1)円27,990円
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
H\基準単価追加スタンド価格
PNP300~590P600~990P1000~1590P1600~2000
300~4905,99008,0708,7809,77010,490
500~6906,34008,4209,13010,12010,840
700~9906,86008,9409,65010,64011,360
1000~13007,47009,55010,26011,25011,970
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
H\基準単価追加スタンド価格
PNP300~590P600~990P1000~1590P1600~2000
300~4908,50009,99010,80011,79012,510
500~6909,020010,51011,32012,31013,030
700~99011,080012,57013,38014,37015,090
1000~130011,680013,17013,98014,97015,690
[ ! ]□=1の場合、PNをご指定ください。







 

価格表

外形図

型式B¥本体価格 1〜9コ
L390〜400L405〜500L505〜600L605〜700L705〜800L805〜900L905〜1000L1005〜1100L1105〜1200L1205〜1300L1305〜1400L1405〜1500L1505〜1600L1605〜1700L1705〜1800L1805〜1900L1905〜2000L2005〜2200L2205〜2400L2405〜2600L2605〜2800L2805〜3000
SVKR5062,27063,21063,63063,84064,16064,37064,47070,25070,56070,77071,09071,30074,66074,97075,18075,39075,71088,83089,36089,99091,98092,510
10069,51069,93070,56070,98071,51071,82072,24078,75079,17079,70080,12080,64084,42084,84085,26085,79086,210100,590101,540102,480105,000105,950
15079,49080,01080,75081,38081,90082,53083,06085,16085,79086,31086,94087,36091,46092,09092,61093,24093,770108,890110,250111,510114,140115,500
20086,94087,89088,73089,46090,30091,04093,45094,19095,03095,76096,600101,120101,960102,800103,530104,480120,860122,540124,320127,580129,260
25095,55096,60097,44098,49099,440101,850102,900103,850104,900105,840110,780111,720112,670113,720114,660132,300134,300136,500140,180142,280
300126,320128,520130,730132,930137,550139,760141,960144,170146,370150,890153,090155,190157,400159,600170,310174,510179,870185,220189,530
400152,670154,880157,190162,230164,430166,740169,050171,260176,090178,400180,710182,910185,220196,040197,820200,870203,810208,110
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

[ ! ]価格表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型番例:CVSMB-250-600-3.5-DC24-SCM-64-G-DA

モータ
仕様価格
モータ出力仕様AS(住友重機械工業)B(オリエンタルモーター)C(台湾製モータ)R(モータ・ギヤヘッドなし)
6W
25W
40W
IM本体価格+¥ 5,000本体価格のみ本体価格-¥6,000
SCM本体価格+¥11,000本体価格+¥6,000
25W・40WINVM本体価格+¥14,400本体価格+¥9,400
INVC本体価格+¥26,000本体価格+¥21,000
60W
90W
IM本体価格+¥ 8,000本体価格+¥3,000本体価格-¥8,000
SCM本体価格+¥11,000本体価格+¥13,000
INVM本体価格+¥17,400本体価格+¥12,400
INVC本体価格+¥29,000本体価格+¥24,000
 
ベルト
仕様価格
標準ベルトオプションベルト1オプションベルト2ベルトなし
本体価格のみ本体価格+¥3,000本体価格+¥5,500本体価格ー¥4,000
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷
[ ! ]コンベヤは大型商品の為、地域とサイズによっては他商品と着日が異なる可能性がございます。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。
出荷日については、こちらをご覧ください。
 

FAQ

  • 1,ベルトの回転方向を図中の「基準搬送方向」とは逆に使いたいが何か問題はあるか。
    >>ベルトとプーリ間の摩擦力が減少し滑りやすくなるため推奨しません。
 
  • 2,コンベヤを「動かす・止める」を繰り返す間欠運転で使いたいが何か問題はあるか。
    間欠動作時間が短いとモータやコンベヤに負荷がかかって寿命に影響する恐れがあります。
 
  • 3,フレームの溝に後入れナットを挿入したい。単品型式を知りたい。
    >>M3又はM4がございます。(M5はございません)
        M3:PACK-CHNT5-3 M4:PACK-CHNT5-4 パック(10個)販売 詳細は>>こちら
    >>M5の場合は六角ナットJIS 1種をご使用下さい。プーリ部を外しフレーム端面から挿入します。
        (ご購入前であれば、六角ナット後入れ用ザグリ穴を、追加工FYA/FYBでご指定可能です。)
        六角ナットJIS 1種型式:LBNR5>>こちら

TOPに戻る

関連商品

商品名SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30GVシリーズ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載 -中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)-
写真

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像1_関連商品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像2_関連商品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像3_関連商品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像4_関連商品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像5_関連商品

平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30 関連画像6_関連商品

駆動種類中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動中間駆動
最大搬送重量(kg)151515151515

TOPに戻る

型番リスト

表示件数
型番

ベルト幅/ピッチ B

(mm)

プーリ間長さ L(mm)

モータ仕様

モータ出力

(W)

モータ電圧 T (単相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 S (三相) ※日本向け

(V)

モータ電圧 TA (単相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧 SA (三相)※インターナショナル

(V)

モータ電圧(モータなし)

モータメーカー選択

ギヤヘッド減速比

ベルト仕様

最小発注数量
50 ~ 400
390 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 90
-
-
-
-
モータなし [NV]
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライディング用・緑 [G] / 5.スライディング用・白 [S] / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑 [O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・白 [N] / 11.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 12.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 13.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 14.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D]
1個
50 ~ 400
390 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 90
-
-
-
-
モータなし [NV]
[B] オリエンタルモータ
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライディング用・緑 [G] / 5.スライディング用・白 [S] / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑 [O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・白 [N] / 11.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 12.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 13.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 14.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D]
1個
50 ~ 400
390 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 90
-
200
-
-
-
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライディング用・緑 [G] / 5.スライディング用・白 [S] / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑 [O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・白 [N] / 11.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 12.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 13.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 14.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D]
1個
50 ~ 400
390 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 90
-
200
-
-
-
[B] オリエンタルモータ
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライディング用・緑 [G] / 5.スライディング用・白 [S] / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑 [O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・白 [N] / 11.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 12.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 13.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 14.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D]
1個
50 ~ 400
390 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 90
-
-
-
200 ~ 230
-
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライディング用・緑 [G] / 5.スライディング用・白 [S] / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑 [O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・白 [N] / 11.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 12.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 13.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 14.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D]
1個
50 ~ 400
390 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 90
-
-
-
200 ~ 230
-
[B] オリエンタルモータ
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライディング用・緑 [G] / 5.スライディング用・白 [S] / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑 [O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・白 [N] / 11.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 12.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 13.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 14.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D]
1個
50 ~ 400
390 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 90
100 ~ 200
-
-
-
-
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライディング用・緑 [G] / 5.スライディング用・白 [S] / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑 [O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・白 [N] / 11.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 12.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 13.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 14.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D]
1個
50 ~ 400
390 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 90
100 ~ 200
-
-
-
-
[B] オリエンタルモータ
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライディング用・緑 [G] / 5.スライディング用・白 [S] / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑 [O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・白 [N] / 11.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 12.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 13.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 14.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D]
1個
50 ~ 400
390 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 90
-
-
100 ~ 230
-
-
[AS] 住友重機械工業 / [C] 台湾製モータ / [R] モータ・ギヤヘッドなし
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライディング用・緑 [G] / 5.スライディング用・白 [S] / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑 [O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・白 [N] / 11.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 12.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 13.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 14.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D]
1個
50 ~ 400
390 ~ 3000
インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVM] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / モータなし [NM]
6 ~ 90
-
-
100 ~ 230
-
-
[B] オリエンタルモータ
5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ギヤヘッドなし [NH]
1.ベルトなし [J] -\4000 / 2.一般用・緑 [H] / 3.一般用・白 [W] / 4.スライディング用・緑 [G] / 5.スライディング用・白 [S] / 6.グリップ仕様・緑 [GG] +\5500 / 7.グリップ仕様・白 [GW] +\5500 / 8.耐油仕様・緑 [O] / 9.耐油仕様・白 [OW] +\3000 / 10.非粘着仕様・白 [N] / 11.非粘着仕様・スカイブルー [NB] +\3000 / 12.非粘着仕様・ライムグリーン [NBG] +\3000 / 13.非粘着仕様・緑 [HH] +\3000 / 14.非粘着仕様・白 [HW] +\3000 / 15.食品搬送用・白 [KW] +\3000 / 16.食品搬送用・スカイブルー [KSB] +\3000 / 17.食品搬送用・スカイブルー [PHB] +\3000 / 18.電子部品搬送用・黒 [D]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目
-
( - )
8日目
-
( - )
14日目

詳細情報

基本情報

構造合理化により、低価格を実現しました。乗継搬送に適した中間駆動タイプです。

オリエンタルモーターのACブラシレスモータ搭載コンベヤは「こちら」から

【規格追加】
住友重機械工業製モータを追加いたしました。
CC-Link対応三菱電機製インバータを追加いたしました。

【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!
商品ラインナップ機体重量コンベヤ構成部品オプション部品モータ仕様・結線図平ベルト詳細ベルト交換動画モータ配線動画

ミスミコンベヤ選定情報

搬送ラインが丸ごと買える

ご注意

  • モータ仕様B(オリエンタルモーター製)は、現在、モータの納期が延びているため、コンベヤ出荷日を延長しております。なお、出荷日が早いモータ仕様は、モータ仕様AS(住友重機械工業製)になります。
  • 【販売終了情報】モータ仕様A(パナソニック製)は2023年6月28日に販売終了となりました。推奨代替品はモータ仕様AS(住友重機械工業製)またはモータ仕様B(オリエンタルモーター製)になります。
  • 【販売終了情報】INV(インダクションモータ+韓国製インバータ)仕様は2022年3月31日で販売終了となりました。推奨代替品はINVM(インダクションモータ+三菱製インバータ)仕様になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30のレビュー
2.8平均満足度:2.85件のレビュー
小物部品の搬送用
3
満足度:3.0
全長が5mm単位で指定出来、短納期なのが嬉しい。 スピードコントローラー付きの場合には、ブラケットはオプションでは無く標...もっと読む
3人が参考にしています。
ミニチュアコンベア代用
1
満足度:1.0
早急に必要だったため見積もりのしやすいため購入。 システムにおいて、不可能な足の本数を選べたり不具合がある。 駆動チェー...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はご迷惑お掛けしまして大変申し訳ございません。絞り込み条件であり得ない数の脚の本数が選べてしまう件につきまして、今後システムを見直して改善していきたいと思います。また、駆動部カバーについては今後の新商品開発の貴重なご意見として参考にさせて頂きます。今後ともミスミコンベヤを宜しくお願い致します。

2人が参考にしています。
コンベアとしては問題がないが、サイトの作りがへん
2
満足度:2.0
ミスミさんのコンベア全般なのだが、指定が出来ないのに項目が有り そこにチェックを入れると注文できないなどサイトの基本構成...もっと読む

ミスミからのコメント

弊社コンベヤをご利用いただき誠にありがとうございます。 選定に関してご不便をおかけし大変申し訳ございません。 いただいたご意見を商品ページ改善の参考にさせていただきます。 今後も宜しくお願いいたします。

2人が参考にしています。
自動機用コンベア
5
満足度:5.0
自動機に使うコンベアーを購入するときは 大手メーカーで購入していましたが 納期の早さや部品交換などの部品の手配のしやすさ...もっと読む
0人が参考にしています。
ワーク搬送用
3
満足度:3.0
納期が早くサイズも丁度良かったです。逆転での使用は推奨していませんが、正転逆転でも問題無く使用出来ています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動3溝フレーム Φ50
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】短機長タイプ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト平ベルト
駆動位置中間駆動中間駆動中間駆動ヘッド駆動中間駆動中間駆動
最大搬送重量(kg)151515151515
蛇行防止蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止桟溝付き蛇行防止クラウンプーリ
モータ仕様インダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータインダクションモータ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング