メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ベルト幅≒フレーム幅。コンベヤの全面を搬送面として使用できるフルベルトタイプのコンベヤです。桟付ベルト...
詳細を確認取付方法/使用例
こちらをご参照ください。
[ ! ]A*は下記「*A寸法詳細(モータ全長)」表をご参照ください。

25Wモータ仕様

| フレーム | モータ カバー | プーリ ホルダ① | プーリ ホルダ② | |
| [ M ]材質 | アルミ材 | アルミ材 | A5052 | SS400 |
| [ S ]表面処理 | アルマイト処理 | 塗装 | アルマイト処理 | 三価クロメート |
| 型式 | − | B | − | L | − | モータ | − | ベルト仕様 | − | モータメーカー選択 | − | FYA | |||||||
| 出力 | − | 電圧 | − | 仕様 | − | ギヤヘッド 減速比 | |||||||||||||
| CVSFC | − | 100 | − | 1000 | − | 25 | − | T100 | − | IM | − | 25 | − | H | − | B | − | FYA500 | |
| CVSFC | − | 100 | − | 1000 | − | 25 | − | NV | − | NM | − | NH | − | H | − | R | − | FYA500 | (モータ・ギヤヘッドなし) |
| 型式 | B 指定10mm単位 | L 指定5mm単位 | モータ選択 | ベルト仕様 | モータメーカー選択 [ ! ]メーカーごとに価格が異なります。 | FYA (追加ザグリ穴) 指定5mm単位 | |||||||
| 出力(W) | 電圧(V) | 仕様 | ギヤヘッド減速比 | ||||||||||
| CVSFC | 70〜300 | 280〜2000 | 6 25 | T100(単相) T200(単相) | IM (インダクションモータ) SCM (スピードコントロールモータ) | 12.5 36 100 | 15 50 120 | 18 60 150 | 25 75 180 | 30 90 | H(一般用・緑) W(一般用・白) G(スライディング用・緑) S(スライディング用・白) D(電子部品搬送用・黒) F(食品搬送用・白) O(耐油仕様・緑) N(非粘着仕様・白) J(ベルトなし) ※モータメーカBの場合、下表の「ベルト仕様」からご選定ください。 | B(オリエンタルモーター) C(台湾製モータ) ※Cは搬送速度が20%程度低くなる可能性があります。 | 190<FYA<L−210 ※ご指定ない場合、追加ザグリなしとなります。 |
| 25 | S200(三相) | IM(インダクションモータ) | |||||||||||
| 6 25 | NV(モータなし) | NM(モータなし) | NH(ギヤヘッドなし) | R(モータ・ギヤヘッドなし) | |||||||||
| ベルト仕様 | 標準ベルト(本体価格のみ) | オプションベルト1(+¥3,000) | オプションベルト2(+¥5,500) | ベルトなし(−¥4,000) |
| 一般用 | H(緑) W(白) | − | − | J (ベルトなし) |
| スライディング用 | G(緑) S(白) | − | − | |
| 傾斜搬送用 | − | − | − | |
| グリップ仕様 | − | − | GG(緑) GW(白) | |
| 耐油仕様 | O(緑) | OW(白) | − | |
| 非粘着仕様 | N(白) | NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン) HH(緑) HW(白) | − | |
| 食品搬送用 | − | KW(白) KSB(スカイブルー) PHB(スカイブルー) | − | |
| 電子部品搬送用 | D(黒) | − | − |
| 機長L(mm) | |||||
| ベルト幅 B(mm) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 50 | 4.3 | 5 | 5.7 | 7 | 8.5 |
| 100 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 8 | 9.6 |
| 200 | 6 | 7.1 | 8.2 | 10.3 | 12.4 |
| 300 | 7.3 | 8.6 | 10 | 12.5 | 15.2 |
| 出力(W) | モータ | 減速比 | A | |
| 仕様 | メーカ | |||
| 6W | インダクションモータ | オリエンタルモーター | 12.5〜18 | 105.0 |
| 25〜180 | 115.0 | |||
| 台湾製 | 12.5〜75 | 119.7 | ||
| 90〜180 | 125.7 | |||
| スピード コントロール モータ | オリエンタルモーター | 12.5〜18 | 115.0 | |
| 25〜180 | 125.0 | |||
| 台湾製 | 12.5〜75 | 131.9 | ||
| 90〜180 | 137.9 | |||
| 25W | インダクションモータ | オリエンタルモーター | 5〜18 | 117.0 |
| 25〜180 | 127.5 | |||
| 台湾製 | 5〜75 | 129.0 | ||
| 90〜180 | 136.0 | |||
| スピード コントロール モータ | オリエンタルモーター | 5〜18 | 127.0 | |
| 25〜180 | 137.5 | |||
| 台湾製 | 5〜75 | 139.5 | ||
| 90〜180 | 146.5 | |||
■搬送能力
*参考値

[ ! ]アキューム搬送 (スライディングベルト
のみ適用)の場合はグラフの1/2以下
の搬送能力でご検討ください。
[ ! ]ご使用条件によって搬送能力が異なる
場合がございます。
■ギヤヘッド減速比
*負荷状態により減少することがあります。
*参考値
| ギヤヘッド減速比 | ベルト速度(m/min) | |
| 50Hz | 60Hz | |
| 5 | 56.4 | 67.7 |
| 7.5 | 37.6 | 45.1 |
| 9 | 31.3 | 37.6 |
| 12.5 | 22.6 | 27.1 |
| 15 | 18.8 | 22.6 |
| 18 | 15.7 | 18.8 |
| 25 | 11.3 | 13.5 |
| 30 | 9.4 | 11.3 |
| 36 | 7.8 | 9.4 |
| 50 | 5.6 | 6.8 |
| 60 | 4.7 | 5.6 |
| 75 | 3.8 | 4.5 |
| 90 | 3.1 | 3.8 |
| 100 | 2.8 | 3.4 |
| 120 | 2.4 | 2.8 |
| 150 | 1.9 | 2.3 |
| 180 | 1.6 | 1.9 |
■オリエンタルモータスピードコントローラ外形図
6W/25W共通

■台湾モータスピードコントローラ外形図

| モータ | オリエンタルモータ | 台湾製モータ | ||||
| モータユニット型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | モータユニット型番 | ギヤヘッド型番 ※□には減速比 が入ります | |||
| 出力 | 仕様 | 電圧 | ||||
| 6W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | US206-401 | 2GN□□S | PACMSV-UT60-W6-V100 | PACMGXT60-□□ |
| 単相200V | US206-402 | PACMSV-UT60-W6-V200 | ||||
| 単相110V・115V | US206-401U2 | PACMSVW-UT60-W6-V110 | ||||
| 単相220V・230V | US206-402E2 | PACMSVW-UT60-W6-V220 | ||||
| 25W | スピードコント ロールモータ | 単相100V | US425-401 | 4GN□□S | PACMSV-UT80-W25-V100 | PACMGXT80-□□ |
| 単相200V | US425-402 | PACMSV-UT80-W25-V200 | ||||
| 単相110V・115V | US425-401U2 | PACMSVW-UT80-W25-V110 | ||||
| 単相220V・230V | US425-402E2 | PACMSVW-UT80-W25-V220 | ||||
| 備考 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 モーター、スピードコントロールユニット、 スピードコントロール用取り付けねじ、取扱説明書 | [ ! ]スピードコントロールモータには次のものが含まれています。 モーター、スピードコントロールユニット [ NG ]スピードコントロールモータのモータケーブルは延長できません。 | ||||
モータ 出力 | 延長用接続ケーブル型番 | ||||
長さ | 単相100V、単相200V | 単相110V、単相115V 単相220V、単相230V | |||
6W 25W | 1m | ![]() | ![]() | ||
2m | |||||
3m | |||||
4m | |||||
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は4mです。 | ・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は10mです。 | ||||
| 挿入位置 | L≦360の場合ザグリ穴はつきません。ナットは4個/1溝挿入済み L≧365は標準ザグリ穴がある為、ナットの挿入も付属もありません JIS規格六角ナット使用可能です(別売) | 後入れナット(別売) 加工・分解無しで挿入可能 | ||||||
| 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | 品名 | 型番 | ねじの呼び | ピッチ | |
| X部 | JIS1種六角ナット | LBNR3 | M3 (並目) | 0.5 | ― | |||
| Y部 | JIS1種六角ナット | LBNR6 | M6 (並目) | 1.0 | コンベヤ用後入れナット (10個入り) | PACK-CHNT6-5 | M5 (並目) | 0.8 |
| ― | PACK-CHNT6-4 | M4 (並目) | 0.7 | |||||
| PACK-CHNT6-3 | M3 (並目) | 0.5 | ||||||
外形図へ戻る①型番確定後、型番下に表示される「構成部品一覧」ボタンを押してください。

②構成部品一覧と展開図(立体分解図)が表示されます。
③展開図にて必要部品の展開図番号を確認し、構成部品一覧からお選び・ご購入いただけます。
[ ! ]「構成部品一覧」からご注文いただけない部品は、コンベヤ型番・展開図番号・数量を指定し、
カタログ規格外品サービスにてお見積り・お問い合わせください。
追加工 | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |
コード | |||||
MK | モータ位置勝手違い ![]() | モータ位置が変更できます。 ヘッド駆動タイプのみ指定できます。 〈指定方法〉:MK | [ ! ]一部機種はMKを追加するこ とにより、関連する部品も変 更されます。 | CVSFC-100-1000-25-T100-IM- 25-H-B-FYA500-MK | 6,000 |
CW | モータカバー窓付きタイプ ヘッド駆動 ![]() | モーターカバー窓付きタイプに変更できます。 〈指定方法〉:CW | [ ! ]メンテナンス用に樹脂プレート 単品でも購入可能 詳細はこちら | CVSFC-100-1000-25-T100-IM- 25-H-B-FYA500-CW | 3,000 |
追加工 | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCB | スピードコントローラ用ブラケット付属 ![]() <スピードコントローラブラケット規格図> ①スピードコントローラブラケット ![]() | スピードコントローラ用の取付 ブラケットを付属します。 〈指定方法〉: SCB | [ ! ]ブラケット取付用ねじ2個付属 [ ! ]コントローラ取付用ねじ(M4x8)2本付属 [ ! ]コンベヤによっては、スペース上取り付かない 場合があります。 [ ! ]コンベヤ型式やモータ仕様によりブラケットの 形状が異なります。 | CVSFC-100-1000-25- T100-SCM-25-H-B- FYA500-SCB | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT□ | 後入れナット付属 ![]() | ミスミコンベヤフレーム溝用の 後入れナットを付属します。 材質:SUS316相当・焼結 〈指定方法〉:ANT6-Q8-4 | [ ! ]後入れナット詳細はこちら
| CVSFC-100-1000-25 -T100-SCM-25-H-B- FYA500-ANT6-Q8-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBM | 端子箱付モータ ■オリエンタルモーター仕様 ![]() | インダクションモータを端子箱 付きのタイプに変更します。 〈指定方法〉:TBM | [ ! ]オリエンタルモーター仕様のみ選定可能。 | CVSFC-100-1000-25- T100-SCM-25-H-B- FYA500-TBM | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加工 | コンベヤ用スタンド追加 | 適用条件 | 指定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA□ | ■コンベヤスタンドI型 ベルト幅≦140mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() *1 D寸法対応表
| コンベヤにコンベヤ用スタンドを追加します。 〈指定方法〉: NA1-H750-PN WA3-H1200-P400 [ ! ]コンベヤ本体の溝サイズに合わせたボルト・ナットが付属します。 [ ! ]プーリ間機長L寸≧1000の場合、2本以上のスタンド取付を推奨 しております。 [ ! ]コンベヤ用スタンド1台に図面一点鎖線部が(□-1)台追加された 仕様です。 [ ! ]納期はコンベヤの標準納期と同一
■NA□・WA□取付寸法表
*取付箇所は下溝を想定した寸法
| [ ! ]□=1の場合、④アルミフレーム、 ⑤ブラケットは付属しません。 [ ! ]□=1の場合自立しません。 [ ! ]□≧2の場合に④アルミフレームが 不要の場合は本追加工ではなく、 単品のCSTS、CSTWを ご注文ください。 (こちら,およびこちら) [ ! ]スタンドは部品を分割して発送 いたします。お客様にて 組立が必要です。 | CVSFC-100-1000-25- T100-SCM-25-H-B- FYA500-NA1-H800-PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WA□ | ■コンベヤスタンドH型 ベルト幅≧150mm (アジャスタボルトタイプ、スタンド□台+補強材) ![]() | CVSFC-200-1000-25- T100-SCM-25-H-B- FYA500-WA2-H800-P500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド合計金額は(基準単価+追加スタンド価格x(□-1)となります。
コンベヤ用スタンドI型(NA□)
コンベヤ用スタンドH型(WA□)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | B | ¥本体価格 1〜9コ | |||||||||||||||||
| L280~300 | L305~400 | L405~500 | L505~600 | L605~700 | L705~800 | L805~900 | L905~1000 | L1005~1100 | L1105~1200 | L1205~1300 | L1305~1400 | L1405~1500 | L1505~1600 | L1605~1700 | L1705~1800 | L1805~1900 | L1905~2000 | ||
| CVSFC | 70~100 | 97,130 | 99,960 | 101330 | 104060 | 105,210 | 106,580 | 108,050 | 109,200 | 111,830 | 112,980 | 114,140 | 115,400 | 116,550 | 119,390 | 120,750 | 121,910 | 123,060 | 124,320 |
| 110~150 | - | 102,480 | 103850 | 107,310 | 108,470 | 109,830 | 111,300 | 112,460 | 115,710 | 116,970 | 118,130 | 119,280 | 120,540 | 123,900 | 125,160 | 126,420 | 127,580 | 128,730 | |
| 160~200 | - | - | 109,200 | 113,610 | 115,080 | 116,760 | 118,650 | 120,230 | 124,740 | 126,320 | 127,890 | 129,470 | 130,940 | 135,240 | 136,820 | 138,390 | 139,970 | 141,540 | |
| 210~250 | - | - | - | 117,390 | 118,860 | 120,540 | 122,430 | 124,010 | 129,050 | 130,620 | 132,200 | 133,770 | 135,350 | 140,390 | 142,070 | 143,640 | 145,220 | 146,690 | |
| 260~300 | - | - | - | - | 127,160 | 129,260 | 131,460 | 133,460 | 139,550 | 141,540 | 143,540 | 145,430 | 147,420 | 153,410 | 155,400 | 157,400 | 159,390 | 161,280 | |
| モータ 仕様価格 | モータ出力 | 仕様 | B(オリエンタルモーター) | C(台湾製モータ) | R(モータ・ギヤヘッドなし) |
| 6W 25W | IM | 本体価格+¥5,000 | 本体価格のみ | 本体価格-¥6,000 | |
| SCM | 本体価格+¥11,000 | 本体価格+¥6,000 |
| ベルト 仕様価格 | 標準ベルト | オプションベルト1 | オプションベルト2 | ベルトなし |
| 本体価格のみ | 本体価格+¥3,000 | 本体価格+¥5,500 | 本体価格−¥4,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜5 | 6〜9 | 10〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 基準単価 | 3% |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
| 8 | 日目出荷 |
| 商品名 | フルベルトタイプ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30 | GVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) | SVシリーズ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | GVシリーズ フルベルトタイプ/ACブラシレスモータ搭載 -ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)- | SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30 | SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| 駆動種類 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 | ヘッド駆動 |
| 最大搬送重量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
■選定ガイド
・選定手順などの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ仕様・結線図は こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
ベルト幅≒フレーム幅。コンベヤの全面を搬送面として使用できるフルベルトタイプのコンベヤです。桟付ベルトを使用することにより、蛇行を抑制します。
【技術コンテンツ】
ミスミはご選定のサポート、ご購入後のアフターフォローのサービスが充実!
コンベヤのメンテナンス品をお探しの方は、「構成部品一覧」から必要な部品を選択ください。