17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が92型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット

chemSHERPA
通常単価(税別)
89437
税込単価
98481
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

5シリーズ用アルミ押出型のブラケットです。美観に優れた商品です。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が92型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

NBLTS5
HBLTS5
HBLTS5-4(M4ボルト用)
HBLTSB5(黒アルマイト)
CHBLTS5(クリア塗装)
5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット:関連画像
25角用
HBLTV5
HBLTVB5
(黒アルマイト)
5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット:関連画像

*HBLTS5-4はφ4.5

[ ! ]NBLTS5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

[ ! ]ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
NBLTS5A6063S−T5アルマイト処理[ ! ]
HBLTS5(−4)A6N01SS−T5アルマイト処理
HBLTSB5黒アルマイト
CHBLTS5クリア塗装(アルマイト処理+透明塗膜)

規格表

型式
NBLTS5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
NBLTS515CBM5−102HNTT5−528338575
HBLTS5 99 95
HBLTS5−4
(M4ボルト用)
CBM4−10HNTT5−4
HBLTSB5
(黒アルマイト)
CBM5−10HNTT5−5167160
CHBLTS5
(クリア塗装)
160151
HBLTV520144138
HBLTVB5
(黒アルマイト)
234224

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
NBLTS5SET
NBLTS5C-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
   NBLTS532
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLTS5-C
(取付け用ネジこちらHCBM)
HBLTS5
HBLTS5−4
CHBLTS553
HBLTV543
HBLTVB5
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(ステンレス先入れ
バネナット)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(ステンレス後入れ
バネナット)
SEC
(座金組込
ボルト・
ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLTS5指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM5-102HNTT5-52
SSTSCB5-10HNTTBS5-5
SEUCBM5-10HNTU5-5
SSUSCB5-10SHNTU5-5
SEPCBM5-10HNTP5-5
SSPSCB5-10SHNTP5-5
SECHCBST5-12HNTT5-5

[ ! ]HBLTS5以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。

-SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
NBLTS58764113175113132132
HBLTS5
HBLTS5−4
HBLTSB593118118
CHBLTS58764113175113132132
HBLTV5
HBLTVB593118118
HBKTST58764113175113132132
HBKTS5
HBKTSB593118118
NBLUS58964115175115132136
HBLUS5
HBKUS5
HBKUSB595120120
HBLTH58764113175113132132
HBLTHB593118118
HBLTSW5175128226349226264
HBLTVW5
HBLTF513196173262173198198
[ ! ]黒アルマイトブラケットのボルトはこちらのHCBMTB(三価クロメート黒)になります。
[ ! ]黒アルマイトブラケット以外で−SET,−SEU,−SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM5-10先入れHNTT5-5無し
SSTSCB5-10ステンレス先入れHNTTBS5-5ステンレス無し
SEUCBM5-10先入れHNTU5-5有り
SSUSCB5-10ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SEPCBM5-10後入れHNTP5-5有り
SSPSCB5-10ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り
SECHCBST5-12鉄(座金付き)先入れHNTT5-5無し

※HBLTS5-4の場合のみ、セットのボルト・ナットの径が4になります。

使用例

■フレームどうしの接続例:厚型ブラケットによる接続
5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット:関連画像

対応フレーム

タイプ対応フレーム
NBLTS520角・40角アルミフレーム
HBLTS5
HBLTS5-4(M4ボルト用)
HBLTSB5(黒アルマイト)
CHBLTS5(クリア塗装)
HBLTV525角アルミフレーム
HBLTVB5(黒アルマイト)

類似商品

商品名厚型ブラケット極厚型
ブラケット
厚型ブラケット
(穴2倍)
偏芯ブラケット異種サイズ
フレーム接続
ブラケット
不等辺
ブラケット
薄型ブラケット
製品写真

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像1_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像2_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像3_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像4_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像5_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像6_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像7_類似商品

特長アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。25角フレーム用があります。厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。25角フレーム用があります。穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、5mm・3mm厚のプレートもフレーム面と面イチで取付可能です。取付穴が互い違いのタイプです。20角と30角のフレームを接続可能なタイプです。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。
許容荷重8338331176833-1004686
代表型式本商品HBLUS5HBLTSW5HBLTH5HBLTS6-5LHBLTF5HBLST5
HBKTS5
(直角加工タイプ)
HBKUS5
(直角加工タイプ)
HBLSP5
(突起付き)
■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い
【本商品】押出型ブラケット

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像1_ブラケットの違い

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像2_ブラケットの違い

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)

材質(JIS記号)A6063S-T5A6N01SS-T5
引張り強さ(N/mm2155以上245以上
耐力(N/mm2110以上205以上
縦弾性係数(N/mm26997269972
ブリネル硬度(HB)8888
表面処理アルマイト処理9μm以上アルマイト処理9μm以上

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用-  押出厚型ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

詳細材質

適用フレーム幅

(mm)

直角度

表面処理

カバー取付け穴追加工

付属品

適合ボルト

RoHS?最小発注数量
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
なし
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
C(カバー取付けタップ加工)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
なし
SET(ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
クリア塗装
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
M4ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
M4ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
M4ボルト
-
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
M4ボルト
-
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
M4ボルト
-
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
M4ボルト
-
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
M4ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
M4ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
M4ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
M4ボルト
-
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
M4ボルト
-
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SET(ボルト・ナットセット)
M4ボルト
-
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
M4ボルト
-
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
M4ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
M4ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
M4ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SET(ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
アルマイト処理
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
黒アルマイト
なし
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
黒アルマイト
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
黒アルマイト
なし
SET(ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
20 ~ 80
基準なし
黒アルマイト
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
25
基準あり
アルマイト処理
なし
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
25
基準あり
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
25
基準あり
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
25
基準あり
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
25
基準あり
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
25
基準あり
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
25
基準あり
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
M5ボルト
10
1個
A6N01SS-T5
25
基準あり
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
M5ボルト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

183
( 201 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

305
( 336 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

421
( 463 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

5シリーズ用アルミ押出型のブラケットです。美観に優れた商品です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出厚型ブラケットのレビュー
4.2平均満足度:4.214件のレビュー
アルミフレームの固定に
5
満足度:5.0
アルミフレームの固定に使用しました。 コストが安くていいと思います。
1人が参考にしています。
アルミフレームの固定
5
満足度:5.0
通常のアルミブラケットよりも強度の高いブラケットになります。 突起はついていないので取付時には注意が必要です。
0人が参考にしています。
5シリーズのアルミフレームへパネル固定
5
満足度:5.0
5シリーズのアルミフレームにパネルを固定するために使用しました。直角の両面に位置だし用の突起がないので、角度等をつけて使...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの連結
4
満足度:4.0
バリエーションも多くて用途に合わせられて良い。 端面のアルマイトを省いてコストダウンした商品が在るのも良い。 黒アルマイ...もっと読む
0人が参考にしています。
オリジナル台
3
満足度:3.0
天板を抑えるために使用しました。 L字のものより安心感があります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格89-243 -112 -112 -167 -266 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝2列溝2列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
付加機能(押出型ブラケット)スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング