(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

設計・製造現場のためのアルミフレーム総合情報

筐体の設計手順をご紹介。初めて設計する場合はまずはこちらをご参照ください。設計支援ツールのご紹介もしています。

設計方法(初めての方へ)

アルミフレームの用途、全体のサイズ、アルミフレームに必要な強度を考え、アルミフレームのシリーズ・タイプを選定します。
(アルミフレームのシリーズ・タイプによる強度の違いは「アルミフレーム強度計算方法」、フレームごとの強度目安数値は「アルミフレーム目安表」へ)
用途に合わせて接続方法・接続部品を選定します。
全体像からフレームの幅、重なるところを詳細に描き、フレーム1本ずつの長さを計算します。
必要であれば、周辺部品などをフレームのシリーズに合わせて選定します。

設計手順

アルミフレームの設計手順をわかりやすくご紹介します。
①筐体の用途と種類を決定
②外径形状のサイズを決定
③載せるワークに合わせてフレームを選定
④接続部品を選ぶ
⑤詳細のフレーム長さを計算

箱型の上に装置を載せる場合

設計手順STEP1
設計手順STEP
STEP1 製作物の種類の決定

装置のカバーとして使用する場合

設計手順STEP1
設計手順STEP1

(例)幅:1500 奥行き:1000 高さ:800mm

設計手順STEP2
設計手順STEP2
STEP2 外形形状の決定

(例)幅:2000 奥行き:1500 高さ:2000mm

設計手順STEP2
設計手順STEP2

用途・荷重によってフレームを選択

フレームにどのくらいの重量を掛けたら
フレームが歪んでしまうかを計算します。
安全にフレームを使うために必要なことです。

設計手順STEP3
STEP3 フレームの決定

用途・荷重によってフレームを選択

フレームにどのくらいの重量を掛けたら
フレームが歪んでしまうかを計算します。
安全にフレームを使うために必要なことです。

設計手順STEP3

ブラケット接続

設計手順STEP4

アルミフレーム溝内にナットを入れ、ボルトで固定するタイプの
接続方法です。フレームへの追加工が不要のため、
低コストかつ任意の位置に取り付けられます。

設計手順STEP4
STEP4 接続方法の決定

ジョイント接続

設計手順STEP4

フレーム側面に穴の追加工を行い、専用のジョイントを
用いて接続する方法です。ブラケットを使用しないため
コーナー部がすっきりし、干渉を避けたい方におすすめです。

設計手順STEP4

(例)幅:1500 奥行き:1000
高さ:800mm フレーム:HFS8−4040

設計手順STEP5

・サイズを選ぶだけで簡単設計【アルミフレームユニット】
・お絵描き感覚で簡単設計【MISUMIFRAMES】

設計手順STEP5
STEP5 ユニット図の決定

(例)幅:2000 奥行き:1500
高さ:2000mm フレーム:HFS6-3030

設計手順STEP5

・サイズを選ぶだけで簡単設計【アルミフレームユニット】
・お絵描き感覚で簡単設計【MISUMIFRAMES】

設計手順STEP5

部品表の展開

設計手順STEP6
フレーム+長さ 本数
HFS8 − 4040 − 1500 2
HFS8 − 4040 − 1420 2
HFS8 − 4040 − 920 6
HFS8 − 4040 − 760 4
HFS8 − 4040 − 720 2
ブラケット 個数
HBLFSN8 − SET
(ブラケットにボルトナットをセット)
44
STEP6 部品表の展開

部品表の展開

設計手順STEP6
  • (説明)
  • ②は シングルジョイント接続用に、フレームの片方にレンチ穴をあけます。
  • ⑦は シングルジョイントのジョイントナットを入れるD穴を両方向にあけます。
  • ⑧は パネルを取り付けるため、ブラケットにタップをあけ、かつ対応のボルトナットをセットにします。
    パネル取り付け面は、この例では下図の場所とします。(右手前と底を除く面)
  • ⑨は 天井、下面、中間部分のブラケットで、ボルトナットをセットにします。
  • ⑩は シングルジョイントキットで、⑥と②のフレームで使用。
フレーム+長さ 本数
HFS6 − 3030 − 2000 2
HFS6 − 3030 − 2000 − LCH 2
HFS6 − 3030 − 1170 3
HFS6 − 3030 − 740 3
HFS6 − 3030 − 1940 6
HFS6 − 3030 − 1440 5
HFS6 − 3030 − 1440 − RDH − LDH 1
ブラケット・ボルト・ナット 個数
HBLFSN6 − C−SET 4×13=52
HBLFSN6 − SET 10
HSJ6 2
矢印

扉用パネルの追加

扉用パネルの追加
パネル+サイズ(縦・横・厚み・穴位置) 枚数
PYA4H-953-768-5-F931-G746-N5 4
PYA4H-1138-953-5-F1116-G746-N5 4
PYA4H-768-703-5-F746-G681-N5 2
PYA4H-1138-703-5-F1116-G681-N5 2

上記、設計や組立の過程を省略したい方は組立出荷サービスや、ユニット品のご購入をお勧めいたします。
ミスミではさまざまな設計・組立支援サービスをご用意しております。

設計・組立を支援するサービス