メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ベルトの長さが自由に選定でき、長いスパンの同期搬送に適しています。【材質】ベルト:ポリウレタン、心線(...
詳細を確認L
H
T5
T10
AT5
AT10
S5M
S8M

LTBN(背面布張り)
LTBR(両面布張り)

| Type | 種類 | 色 | [ M ]材質 | |||
| 本体 | 布 | ①本体 | ②心線 | ③帆布 | ||
| LTBJ | 標準 | 白 | - | ポリウレタン | T5・T10・L・H・S5M・S8M:アラミド心線 AT5・AT10:スチ−ルコ−ド | − |
| LTBN | 背面布張り | 緑 | 緑 | ナイロン帆布 | ||
| LTBR | 両面布張り | 緑 | 緑 | |||
| 型式 | − | 歯数 | ||||
| Type | ベルト種類 | ベルト呼び幅 | ||||
| LTBJ LTBN | − − | AT5 H | 150 200 | − − | 800 300 | |
| ベルトタイプ 相手材 | 歯面 | 背面 | ||
| 布張りタイプ | 標準タイプ | 布張りタイプ | 標準タイプ | |
| 鉄 | 0.34 | 0.65 | 0.29 | 0.75 |
| ステンレス | 0.22 | 0.68 | 0.17 | 0.69 |
| アルミ | 0.19 | 0.42 | 0.15 | 0.50 |
| 超高分子量ポリエチレン | 0.18 | 0.31 | 0.17 | 0.32 |
| ふっ素樹脂 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.28 |
| ベルト種類 | Pitch | 2θ(°) | H | h | i | L | 単位質量g/m(幅:10mm) | ||
| 標準 | 背面布張り | 両面布張り | |||||||
| L | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.91 | 1.69 | 3.25 | 29.1 | 28.8 | − |
| H | 12.7 | 40° | 4.36 | 2.29 | 2.07 | 4.4 | 36.2 | 33.8 | − |
| T5 | 5 | 40° | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | − | 20.0 |
| T10 | 10 | 40° | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 37.7 | 34.5 | 32.5 |
| AT5 | 5 | 50° | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 32.0 | − | − |
| AT10 | 10 | 50° | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 58.6 | − | − |
| ベルト種類 | Pitch | Ra | Lr | H | h | i | 単位質量g/m(幅:10mm) |
| 標準 | |||||||
| S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 1.81 | 1.5 | 29.0 |
| S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 2.95 | 2.35 | 45.2 |
| 回転数(rpm) | MA3 | MA5 | MA8 | AT5 | AT10 | T5 | T10 | MXL | XL | L | H |
| 600以下 | 18 | 15 | 20 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 |
| 720以下 | 12 | ||||||||||
| 900以下 | 22 | ||||||||||
| 1200以下 | 16 | 24 | 18 | 16 | 16 | ||||||
| 1800以下 | 20 | 20 | 26 | 16 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 14 | 18 |
| 3000以下 | 22 | 24 | 28 | 18 | 22 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 |
| 型式 | 歯数 下限〜上限 | ベルト幅 (mm) | 許容張力 (N) | ¥本体価格 1〜5本 | エンドレス加工費 (本体価格+) | |||||
| Type | ベルト種類 | ベルト呼び幅 | LTBJ | LTBN | LTBR | 標準 | 布張り | |||
| LTBJ (標準) LTBN (背面布張り) LTBR (両面布張り) | L | 050 | 74〜1049 | 12.7 | 92 | 歯数×22 | 歯数×30 | - | 900 | 1,170 |
| 075 | 19.1 | 138 | 歯数×30 | 歯数×42 | - | 1,010 | 1,300 | |||
| 100 | 25.4 | 184 | 歯数×38 | 歯数×53 | - | 1,110 | 1,460 | |||
| 150 | 38.1 | 276 | 歯数×53 | 歯数×72 | - | 1,510 | 1,870 | |||
| H | 075 | 56〜787 | 19.1 | 163 | 歯数×47 | 歯数×65 | - | 2,030 | 2,650 | |
| 100 | 25.4 | 216 | 歯数×55 | 歯数×77 | - | 2,170 | 2,840 | |||
| 150 | 38.1 | 324 | 歯数×75 | 歯数×103 | - | 2,720 | 3,550 | |||
| 200 | 50.8 | 432 | 歯数×88 | 歯数×123 | - | 2,720 | 3,550 | |||
| S5M | 100 | 140〜2000 | 10 | 60 | 歯数×22 | - | - | 1,670 | - | |
| 150 | 15 | 90 | 歯数×27 | - | - | 2,010 | - | |||
| 250 | 25 | 150 | 歯数×35 | - | - | 3,990 | - | |||
| S8M | 150 | 88〜1250 | 15 | 117 | 歯数×35 | - | - | 2,010 | - | |
| 250 | 25 | 196 | 歯数×55 | - | - | 4,000 | - | |||
| 300 | 30 | 235 | 歯数×71 | - | - | 5,010 | - | |||
| 400 | 40 | 313 | 歯数×75 | - | - | 5,940 | - | |||
| T5 | 100 | 140〜2000 | 10 | 58 | 歯数×16 | - | 歯数×27 | 540 | 870 | |
| 150 | 15 | 87 | 歯数×16 | - | 歯数×27 | 850 | 1,340 | |||
| 200 | 20 | 116 | 歯数×23 | - | 歯数×36 | 1,530 | 2,390 | |||
| 250 | 25 | 145 | 歯数×27 | - | 歯数×42 | 1,590 | 2,490 | |||
| T10 | 150 | 70〜1000 | 15 | 180 | 歯数×27 | 歯数×38 | 歯数×45 | 1,110 | 1,460 | |
| 200 | 20 | 240 | 歯数×37 | 歯数×50 | 歯数×56 | 1,370 | 1,770 | |||
| 250 | 25 | 300 | 歯数×37 | 歯数×50 | 歯数×61 | 1,850 | 2,400 | |||
| 300 | 30 | 360 | 歯数×57 | 歯数×78 | 歯数×80 | 2,100 | 2,740 | |||
| 400 | 40 | 481 | 歯数×65 | 歯数×90 | 歯数×91 | 2,400 | 3,130 | |||
| 500 | 50 | 601 | 歯数×72 | 歯数×100 | 歯数×105 | 2,840 | 3,710 | |||
| AT5 | 100 | 140〜2000 | 10 | 74 | 歯数×18 | - | - | 810 | - | |
| 150 | 15 | 110 | 歯数×20 | - | - | 1,270 | - | |||
| AT10 | 150 | 70〜1000 | 15 | 234 | 歯数×35 | - | - | 1,670 | - | |
| 200 | 20 | 312 | 歯数×48 | - | - | 2,060 | - | |||
| 250 | 25 | 391 | 歯数×48 | - | - | 3,150 | - | |||
■ベルト部位の名称

■使用例
![]() |
■エンドレス加工 ■布張りベルトの特長 |
■早期破損要因とその対策
| 異常の現象 | 要因 | 処置 |
|---|---|---|
| ベルト側面異常摩耗 | プーリアライメント不良 | アライメントを再調整する |
| プーリシャフトの平行度不足 | プーリシャフトの平行度を修正する | |
| プーリフランジの曲がり | フランジの曲がりを修正する | |
| 歯の圧力作用面の異常摩耗 | オーバーロード | 設計変更し、ベルトの幅を広げるかベルトのピッチの大きいベルトを使用する |
| ベルトの張りすぎ、ゆるみすぎ | ベルトの初張力を調整する | |
| プーリ外周面に接する部分の異常摩耗 | プーリ歯形不良 | ベルトの初張力を調整する |
| ベルトの張りすぎ | 特にプーリ歯先のRに注意し作り直す | |
| 歯の欠損 | プーリ径過小 | 設計変更する |
| 小プーリかみ合いが6歯以下 | 小プーリかみ合い歯数を増加または設計変更する | |
| ショックロードがかかる | ベルトにショックががかからないようにする | |
| ベルト幅を広げる | ||
| 心線の切断 | オーバーロード | 設計変更する |
| 心線の弾性低下又は腐食 | ベルトの保存・輸送状況をチェックする | |
| 異物のかみ込み | ショックがかからないようにする | |
| 使用温度以上での使用 | ベルト周りにカバーの設置 | |
| 環境温度を下げる | ||
| 背面(背ゴム)の亀裂 | 低温環境下での使用 | 環境温度を上げる |
| プーリ径過小 | プーリ径を大きくする | |
| ゴムの熱劣化 | 環境温度が高温であることによるゴムの熱老化 | 環境温度を下げる |
| ゴムの膨潤 | 油が付着する | 油の付着をさける |
| 水が付着する | 水の付着をさける | |
| プーリ歯の異常摩耗 | オーバーロード | 設計変更する |
| ベルトの張りすぎ | ベルトの初張力を調整する | |
| プーリ材質不適(柔らかすぎる) | 表面処理をするか材質を変更する | |
| プーリ外周摩耗 | プーリの寿命 | 新しいプーリに取替える |
| ベルトの張りすぎ (ベルトの裏側に心線が見える) | 新しいプーリ、ベルトに替え、同時にベルトの張りをゆるめる | |
| 異常運転音 | アライメント不良 | アライメントを再調整する |
| ベルトの張りすぎ | ベルトの初張力を調整する | |
| オーバーロード | 設計変更する | |
| プーリ径過小 | プーリ歯形を正規の寸法にする | |
| プーリ歯形不良 | ||
| みかけ上のベルトの伸び | 軸間距離が短い | 正確な軸間距離に調整する |
| 基礎がゆるんでいる | 基礎の固定を強化する |
■ベルト交換時期の目安となる事例
| 事例 | 状態 |
|---|---|
| 1. ベルトの歯部補強布が摩耗により無くなり、ゴム層や心線が露出しているとき 歯面や歯底面が摩耗して無くなり、ゴムや心線が露出しているとき | ![]() |
| 2. ベルトの背中のゴムが硬度上昇等により亀裂が発生しているとき | ![]() |
| 3. ベルトの歯元クラックが発生し、ゴム層まで達しているとき | ![]() |
| 4. ベルト側面が摩耗により損傷しているとき | ![]() |
| 5. ベルトに歯かけ等が発生しているとき | ![]() |
| 6. ベルト背部の摩耗が著しいとき | ![]() |
| 7. ベルトの心線や、ベルトそのものが切断してしまったとき | ![]() |
●基板搬送(2本のタイミングベルトで板を搬送)

●アキューム搬送(摩擦係数低減のため布張りタイプを使用)

■ジョイント加工ベルト 許容張力表
| ベルト種類 | ベルト幅(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| S5M | 120 | 180 | - | 300 | - | - | - |
| S8M | - | 235 | - | 392 | 471 | 627 | - |
| T5 | 58 | 87 | 116 | 145 | - | - | - |
| T10 | - | 180 | 240 | 300 | 360 | 481 | 601 |
| AT5 | 74 | 110 | - | - | - | - | - |
| AT10 | - | 234 | 312 | 391 | - | - | - |
| ベルト種類 | ベルト呼び幅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
| L | 92 | 138 | 184 | 276 | - |
| H | - | 163 | 216 | 324 | 432 |
■プーリ最小許容歯数
| ベルト種類 | ピッチ(mm) | 最小歯数 | プーリ径(mm) |
|---|---|---|---|
| L | 9.525 | 14 | 42.45 |
| H | 12.7 | 14 | 56.6 |
| S5M | 5 | 14 | 22.28 |
| S8M | 8 | 24 | 61.12 |
| T5 | 5 | 12 | 19.1 |
| T10 | 10 | 14 | 44.56 |
| AT5 | 5 | 20 | 31.83 |
| AT10 | 10 | 14 | 44.56 |
■耐薬品特性
○:抵抗性あり、△:限定された抵抗性あり、×:抵抗性なし
| 薬品名 | 抵抗性 |
|---|---|
| 酢酸 | △ |
| アセトン | △ |
| 塩化アルミニウム(水分5%) | ○ |
| アンモニア水(10%) | ○ |
| アニリン | × |
| ASTM1号オイル | ○ |
| ASTM2号オイル | ○ |
| ASTM3号オイル | △ |
| ベンゼン | △ |
| ブタノール | △ |
| ブチルアセテート | × |
| 四塩化炭素 | × |
| シクロヘクサノール | △ |
| ディーゼル油 | ○ |
| ジメチルホルムアミド | × |
| エタノール | △ |
| 酢酸エチル | × |
| エチルエーテル | ○ |
| n-ヘプタン | ○ |
| 20%塩酸 | △ |
| 薬品名 | 抵抗性 |
|---|---|
| 塩化鉄(水分5%) | △ |
| イソプロパノール | △ |
| 灯油 | ○ |
| 潤滑グリース | ○ |
| メタノール | △ |
| メタノール/ガソリン(15/85) | △ |
| メチルエチルケトン | △ |
| 塩化メチル | △ |
| ミネラル油 | ○ |
| 硝酸20% | × |
| ノーマルガソリン | △ |
| スーパーガソリン | △ |
| 食塩水 | ○ |
| 海水 | ○ |
| 塩化ナトリウム水溶液 | ○ |
| 水酸化ナトリウム | △ |
| テトラヒドラフラン | × |
| トルエン | × |
| トリクロロエチレン | × |
| 水 | ○ |
| シリーズ名 | ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工 | ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工 | アタッチメント付タイミングベルト |
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ベルト形状 | クローズエンド | クローズエンド | クローズエンド |
| 特性 | 標準 / 背面布張り / 両面布張り | 標準 / 歯面布張り / 背面布張り / 両面布張り | 標準 |
| ベルト形種類 | AT5 ~ L | AT5 ~ XL | T5 ~ T10 |
| ベルト呼び幅(mm) | 10 ~ 50.8 | 6.4 ~ 50.8 | 10 ~ 50 |
>> 搬送 タイミングベルトの選定方法
搬送用タイミングベルトの選定手順、張力計算、ベルト周長・幅および軸間距離の計算等。
■規格外品サービスのご案内
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積になりますので、予めご了承いただければ幸いです
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 40日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
ベルトの長さが自由に選定でき、長いスパンの同期搬送に適しています。
【材質】ベルト:ポリウレタン、心線(T5・T10・L・H・S5M・S8M):アラミド心線、心線(AT5・AT10):スチールコード、帆布:ナイロン帆布、なし
【ベルト形状】エンドレス
【使用温度】-20℃~70℃(参考値)
【ベルト種類(幅寸法)】
L050(12.7mm:1/2インチ)、L075(19.1mm:3/4インチ)、L100(25.4mm:1インチ)、L150(38.1mm:1.5インチ)
H075(19.1mm:3/4インチ)、H100(25.4mm:1インチ)、H150(38.1mm:1.5インチ)、H200(50.8mm:2インチ)
S5M100(10mm)、S5M150(15mm)、S5M250(25mm)
S8M150(15mm)、S8M250(25mm)、S8M300(30mm)、S8M400(40mm)
T5100(10mm)、T5150(15mm)、T5200(20mm)、T5250(25mm)
T10150(15mm)、T10200(20mm)、T10250(25mm)、T10300(30mm)、T10400(40mm)、T10500(50mm)
AT5100(10mm)、AT5150(15mm)
AT10150(15mm)、AT10200(20mm)、AT10250(25mm)
・エンドレス加工:オープンエンドベルトを熱融着することにより、エンドレスにする加工です。接合部の心線はつながっていません。
・布張りベルトの特長:
<背面布張り>搬送物との摩擦係数を下げ、アキューム搬送に適しています。
<両面布張り>搬送物やプーリとの摩擦係数を下げ騒音を小さくできます。
【関連商品】
<タイミングプーリ>
タイミングプーリ Lタイプ、タイミングプーリ Hタイプ、ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ、ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ、バックラッシレスプーリ S8Mタイプ、タイミングプーリ T5タイプ、タイミングプーリ T10タイプ、タイミングプーリ AT5・AT10タイプ
<ベルトガイド:T5、T10、AT5、AT10>
タイミングベルトガイド
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| ¥本体価格 | + | エンドレス加工費 | = | 基準単価 | ||
| 歯数 | ╳ | 歯数単価 | ||||
| 600 | ╳ | 15円 | + | 510円 | = | 9,510円 |
| 5 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜5 | 6〜12 | 13~ |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | お見積り |

■エンドレス加工
オープンエンドベルトを熱融着することにより、
エンドレスにする加工です。
接合部の心線はつながっていません。
■布張りベルトの特長
背面布張り:搬送物との摩擦係数を下げ、アキューム搬送に適しています。
両面布張り:搬送物やプーリとの摩擦係数を下げ騒音を小さくできます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ハバジット
ハバシンク T5タイプ
0
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ミスミ
ロングタイミングベルト スタンダードタイプ 歯数指定エンドレス加工
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10
3
ハバジット
ハバシンク AT5タイプ
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10
0
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
4