17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

精密ボールねじ 軸径Φ10 リード2・4・10

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

類似品比較ポイント: 高負荷荷重、高頻度駆動でのご使用の場合、本商品からご検討ください。

  • 大変申し訳ございませんが、受注増加の影響で、一部型式にて一時的に長納期化しております。
    ストーク対応もお受けしておりません。何卒ご理解のほどお願いいたします。
  • 標準品でお取り扱いのない部品や標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス ​にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • ボールねじ及びナットの単体販売は行っておりません。組み合わせにより精度保証しております。
  • Gグリス/Lグリスに変更の場合は、ねじ軸を脱脂/洗浄してグリスを塗布しなおしております。
    グリスの性能を最大限にするため防錆油等は塗布しておりませんので、お手元に届きましたら防錆処理をお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

●ねじ径10リード02
BSX・BSS・BSSE1002

矢視X-X


[ ! ]BSX1002タイプはフェルトシール付になります。

●ねじ径10リード04
BSS・BSSE1004

矢視X-X


●ねじ径10リード10
BSS1010

矢視X-X

ナット
種類
Type精度
等級
ねじ径リードねじ軸ナット
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ H ]硬度
スタンダードナットBSXC3102*AISI4150*高周波焼入
58〜62HRC
SCM420浸炭焼入
58〜62HRC
BSSC52・4・10
BSSEC72・4
*1002はねじ軸材質SCM415、浸炭焼入れになります。

規格表

型式L
 BSX1002200(ねじ軸外径:10、リード:2、全長:200)
BSS1004L320(ねじ軸外径:10、リード:4、Lタイプ(長寿命)グリース、全長:320)
BSSE1004G150(ねじ軸外径:10、リード:4、Gタイプ(低発塵)グリース、全長:150)
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位YABZWボール径ボール
中心径
ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
すきま
予圧トルク
N・cm
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードLC(動)kNCo(静)kN
スタンダード
ナット
C3BSX1002100〜310L−5730251011.51.587510.3(8.6)2.5巻1列1.411.650(予圧品)0.3〜2.5
C5BSS100〜31527228102.253.30.005以下0.5以下
C7BSSE0.030以下
C5BSS04150〜380L−702.381210.6(8.1)3.355.90.005以下1.0以下
C7BSSE0.030以下
C5BSS10150〜450L−731.5巻1列2.23.50.005以下1.0以下
              kgf=N×0.101972
[ ! ]ボールねじ及びナットの単体販売は行っておりません。組み合わせにより精度保証しております。
[ ! ]止め輪は、>>こちら
[ ! ]グリスニップルは、>>こちらをご参照ください。
[ ! ]リチウム石けんグリース(シェル アルバニアグリースS2)封入済です。
[ ! ]各種グリースに変更できます。各種グリース対応については>>こちらをご参照ください。

[ ! ]ボールねじ精度は選定ガイドラインナップをご覧ください。
[ ! ]サポートユニット詳細はサポートユニット概要ラインナップをご参照ください。

[ ! ]取扱注意:ナットをボールねじナット駆動範囲からオーバーランさせたり、ねじ軸から抜いたりしないでください。ボールの脱落やボール循環部品の損傷などが発生します。
[ ! ]サポートユニット付属のカラー1つを締め付けナット側でお使いください。
[ ! ]ボールねじ軸及びナットを傾けると自重で落下することがありますのでご注意ください。

追加工

型式L(FC・KC…etc.)
BSS1004270SC10
AlterationsCodeSpec.¥/1 CodeAlterationsCodeSpec.¥/1 Code
支持側軸端加工無
NC支持側の軸端加工は行いません。
指定方法 NC
1002:
ー2,000
固定側軸端キー溝加工
キー溝詳細寸法 >> P.706
KC固定側軸端にキー溝加工を行います。
KC=指定1mm単位
指定方法 KC10
[ ! ]3≦KC≦14(9)
1,400
1004・1010:
ー2,500
ナット向き変更
  (支持側)(固定側)
通常
変更
RLCナットの向きを変更します。
指定方法 RLC
無料固定側軸端キー溝加工
KLC固定側軸端キー溝加工の位置指定ができます。
(キー溝寸法はKCと同じです。)
K,S=指定1mm単位
指定方法 KLC-K5-S1
[ ! ]4≦K+S≦14(9)
1,400
支持側軸端止め輪溝加工無
RNC支持側軸端の止め輪溝加工
を行いません。
指定方法 RNC
[ NG ]FCとの併用不可。
無料固定側軸端平面取加工
SC固定側軸端に平面取加工を行います。
SC=指定1mm単位
指定方法 SC7
[ ! ]5≦SC≦14(9)
600
支持側加工変更
GC支持側の加工を変更します。
Q=6・8より選択 [ ! ]Y寸法は短くなります。
G=指定1mm単位
指定方法 GC-Q8-G20
[ ! ]5≦G≦Q×3 [ NG ]1002は適用不可
[ ! ]止め輪加工無 [ NG ]FCとの併用不可
800固定側軸端平面取加工(2ヶ所)
SWC SGC
SWC
SGC
固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。
SWC:90°の位置 SGC:120°の位置
指定1mm単位
指定方法 SWC10
[ ! ]5≦SWC・SGC≦14(9)
各1,200
支持側軸端長さ変更
FC支持側軸端長さを変更します。
FC=指定1mm単位
指定方法 FC20
 
サイズ ℓ FC範囲
10026.810≦FC≦20
10047.911≦FC≦20
1010
 
[ ! ]Y寸法は短くなります。
[ NG ]GCとの併用不可
1002:
1,000
[ ! ]( )寸法は1002に適用します。







 
1004・1010:
1,200

[ ! ]追加工の位置指定は、段付き部分から2mm以上の隙間があくようにして下さい。(注意点①の図参照)
[ ! ]複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。(注意点②の図参照)
[ ! ]平面取追加工、二面幅追加工、四角取追加工、キー溝追加工をそれぞれ組み合わせた場合、位相関係は任意となります。(注意点③の図参照)
[ ! ]同一軸の回転方向上に複数の追加工が重なるような指定はできません。(注意点④の図参照)
[ ! ]同一軸上に2個以上の追加工を併用する場合は、相関関係で加工できない場合があります。

注意点
段付き部から2mm以上の隙間を
あけて追加工を指定してください
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像
注意点
追加工同士の間隔は
2mm以上必要です。
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像
注意点
追加工同士を組合せて指定した場合、位置関係は任意になり、直線上に必ず整列するとは限りません。(下部図面は一例てす) 
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像
上記の図のとおり、位相は任意であるため、同一軸上の追加工A、Bは直線状に整列しないことがあります。
注意点
同一軸上に追加工が重なるような指示は不可となります。
(下部の図はNG例)
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像

 

 
追加工A、Bの位置が重なる部分

■キー溝詳細寸法

軸径bt
基準
寸法
許容差
(N9)
基準
寸法
許容差
6~72-0.004
-0.029
1.2+0.1
0
8~1031.8
11~1240
-0.03
2.5
13~1753.0
18~2063.5

■サポートユニットとの組合せ

ボールねじ型式推奨サポートユニット
Typeねじ軸
外径
リード型式形状固定側・支持側
Type No.
BSX1002BRW8丸型固定側
BUR6支持側
BSW8角型固定側
BUN8支持側
BSS
BSSE
02BRW8S丸型固定側
BUR6支持側
BSW8S角型固定側
BUN8支持側
BSS
BSSE
04BRW10S丸型固定側
BUR10支持側
BSW10S角型固定側
BUN10支持側
BSS10BRW10丸型固定側
BUR10支持側
BSW10角型固定側
BUN10支持側
[ ! ]サポートユニットは上記型式以外にも形状、表面処理のバリエーションを取り揃えております。(ラインナップ)

■ナットブラケットとの組合せ

ボールねじ型式推奨ナットブラケット
Typeねじ軸
外径
リード型式
TypeNo.
BSX1002BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
1002X
BSS
BSSE
1002S
041004S
101010S

関連リンク

■ボールねじの選定ガイド(概略)は、>>こちら
・使用環境、選定条件により、温度影響や剛性の確認が必要な場合な場合があります。詳細は以下選定方法1~4を参照ください。

・選定方法1
1,ボールねじの選定手順
2,ボールねじのリード精度
3,ボールねじの軸方向隙間
・選定方法2
4,許容軸方向荷重
5,許容回転速度
・選定方法3
6,寿命
7,ねじ軸の取付方法
8,温度と寿命
9,剛性
・選定方法4
10,駆動トルク
11,駆動モータの選定
12,ボールねじの選定例
カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

精度等級

リード

(mm)

循環数

(列×巻)

ねじ軸全長 L

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

軸方向すきま

予圧

グリース種類

RoHS?最小発注数量
[C5] C5
2
1×2.5
100 ~ 315
2250
3300
0.005以下
予圧無
標準
10
1個
[C5] C5
2
1×2.5
100 ~ 315
2250
3300
0.005以下
予圧無
Gタイプ
10
1個
[C5] C5
2
1×2.5
100 ~ 315
2250
3300
0.005以下
予圧無
Lタイプ
10
1個
[C5] C5
4
1×2.5
150 ~ 380
3350
5900
0.005以下
予圧無
標準
10
1個
[C5] C5
4
1×2.5
150 ~ 380
3350
5900
0.005以下
予圧無
Gタイプ
10
1個
[C5] C5
4
1×2.5
150 ~ 380
3350
5900
0.005以下
予圧無
Lタイプ
10
1個
[C5] C5
10
1×1.5
150 ~ 450
2200
3500
0.005以下
予圧無
標準
10
1個
[C5] C5
10
1×1.5
150 ~ 450
2200
3500
0.005以下
予圧無
Gタイプ
10
1個
[C5] C5
10
1×1.5
150 ~ 450
2200
3500
0.005以下
予圧無
Lタイプ
10
1個
C7
2
1×2.5
100 ~ 315
2250
3300
0.030以下
予圧無
標準
10
1個
C7
2
1×2.5
100 ~ 315
2250
3300
0.030以下
予圧無
Gタイプ
10
1個
C7
2
1×2.5
100 ~ 315
2250
3300
0.030以下
予圧無
Lタイプ
10
1個
C7
4
1×2.5
150 ~ 380
3350
5900
0.030以下
予圧無
標準
10
1個
C7
4
1×2.5
150 ~ 380
3350
5900
0.030以下
予圧無
Gタイプ
10
1個
C7
4
1×2.5
150 ~ 380
3350
5900
0.030以下
予圧無
Lタイプ
10
1個
C3
2
1×2.5
100 ~ 310
1410
1650
0(予圧品)
予圧有
標準
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

詳細情報

基本情報

類似品比較ポイント: 高負荷荷重、高頻度駆動でのご使用の場合、本商品からご検討ください。

ご注意

  • 大変申し訳ございませんが、受注増加の影響で、一部型式にて一時的に長納期化しております。
    ストーク対応もお受けしておりません。何卒ご理解のほどお願いいたします。
  • 標準品でお取り扱いのない部品や標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス ​にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • ボールねじ及びナットの単体販売は行っておりません。組み合わせにより精度保証しております。
  • Gグリス/Lグリスに変更の場合は、ねじ軸を脱脂/洗浄してグリスを塗布しなおしております。
    グリスの性能を最大限にするため防錆油等は塗布しておりませんので、お手元に届きましたら防錆処理をお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ナット
種類
精度
等級
型式¥基準単価 1〜4コ
L100〜149L150〜200L201〜248L249〜250L251〜310L311〜315L316〜380L381〜450
スタンダードナットC3BSX100246,95046,95053,50053,50053,500
C5BSS100236,51036,51036,51045,25045,25045,250
C7BSSE100238,90038,90038,90049,07049,07049,070
C5BSS100430,07030,07030,07036,08036,08036,080
C7BSSE100440,85040,85040,85049,75049,75049,750
C5BSS101051,65051,65051,65054,56054,56054,56054,560
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)
◦BSS1002
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~1011~2021~3031~5051~
値引率基準単価5%10%20%20%20%
出荷日通常+5日+10日+36日+49日お見積り

◦BSS(1004・1010)
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~1011~2021~
値引率基準単価5%10%15%
出荷日通常+5日+10日お見積り

◦BSX1002・BSSE(1002・1004)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~
値引率基準単価基準単価
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ボールねじ 軸径Φ10 リード2・4・10のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
CNCのステージ製作
4
満足度:4.0
ミスミのオリジナル部品を使ってCNCのステージを製作しました.寸法ならびに幾何公差の管理がしっかりされているので,高い精...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ボールねじ 軸径Φ10 リード2・4・10
精密ボールねじ  軸径φ12 リード2・4・5・10
転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ10 リード2・4・10
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ10 リード2・4
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜8日目〜5日目〜8日目〜
種類精密精密転造転造転造精密
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
ねじ軸外径(mm)101210101010
フランジ形状角形角形丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り
軸端 種類標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング