メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
2024年新商品 潤滑ユニットナットタイプ販売開始・ナット内に封入された潤滑油をネジ軸に共有するユニッ...
詳細を確認矢視X-X
矢視X-X


| P | 公差 |
| 8~10 | 0 -0.009 |
| 11・12 | 0 -0.011 |
矢視X-X
矢視X-X


| P | 公差 |
| 8~10 | 0 -0.009 |
| 11・12 | 0 -0.011 |
矢視X-X
矢視X-X


| P | 公差 |
| 8~10 | 0 -0.009 |
| 11・12 | 0 -0.011 |
| ナット 種類 | Type | 精度等級 | ねじ径 | リード | ねじ軸 | ナット | |||||
| 標準 | F・P指定 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | ||||
| スタンダード ナット | BSST | - | C7 | 20 | 5・10・20 | S55C | 高周波焼入 | - | SCM420 | 浸炭焼入 | [ ! ]リン酸塩皮膜処理 |
| BSSR | BSSRK | C10 | リン酸塩皮膜処理 | リン酸塩皮膜処理 | |||||||
| BSSZ | BSSZK | - | |||||||||
| BSRR | BSRRK | 低温黒色クロムメッキ | |||||||||
| 潤滑ユニット ナット | BSSTMX | - | C7 | - | - | ||||||
単品型式 | 品名 |
クロダ Sグリース |
| 型式 | − | L | − | F | − | P | ||
| BSSZ2005 | − | 200 | (ねじ軸外径:20、リード:5、全長:200、F・P寸固定) | |||||
| BSSZK2010 | − | 370 | − | F21 | − | P10 | (ねじ軸外径:20、リード:10、全長:370、F・P寸指定) | |
![]() | BSSR2020L | − | 370 | (ねじ軸外径:20、リード:10、Lタイプ(長寿命)グリース、全長:370、F・P寸固定) | ||||
![]() | BSSR2010G | − | 370 | (ねじ軸外径:20、リード:10、Gタイプ(低発塵)グリース、全長:370、F・P寸固定) | ||||
| BSSTMX1505 | − | 370 | (ねじ軸外径:15、リード:5、潤滑ユニットナット、Sタイプグリース、全長:370、F・P寸固定) | |||||
| ナット 種類 | 精度 等級 | 型式 | 指定1mm単位 | Y | ボール径 | ボール中心径 | ねじ谷径 | 循環数 | 基本定格荷重 | 軸方向 すきま | ねじれ方向 | |||||
| Type | ねじ軸外径 | リード | L | *F | *P | C(動)kN | Co(静)kN | |||||||||
| スタンダードナット | C7 | BSST | 20 | 05 | 200~1200 | 20 | 12 | L-87 | 3.175 | 20.8 | -17.5 | 2.5巻 1列 | 6.2 | 14.7 | 0.03以下 | 右 |
| C10 | BSSR BSSZ | 200~2000 | 0.10以下 | |||||||||||||
| BSSRK BSSZK | 20~36 | 8~12 | L-(67+F) | |||||||||||||
| BSRR | 200~1500 | 20 | 12 | L-87 | ||||||||||||
| BSRRK | 20~36 | 8~12 | L-(67+F) | |||||||||||||
| C7 | BSST | 10 | 250~2000 | 20 | 12 | L-87 | 4.7625 | 21 | -16.3 | 10.6 | 22.7 | 0.05以下 | ||||
| C10 | BSSR BSSZ | 0.15以下 | ||||||||||||||
| BSSRK BSSZK | 20~36 | 8~12 | L-(67+F) | |||||||||||||
| BSRR | 250~1500 | 20 | 12 | L-87 | ||||||||||||
| BSRRK | 20~36 | 8~12 | L-(67+F) | |||||||||||||
| C7 | BSST | 20 | 250~2000 | 20 | 12 | L-87 | 3.175 | 20.8 | -17.5 | 6.2 | 14.7 | 0.03以下 | ||||
| C10 | BSSR BSSZ | 0.10以下 | ||||||||||||||
| BSSRK BSSZK | 20~36 | 8~12 | L-(67+F) | |||||||||||||
| BSRR | 250~1500 | 20 | 12 | L-87 | ||||||||||||
| BSRRK | 20~36 | 8~12 | L-(67+F) | |||||||||||||
潤滑ユニット ナット | C7 | BSSTMX | 5 | 200~1200 | 20 | 12 | L-67 | 3.175 | 20.8 | -17.5 | 3.7巻1列 | 10.4 | 18.5 | 0.005以下 | ||
10 | 250~2000 | 2.7巻1列 | 7.8 | 13.4 | ||||||||||||
20 | 1.7巻1列 | 5.1 | 8.5 | |||||||||||||
| *F・PはBSSRK・BSSZK・BSRRKのみ指定可能です。[ ! ]F≦P×3となります。[ ! ]Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。 kgf=N×0.101972 | ||||||||||||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | (FC・KC…etc.) |
| BSSR2005 | − | 350 | − | K10 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | ||||||||||||||
両軸端加工無![]() [ ! ]ナットは仮軸に着けて出荷します。 | WNC | 両軸端加工を行いません。 指定方法 WNC-S20-F80 [ ! ]焼きなまし指定+25mmの範囲は 硬度低下の可能性があります。 [ ! ]S+F≦L/2 [ ! ]L-(S+F)≦Y+50 [ ! ]焼き鈍し指定部+25mmの振れは 規格より大きくなる可能性があります。 | -3,000 | 固定側スパナ溝加工![]() 不完全焼き入れ範囲 | SZC | 固定側軸端にスパナ溝加工を行います。 指定方法 SZC [ ! ]スパナ溝にナットがかかると ボールが脱落します。 | 700 | ||||||||||||||
支持側軸端加工無![]() | NC | 支持側の軸端加工は行いません。 指定方法 NC | -3,000 | 固定側軸端キー溝加工 キー溝詳細寸法>>P.706 ![]() | KC | 固定側軸端にキー溝加工を行います。 KC=指定1mm単位 指定方法 KC15 [ ! ]4≦KC≦P×3 KC≦F-1 | 1,400 | ||||||||||||||
ナット向き変更
| RLC | ナットの向きを変更します。 指定方法 RLC | 無料 | 固定側軸端キー溝加工![]() | KLC | 固定側軸端キー溝加工の位置指定ができます。 (キー溝寸法はKCと同じです。) K,S=指定1mm単位 指定方法 KLC-K7-S2 [ ! ]5≦K+S≦P×3 K+S≦F-2 | 1,400 | ||||||||||||||
支持側軸端止め輪溝加工無![]() | RNC | 支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。 指定方法 RNC [ NG ]FCとの併用不可。 | 無料 | 固定側軸端平面取加工![]() | SC | 固定側軸端に平面取加工を行います。 SC=指定1mm単位 指定方法 SC7 [ ! ]5≦SC≦P×3 SC≦F-1 | 700 | ||||||||||||||
支持側加工変更![]() | GC | 支持側の加工を変更します。 Q=10・12・15より選択 G=指定1mm単位 指定方法 GC-Q10-G20 [ ! ]5≦G≦Q×3 [ ! ]Y寸法は短くなります。 [ ! ]止め輪加工無 [ NG ]FCとの併用不可 | 1,500 | 固定側軸端平面取加工(2ヶ所) SWC SGC ![]() | SWC SGC | 固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。 SWC:90°の位置 SGC:120°の位置 指定1mm単位 指定方法 SWC10 [ ! ]5≦SWC・SGC≦P×3 SWC・SGC≦F-1 | 各700 | ||||||||||||||
支持側軸端長さ変更![]() | FC | 支持側軸端長さを変更します。 FC=指定1mm単位 指定方法 FC20 [ ! ]13≦FC≦30 [ ! ]Y寸法は短くなります。 [ NG ]GCとの併用不可 | 700 | 専用の仮軸を付属![]() | TAS | 各ボールねじに適合する専用の 仮軸を付属します。 ナットをねじ軸から外す場合は、専用 仮軸を必ずご使用ください。 [ ! ]仮軸の使用方法は、>>こちら。 仮軸の単品販売はございません。 | 400 | ||||||||||||||
支持側軸端タップ加工![]() | MC | 支持側軸端にタップ加工を行います。 MC=指定1mm単位 指定方法 MC25
| 1,400 | ||||||||||||||||||
[ ! ]追加工の位置指定は、段付き部分から2mm以上の隙間があくようにして下さい。(注意点①の図参照)
[ ! ]複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。(注意点②の図参照)
[ ! ]平面取追加工、二面幅追加工、四角取追加工、キー溝追加工をそれぞれ組み合わせた場合、位相関係は任意となります。(注意点③の図参照)
[ ! ]同一軸の回転方向上に複数の追加工が重なるような指定はできません。(注意点④の図参照)
[ ! ]同一軸上に2個以上の追加工を併用する場合は、相関関係で加工できない場合があります。
| 注意点① 段付き部から2mm以上の隙間を あけて追加工を指定してください ![]() | 注意点② 追加工同士の間隔は 2mm以上必要です。 ![]() | 注意点③ 追加工同士を組合せて指定した場合、位置関係は任意になり、直線上に必ず整列するとは限りません。(下部図面は一例てす) ![]() 上記の図のとおり、位相は任意であるため、同一軸上の追加工A、Bは直線状に整列しないことがあります。 | 注意点④ 同一軸上に追加工が重なるような指示は不可となります。 (下部の図はNG例) ![]()
|
| ボールねじ型式 | 推奨サポートユニット | |||||
| Type | ねじ軸 外径 | リード | 型式 | 形状 | 固定側・支持側 | |
| Type No. | ||||||
| BSST BSSR BSSZ BSRR | 20 | 05 10 20 | BRW15 | 丸型 | 固定側 | |
| BUR15 | 支持側 | |||||
| BSW15 | 角型 | 固定側 | ||||
| BUN15 | 支持側 | |||||
| ボールねじ型式 | 推奨ナットブラケット | |||
| Type | ねじ軸 外径 | リード | 型式 | |
| Type | No. | |||
| BSST BSSR BSSZ BSRR | 20 | 05 | BNFB BNFM BNFR BNFA | 2005R |
| 10 | 2010R | |||
| 32 | 2020R | |||
■ボールねじの選定ガイド(概略)は、>>こちら。
・使用環境、選定条件により、温度影響や剛性の確認が必要な場合な場合があります。詳細は以下選定方法1~4を参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
2024年新商品 潤滑ユニットナットタイプ販売開始
・ナット内に封入された潤滑油をネジ軸に共有するユニット機構で、長期間メンテナンスフリーを実現します。
・封入グリスは低発塵グリースのクロダSグリースを採用。
類似品比較ポイント:高周速・静音のボールねじのご使用をご検討の場合、本商品からご検討ください。
| ナット 種類 | 精度 等級 | 型式 | ¥基準単価 1~4コ | ||||||
| L200~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | L1201~1500 | L1501~2000 | |||
| スタンダード ナット | C7 | BSST2005 | 25,500 | 26,380 | 30,650 | 33,350 | 36,190 | - | - |
| C10 | BSSR2005 | 20,340 | 21,000 | 24,360 | 26,550 | 28,880 | 31,150 | 31,870 | |
| BSSZ2005 | 17,420 | 17,990 | 20,870 | 22,740 | 24,690 | 26,650 | 27,280 | ||
| BSRR2005 | 32,610 | 34,230 | 38,250 | 40,170 | 46,900 | 52,030 | - | ||
| C7 | BSST2010 | 29,090 | 30,630 | 35,510 | 36,660 | 38,290 | 40,250 | 41,140 | |
| C10 | BSSR2010 | 22,800 | 23,980 | 27,890 | 28,700 | 29,960 | 31,520 | 32,240 | |
| BSSZ2010 | 19,280 | 20,290 | 23,570 | 24,270 | 25,290 | 26,620 | 27,240 | ||
| BSRR2010 | 35,600 | 36,630 | 41,060 | 41,780 | 47,470 | 54,220 | - | ||
| C7 | BSST2020 | 34,730 | 35,510 | 35,900 | 37,550 | 39,200 | 40,230 | 41,640 | |
| C10 | BSSR2020 | 27,970 | 28,630 | 29,000 | 30,310 | 31,630 | 32,430 | 33,600 | |
| BSSZ2020 | 23,820 | 24,370 | 24,670 | 25,850 | 26,940 | 27,640 | 28,660 | ||
| BSRR2020 | 40,250 | 40,810 | 42,180 | 43,390 | 47,500 | 55,050 | - | ||
| 潤滑ユニット ナット | C7 | BSSTMX2005 | 39,560 | 39,960 | 45,980 | 46,440 | 50,030 | 55,500 | 58,530 |
| BSSTMX2010 | 43,640 | 44,070 | 53,270 | 53,800 | 54,990 | 55,540 | 64,340 | ||
| BSSTMX2015 | 53,270 | 53,800 | 53,850 | 54,390 | 56,330 | 56,890 | 60,350 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~4 | 5~10 | 11~20 | 21~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | +10日 | +15日 | +25日 | お見積り |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜4 | 5〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 基準単価 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールねじナットブラケット ブロックタイプ
4.7
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20
4.6
ミスミ
ボールねじ用ストッパ
0通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
精密ボールねじ 軸径Φ15 リード5・10・20
4.7
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ15 リード5・10・20
5
ミスミ
転造ボールねじ ブロックナット 軸径Φ15・20・25
4.3
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20
5
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット 軸径Φ28・32 リード6・10・32
4.3
ミスミ
転造ボールねじ コンパクト ナット 軸径Φ20 リード5・10
5