17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

防錆剤(エバポラスト) 10PACK-EVPR

防錆剤(エバポラスト)【10個入り】

  • 用途
    防錆剤
  • 液色
    無色
  • 内容量
    420ml
  • 耐熱 (℃)
    60

ご注意

  • 可燃性の製品ですので火気の近くで使用しないでください。また火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
  • ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

型番:

10PACK-EVPR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさが分かる動画です。

  

使用方法

  1. 1.塗布したい金型や打ち抜き刃などの表面についた汚れやゴミを拭き取って下さい。
  2. 2.15~20㎝程度の距離から塗布してください。
  3. 3.塗布する際には手を動かしながら対象物全体にまんべんなく塗布してください。
  4. 4.塗布後、シュリンクラップなどで密閉すると効果が長持ちします。
  5. 5.金型などを再度使用する際も、洗浄なしで捨て打ち3回程度で成形が可能です。

使用例

エバポラスト塗布前の金型

エバポラスト使用事例写真①

塗布したい金型の表面に付いたゴミなどは予めブラシ等で払ってください。

エバポラスト塗布最中のイメージ

エバポラスト使用事例写真②

防錆したい箇所にまんべんなくスプレーしてください。

エバポラスト塗布直後の金型

エバポラスト使用事例写真③

気化性のため塗布後も液垂れせずベタつきや油汚れを抑制できます。

製品仕様

外観

商品イメージ(正面)

外観写真(サイズ確認用)

内容量は420mℓとなっております。

商品イメージ(背面)

外観写真(注意書き)

ご使用の際は必ず背面の注意書きを読んでからご使用ください。

選定サポート情報

成形現場の金型メンテナンス8項目

「成形現場の金型メンテナンス」に関する基礎知識についてまとめています。ぜひご覧ください。

金型のメンテナンスを含め成形現場で役立つ消耗品情報もこちらにまとめています。ぜひお役立てください。
 

技術情報

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

10PACK-EVPRの仕様・寸法情報

用途
防錆剤
液色
無色
内容量
420ml
耐熱(℃)
60

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
10PACK-EVPR

内容量

最小発注数量
420ml
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,830円
( 14,113円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・あらゆる鉄系金属の長期保管時の防錆にご使用いただけます。
・成形用金型や打抜き機の刃の部分などの防錆に最適です。
【使用効果/メリット】
・気化性のため塗布後のベタつきや油汚れを抑制でき液垂れしません。
・防錆被膜は極めて薄いため、洗浄なしでも捨て打ち3回程度で成形が可能です。
・食品衛生法、食品・添加物の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
・防錆期間は半年程度が目安です。
【使用対象】
・金型の補修や保管に携わっている方向けです。
・成形現場の作業者にも最適です。

ご注意

  • 可燃性の製品ですので火気の近くで使用しないでください。また火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
  • ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防錆剤(エバポラスト)の型番10PACK-EVPRのページです。 型番10PACK-EVPRに関する仕様情報を記載しております。
防錆剤(エバポラスト)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型防錆
5
満足度:5.0
気化性防錆剤。塗布した表面は垂れずサラサラです。スタート捨てショットのロス削減になります。食品関連製品の金型に使用でき安...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q防錆効果はどの位ですか?
A
保管状況にもよりますが半年程度が目安です。シュリンクラップ等で密封して頂くと効果が長持ちします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆剤(エバポラスト)
防錆剤(ガードマン)
防錆剤 -気化性タイプ-
防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-
防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)
防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格12,830円15,600円11,400円11,400円14,440円19,170円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目3日目3日目
用途防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤
液色無色無色--無色無色
内容量420ml-1ケース(420ml×6本)1ケース(480ml×6本)--
耐熱(℃)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

射出成形用防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました