(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

手動ステージ総合情報

多くのお客さまからミスミの手動ステージが選ばれている理由を紹介します。

ミスミのステージが選ばれる理由

1FA向けの幅広い商品ラインナップ

ミスミでは、FA業界のお客さまからの「大型・高耐荷重」「価格重視」などのご要望を受け、さまざまな耐荷重、剛性、精度、価格、移動方向の手動ステージを取り扱っております。

3万全の「品質保証」体制

高精度ステージは、出荷前に全数検査し、万全の「品質保証」体制を整備しております。以下はステージの品質検査プロセスの一部です。
その他の商品においても、お客さまに満足していただけるよう品質向上に日々取り組んでおります。

  • 移動量測定

  • 基準寸法測定

  • 動作確認(荷重付加状態)

  • 平行度測定

4価格重視のC-VALUE品も豊富な品揃え

ミスミではFA業界向けに低コスト品のラインナップを充実させております。
保証精度条件を変えることでC-VALUEステージは従来の高精度ステージよりも20%~30%程度お求めやすい価格を実現しました。下表はその一例です。

シリーズ C-VALUEステージ 高精度ステージ
型番 XFES60 XEG60
写真
ガイド機構 アリ溝
ステージ面(mm) 60 x 60
厚さ 17mm
ストローク ±8mm ±9mm
移動精度(真直度) 50μm 30μm
通常価格(税別) (2021年3月時点) 9,020円 12,760円
通常出荷日 在庫品1日目(当日出荷可能)