(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット導入支援サービス

最大積載重量300kg、荷物のリフト機能がついた自動搬送ロボット。無料のデモ機体験にも対応

MiBOT[ミボット]  自動搬送ロボットパッケージ

荷物のリフト機能がついた自動搬送ロボット

自動搬送ロボット(AMR)

最大300kg積めてコスパ抜群の370万円~

工場や倉庫で荷物を運ぶ自動搬送ロボット(AMR)です。
初心者でも簡単操作。無料体験や現場での実機テストにも対応。

価格 370万円~

納期 2カ月~

補助金サポート実施中

1. 工場や倉庫など、さまざま現場に適応可能な走行性能

最大300kgまで積載できるので段ボールを載せたパレットや重量物の運搬も可能です。
さらに、床面への走行ガイドは設置不要で、段差や溝、狭い通路の走行もできるので手軽に導入できます。

最大300kgまで積載可能

point最大300kgまで積載可能

最小走行幅は60cm

point最小走行幅は60cm

段差20mm、溝幅35mm走行可能

point段差20mm、溝幅35mm
走行可能

2. 小さな箱からパレットまで、さまざまなワーク搬送に対応

ダンボール、台車、通い箱など、荷物の形や大きさに合わせて、さまざまなワークを搬送可能です。

段ボール箱の搬送

段ボール箱の搬送

台車ごと持ち上げて搬送

台車ごと持ち上げて搬送

通い箱の搬送

通い箱の搬送

3. 初心者でもカンタン操作

初心者でもカンタン操作

ロボットに搭載されたセンサーにより構内をマッピング。タッチパネルを使用し、走行ポイントや走行ルートを登録します。直観的な操作で誰でもカンタンに操作可能です。

4. はじめてのお客さまでも安心の導入前サポート

「ロボットは難しそう、高価な商品なので事前に触りたい、試したい」そんなお客さまの不安を解消するため充実の導入前サポートを準備しています。

ワーク持ち込みOK!デモ機体験

pointワーク持ち込みOK!デモ機体験※1

実機操作やマッピング設定を体験いただけます
お客さまのワークで搬送テストも可能です

シミュレーターによる導入アドバイス

pointシミュレーターによる導入アドバイス

導入イメージや干渉のチェックなどに便利です
(2D CADのレイアウトデータが必要です)

お客さまの現場で無料テスト

pointお客さまの現場で無料テスト※2

現場でのテストにより運搬の確実性や
導入後のギャップをゼロにします。
もちろん基本操作の体験もいただけます

※1 デモ機体験会場埼玉県・大阪府

※2 無料テスト対応可能エリア関東(東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・栃木、茨城・山梨)
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)

オペレーター

「スピード見積もり」に対応しています

初回相談でヒアリングした内容を元に、その場で概算費用を提示可能です。
お気軽にご相談ください。

※正式価格は装置メーカーよりご提示いたします。
※自動化要件によってはその場で概算費用をお伝えできない場合もございます。

資料ダウンロード

\1分で簡単ダウンロード/

資料ダウンロード
プロに無料相談

\貴社工場にあった自動化をご提案/

プロに無料相談

標準構成

標準構成

仕様

搬送能力 搬送速度 1.2m/秒
連続稼働時間 6時間・充電時間 2時間
 
※稼働時間は設定速度・荷物の重量により変動するため参考値となります
対応ワーク 300kg以下(積載時)
必要スペース 780×500×1340(mm)
価格/納期

370万円~ / 2カ月~
補助金の活用で185万円~ 補助率最大1/2、取得支援いたします
詳細はこちら

オプション 充電ステーション22万円(※標準装備では充電アダプターのみ付属)
予備バッテリー20万円
保守費用/年27万円
リフトUP用荷棚10万円~

※標準構成の場合の費用です。正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示となります。
※補助金制度のご利用には応募要件・審査があります

資料ダウンロード

\1分で簡単ダウンロード/

資料ダウンロード
プロに無料相談

\貴社工場にあった自動化をご提案/

プロに無料相談

関連ロボットパッケージ

  • シンプル機能の搬送ロボット

    シンプル機能の搬送ロボット

    150kg対応追従

    価格200万円~

    納期2カ月~

    詳細はこちら

\豊富な用途のパッケージを多数掲載/

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

国内外さまざまなメーカー・タイプのロボットおよび最先端の周辺機器を保有。
ロボット導入リスクや不安払拭のための各種実証・実験に対応。「まずは見学」なども大歓迎。

設立 2002年
対応エリア 全国
ロボット関連従業員 約60人
所在地 大阪府(本社)
埼玉県、福岡県、沖縄県
得意分野 マテハン/組立/検査

過去対応実績例

成型機への投入/取り出し

用途 :成型機への投入/取り出し
ワーク:樹脂製ダイヤフラム部品
業界 :樹脂部品

ワーク搬送

用途 :ワーク搬送
ワーク:OA機器部品
業界 :OA機器

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします。

検証設備

ロボット 種類  :自動搬送ロボット、清掃ロボット、その他各種産業用ロボット
可搬質量:30~60kg
台数  :45台

周辺機器 2D/3Dビジョン、振動パーツフィーダ、コンベヤ、ストレッチフィルム包装機、各種真空機器、ロボットハンド

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間 平日8:45~17:15※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください
その他 リモートメンテナンスシステムによる遠隔対応
埼玉、福岡、沖縄に営業所あり、全国45社の二次代理店あり

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

設計室

設計室

検証に使用する実験室(搬送ロボット)

検証に使用する実験室(搬送ロボット)

検証に使用する実験室(清掃ロボット)

検証に使用する実験室(清掃ロボット)

資料ダウンロード

\1分で簡単ダウンロード/

資料ダウンロード
プロに無料相談

\貴社工場にあった自動化をご提案/

プロに無料相談

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目

資料ダウンロード

\1分で簡単ダウンロード/

資料ダウンロード
プロに無料相談

\貴社工場にあった自動化をご提案/

プロに無料相談