
(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
低価格の協働ロボットが加工機へ投入/取り出し。1.5m角の省スペース、初心者でも簡単操作
ロボットや周辺機器を厳選。さらに、無駄をそぎ落としたシンプルな設計により驚きの低価格を実現しました。
コストパフォーマンスに
優れた協働ロボットを採用
周辺機器の標準化により
コスト削減
仕様の最適化を行い
設計コストを削減
FAIRINO | メーカーA | メーカーB | |
---|---|---|---|
価格帯 | 120万円台~ | 330万円台~ | 470万円台~ |
可搬質量 | 10 kg | 10 kg | 12 kg |
リーチ | 1400 mm | 1300 mm | 1300 mm |
位置繰り返し精度 | ±0.05 mm | ±0.03 mm | ±0.1 mm |
IP等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
※ミスミ調べ
低価格と性能を兼ね備えた
協働ロボット FAIRINO(ファイリノ)
アーム形状や部品の内製化などの工夫により、低価格ながら他に見劣りしないスペックを実現。導入しやすい価格でサポートも充実。
安心して使える性能の
協働ロボットです。
ワークストッカーなどの周辺機器の工夫により、サイズ違いのワークに対応可能。さらに形状の異なる多品種ワークでも、仕様に応じたカスタマイズで柔軟に対応できます。まずはお気軽にご相談ください。
プログラミング言語を覚えなくても簡単にロボット動作を設定することが可能。ロボットのアームを直接動かして動作を設定する「ダイレクトティーチング」やブロックを組み合わせるだけで簡単にプログラミングができる「ブロックプログラミング」を搭載しているので初心者でも安心です。
ダイレクトティーチング
ブロックプログラミング
ロボット本体メーカー保証
ロボット本体には2年間の無料保証付き
万が一の故障時は、
無料で交換パーツを送付します
メンテナンス対応
設備全体のメンテナンスもお任せください
状況に応じ臨機応変に対応します
ロボット操作トレーニング
現場でスムーズにロボットを
活用できるように実機を用いた
操作トレーニングを実施しております
「スピード見積もり」に対応しています
初回相談でヒアリングした内容を元に、その場で概算費用を提示可能です。
お気軽にご相談ください。
※正式価格は装置メーカーよりご提示いたします。
※自動化要件によってはその場で概算費用をお伝えできない場合もございます。
仕様
処理能力 | 25秒/サイクル ※加工時間は含まず 条件:シャフト φ56×L100(mm)・2kg/個 |
---|---|
対応ワーク | 5kg以下![]() ![]() ![]() |
必要スペース | W1.5×D1.5×H1.8(m) |
価格/納期 |
680万円~ / 6カ月~ |
※標準構成の場合の費用です。正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示となります。
※補助金制度のご利用には応募要件・審査があります
ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。
ロボット設備の構想から納品・保守まで一括対応。産業用ロボットや専用機開発まで幅広い知見を有す。
近年は協働ロボットに注力しており、投資がしやすい価格帯での提案が魅力。
設立 | 2018年10月 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
ロボット関連従業員 | 約10名 |
所在地 | 愛知県(本社) 岐阜県、福岡県 |
得意分野 | パレタイジング/ねじ締め/バリ取り・研磨 |
過去対応実績例
用途 :パレタイジング
ワーク:段ボール
業界 :食品
用途 :ねじ締め
ワーク:ケース
業界 :自動車部品
自社のワークがつかめるか?加工できるか?など仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします。
検証設備 |
ロボット
種類 :垂直多関節、協働、スカラ |
---|---|
周辺機器 3Dビジョン、ロボットハンド、コンベヤ、空圧機器 |
納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。
受付時間 | 平日9:00~17:00※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください |
---|---|
その他 | 内容により電話・Web会議・訪問など臨機応変に対応いたします |
本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら
実際の会社風景
設計室
ワーク検証に使用する実験室
組み立て工場
STEP1
無料Webからお申し込み
お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。
STEP2
無料装置メーカーご紹介
お打ち合わせ
ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。
STEP3
無料ご提案
お見積もり
ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)
STEP4
ご契約
納品
納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。
ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒
製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます
全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介
国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)
無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける
装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。
投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能
補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。
サービス紹介資料 無料ダウンロード
1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります
といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています
・ご入力いただいた情報は、「個人情報・お客様情報保護方針 」に基づき、厳重に管理いたします。
・「ロボット導入支援サービスお客様利用規約(お問い合わせ)」を必ずご一読・ご承諾の上、お問い合わせ内容を送信してください。
*必須項目