(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット導入支援サービス

省スペースで安価なシンプル協働ロボットパレタイザー

MiBOT[ミボット]  協働ロボットパレタイズ・ロボットパッケージ

単一箱をパレタイズ(協働ロボット)

標準構成

標準構成
  • ロボット

    協働ロボット

  • ハンド

    吸着式

  • 足回り

    架台

  • 処理能力

    9秒/箱
    ※安全対策が必要な非協働モード時
    条件:段ボール箱
    330×440×340(mm) ・ 18kg
    ※積み付け高さ:最大1.74m

  • 必要スペース

    W1.35×D1.27×H2.3(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

~18kg以下

  • 段ボール(1個)

    段ボール(1個)

    330×440×340mm

  • 段ボール(複数個)

    段ボール(複数個)

    330×440×340mm

  • 袋(ビニール)

    袋(ビニール)

    360×610×50mm

  • 一斗缶

    一斗缶

    238×238×350mm

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格750万円~

    納期3.5カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で375万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    安全柵      :+5万円~
    安全センサ    :+30万円~
    コンベヤ     :+30万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

安価で省スペースなパレタイザーといえばこれ!

重たい段ボールの荷積み作業に現場が疲弊してましたが、スペースが狭く人が対応せざるを得ない状況でした。また、段ボールは1分間2箱程度しか流れてこず、0.5人程度の工数なので、あまりお金がかけられない事情もありました。

このパレタイザーは設備寸法が畳一畳分とで狭い工場でも無理なく設置ができました。ロボットは未経験ですが、標準搭載されたアプリで動作設定も簡単に設定にできました。オールインワンで価格も750万円程度と安価に導入ができ、大変満足しています。

POINT

  • アプリの標準搭載、実機操作の講習会

    すぐに使えるオールインワンパッケージ
    価格は750万円~

  • ハンドフォークで簡単に移動可能、設備はW82cm×D135cmとコンパクト

    ハンドフォークで簡単に移動可能
    設備はW82cm×D135cmとコンパクト

  • 動作や品種追加、積み付けパターンを簡単に設定できるアプリを標準搭載

    動作や品種追加、積み付けパターンを
    簡単に設定できるアプリを標準搭載

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

「ロボット設備の構想から納品・保守まで一括対応。
産業ロボットで培った知見のもと近年は協働ロボットに注力。
リーズナブルで導入しやすいロボット設備を提案します。

設立

2012年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約10人

所在地

長野県

得意分野

マテハン/ネジ締め/
加工機への投入・取り出し

過去対応
実績例

搬送+外観検査 用途 :搬送+外観検査
ワーク:小瓶
業界 :食品

加工機への投入・取り出し 用途 :加工機への投入・取り出し
ワーク:シャフト
業界 :自動車部品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :垂直多関節、協働
可搬質量:3~20kg
台数  :11台 周辺機器 3Dビジョン、コンベヤ、空圧機器

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

9:00~17:00
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

内容により電話・Web会議・訪問など
臨機応変に対応いたします

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

組み立て工場

組み立て工場

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目