(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

ロボット導入支援サービス

産業ロボット(4軸)高機能パレタイザー。ストレッチフィルム包装、空パレット設置も自動対応

MiBOT[ミボット]  産業ロボットパレタイズ・ロボットパッケージ

ストレッチ包装×空パレット設置機能付きパレタイザー(産業用ロボット)

標準構成

標準構成
  • ロボット

    垂直多関節ロボット(4軸)

  • ハンド

    吸着式

  • 足回り

    架台

  • その他

    ストレッチ包装機・安全柵・パレット押出機構

  • 処理能力

    8秒/箱
    ※フィルム包装・パレット払出しの時間は含まず
    条件:段ボール箱
    300×395×320(mm) ・ 20kg
    ※パレット積み付け高さ:最大2.3m

  • 必要スペース

    W4.0×D3.0×H2.0(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

~30kg以下

  • 段ボールケース

    段ボールケース

    444×334×310mm

  • 一斗缶

    一斗缶

    238×238×350mm

  • クラフト袋

    クラフト袋

    490×900×165mm

  • 部品箱

    部品箱

    510×310×200mm

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格1,390万円~

    納期7カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で695万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    パレットマガジン        :+400万円~
    ラベラー            :+200万円~
    協働ロボットへの変更      :+200万円~
    コンベヤ(搬入)        :+50万円~
    コンベヤ(搬出)        :+150万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

荷積み+フィルム巻き付け+パレット設置
全部まとめて自動化してもらいました

重たい段ボール箱の荷積みを人が作業していましたが、腰痛への考慮が必要で作業者は3-4名必要でした。また、荷崩れ防止のフィルム包装も人手対応でしたが、人が集まりづらくなっており生産活動を維持できるか不安がありました。

このロボットシステムは「4軸タイプのシンプルなロボット」+「ストレッチ包装機(半自動タイプ)をロボットが制御」することでコストを大幅におさえつつ、高い機能性を実現しています。また空パレットの設置作業もロボットが対応するため、人の対応はパレット補充とラッピング済みのパレット出荷作業のみで良くなりました。

重労働からの解放と効率的な自動化が実現でき大変満足しています。

POINT

  • ロボットが半自動式フィルム包装機の巻き始め・終わりをハンドリングしコスト低減

    ロボットが半自動式フィルム包装機の
    巻き始め・終わりをハンドリングしコスト低減

  • 空パレットの設置作業もロボットが対応

    空パレットの設置作業もロボットが対応

  • 品種変更は操作パネルよりサイズ・積み付けパターンを指定するだけ

    品種変更は操作パネルより
    サイズ・積み付けパターンを指定するだけ

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

ケーブル製造装置など柔軟物を扱うロボットシステムを得意とする。
IT系技術にも深い知見がありAI・IoTシステムも構築やサービスロボットも手掛ける。

設立

2002年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約60人

所在地

大阪府(本社)
埼玉県、福岡県、沖縄県

得意分野

テープ巻/搬送/画像検査

過去対応
実績例

成型機への投入/取り出し 用途 :成型機への投入/取り出し
ワーク:樹脂製ダイヤフラム部品
業界 :樹脂部品

検査 用途 :検査
ワーク:平鋼
業界 :金属部品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :垂直多関節、スカラ、
     パラレルリンク、協働、双腕、
     直交、サービスロボット
可搬質量:0.5~270kg
台数  :40台 周辺機器 2D/3Dビジョン、振動パーツフィーダ、
コンベヤ、ストレッチフィルム包装機、
各種真空機器、ロボットハンド

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日8:45~17:15
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

リモートメンテナンスシステムによる
遠隔対応
埼玉、福岡、沖縄に営業所あり、全国45社の二次代理店あり

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

設計室

設計室

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

組み立て工場

組み立て工場

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目