(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット導入支援サービス

パラレルリンクロボット・2Dビジョンでコンベヤ搬送ワークの良品判定をしながら高速で箱詰め

MiBOT[ミボット]  箱詰めロボットパッケージ

コンベヤ搬送ワークを良否判定し高速で箱詰め

標準構成

標準構成
  • ロボット

    パラレルリンクロボット

  • ハンド

    吸着式

  • 足回り

    カバー・架台

  • その他

    2Dビジョン・コンベア(箱詰め用/ワーク用)

  • 処理能力

    1秒/個
    条件:パウチ食品
    100×200×50(mm) ・ 0.5kg/個

  • 必要スペース

    W1.2×D2.2×H2.1(m)
    サイズ変更可能

対応ワーク

2kg以下

  • プレス品

    プレス品
  • レトルト食品

    レトルト食品
  • 医薬品

    医薬品
  • 衣服

    衣服

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格2,070万円~

    納期5.5カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で1,035万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    段積み/段バラシコンベア     :+300万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

ワークの中身が崩れてしまう課題を克服し自動化を実現!生産数もUP

生産スピードの速い製品を目視検査し箱詰めをしていますが、作業負荷が高く離職者が絶えない職場でした。状況を打開すべく馴染みの商社に頼みワークのクランプテストを行いましたが、製品の中身が崩れてしまう課題がクリアできず諦めてかけていました

このロボットシステムは2Dビジョンでワーク位置を認識しピッキング+箱詰めしますが、同時に画像処理を行い製品検査も実現します。結果、人手作業が無くなり生産体制が安定しました。また、この装置メーカーはワークを崩さず搬送するためのアプローチ方法や吸着接点の工夫など、馴染み商社とは違った角度でさまざまな提案をしてくれました。結果、見事に課題をクリアしました。生産数も向上し非常に満足しています。

POINT

  • ブロアー式:パウチ袋 クランプ式:ビニール袋 クランプ式:クラフト紙袋

    ワークに適した各種ハンドをご用意
    大切なワークを傷つけません

  • 1秒/個で高速ワークピッキング

    1秒/個で高速ワークピッキング

  • ワンタッチでハンド着脱が可能 段取り替えを効率化

    ワンタッチでハンド着脱が可能
    段取り替えを効率化

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

供給・排出・搬送・検査・箱詰めなどのロボットシステムやライン構築まで対応可能。
自動車部品から食品まで多様な業界で活躍、ハンドへの深い知見は業界でも一目置かれる
存在。

設立

1956年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約60人

所在地

愛知県(本社)
埼玉・東京・大阪・広島
・九州(支社)

得意分野

マテハン/加工機への
投入・取り出し/箱詰め

過去対応
実績例

箱詰め 用途 :箱詰め
ワーク:ビニール製袋
業界 :食品

パレタイズ 用途 :パレタイズ
ワーク:飲料入段ボール
業界 :食品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :垂直多関節、パラレルリンク
可搬質量:1~50kg
台数  :6台 周辺機器 各種ロボットハンド・コンベア・
ワークストッカー

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日8:00~17:00
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

リモート機器設置によるリモートメンテナンスサービス(オプション)
定期点検メンテナンス契約(オプション)

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

設計室

設計室

ワーク検証に使用する実験室

ワーク検証に使用する実験室

組み立て工場

組み立て工場

ご利用の流れ

STEP1

無料

パッケージを選んで
申し込む

パッケージを選んで申し込む

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

ロボット導入を検討中の方へ

  • MiBOT[ミボット]とは?
  • ロボットパッケージ一覧
  • 具体的なロボットパッケージのご紹介

など本サービスに関する情報をまとめております。

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目