(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

ロボット導入支援サービス

ロボット・カメラ・専用ソフトによるAI外観検査。ねじ締め具合/色/傷など複数項目を高速検査

MiBOT[ミボット]  AI外観検査ロボットパッケージ

コンベヤ搬送ワークの複数箇所を高速でAI外観検査

標準構成

標準構成
  • ロボット

    垂直多関節ロボット

  • ハンド

    2Dビジョン

  • 足回り

    カバー・架台

  • その他

    自動生成ソフト(検査条件用/制御用)・特殊照明

  • 処理能力

    40秒(40カ所)
    条件:エンジン
    700×600×500(mm) ・ 10kg/個

  • 必要スペース

    W1.5×D1.5×H2.0(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

サイズ:~□700mm、検査箇所:~1000箇所

  • エンジン

    エンジン

    キャップなど部品の
    取り付け有無

  • ヘッドランプ

    ヘッドランプ

    傷・打痕

  • 電力用遮断機

    電力用遮断機

    配線色

  • ECU

    ECU

    ねじの締め具合

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格2,750万円~

    納期7カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で1375万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    ルールベース検査ユニット    :+300万円~
    ワーク回転機構         :+200万円~
    追加照明・2Dビジョン       :+100万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

複雑な画像検査の条件設定が無くなり、設定に必要な時間・人員を70%程度削減

外観検査の設備立ち上げで発生する時間とコストが長年の課題でした。従来はロボットティーチング・プログラム、PLCラダー、画像検査設定など各ブロックをそれぞれ設定するため、最低1ヶ月、人員3名は必要でした。稼働後に発生する検査箇所の追加、変更も工数が発生します。

このロボットシステムは制御ソフトにより各ブロックを一体化しているため、設定時間約10日、人員1名で対応可能です。検査項目追加・変更も簡単で設定に必要な時間・人員を70%程度削減できました。また、ワークの良品画像・NG画像をディープラーニングさせることで検査条件の設定が完結するので、人間が複雑な検査ルールの設定に頭を悩ませることがなくなりました。設定工数の短縮に加え、検査精度も向上し大変満足しています。

POINT

  • 高速で複数の面・項目を検査

    高速で複数の面・項目を検査

  • ルールベースとディープランニングの違い

    人の目視に頼っていた検査をAIで自動化
    検査条件は専用ソフトが自動生成

  • ロボット、外観検査装置の設定時間を従来と本システムで比較した結果最大70%削減

    ロボットと外観検査装置を一体化
    データ同期により検査設定時間を大幅短縮

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

ディープラーニングや光学分野に深い知見を持つ画像検査のプロフェッショナル。
都度形状が変わる、光沢が強い、極小の傷など高難易度の検査内容で数多くの実績を持つ。
その腕は本物。

設立

2006年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約20人

所在地

静岡県(本社)
東京都・愛知県(支社)

得意分野

外観検査

過去対応
実績例

シート貼り合わせアライメント 用途 :シート貼り合わせ
    アライメント
ワーク:点滴バック
業界 :医療機器

ロボット外観検査装置 用途 :ロボット外観検査
    装置
ワーク:自動車
業界 :自動車部品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

周辺機器 2Dエリアカメラ・ラインカメラ、
3Dカメラ、3Dレーザー、照明、レンズ、
ディープラーニングによる画像検査システム

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日8:30~17:30
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

遠隔操作、Web会議など臨機応変に対応

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

設計室

設計室

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目