(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

ロボット導入支援サービス

ロボットが金属部品(中子・小径穴など)や樹脂部品を把持しバリ取り・研磨

MiBOT[ミボット]    バリ取りロボットパッケージ

人手搬入ワークをバリ取り・研磨

標準構成

標準構成
  • ロボット

    垂直多関節ロボット

  • ハンド

    チャック式

  • 足回り

    カバー・架台

  • その他

    置台・研磨機

  • 処理能力

    8秒/個 ※加工時間含まず
    条件:金属の楕円プレート
    Φ60×L30(mm) ・ 2kg/個

  • 必要スペース

    W1.5×D1.5×H1.8(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

3kg以下

  • 射出成形品

    射出成形品
  • 中子の金属部品

    中子の金属部品

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。
「精度を求める」「協働ロボットに作業させたい」などご要望歓迎します。
お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格1,300万円~

    納期6.5カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で650万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    力覚センサ/アダプタ      :+130万円~

導入したお客さまの声

お客さまの声

粉塵などの悪環境から解放され、生産性も上がりました

生産量に波がある部品のため研磨作業は人で対応していましたが品質が安定しない、粉塵による悪環境、研磨必要期間の人件費増などのさまざまな課題がありました。

ロボット導入により悪環境での作業が不要になったことはもちろん、形状を認識し研磨するので品質も安定しました。さらに研磨時間が長い商品などは夜間にロボットが作業することで稼働率を上げることに成功しました。

POINT

  • 複雑な形状でもワークのCADモデルより計算しバリ取り動作可能

    複雑な形状でもワークのCADモデルより
    計算しバリ取り動作可能

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

ロボット・PLC制御・駆動系含む一貫でのシステム提案が可能。特に画像処理のノウハウが豊富。三菱電機系サービス会社と連携しており納入後のアフターサービスも安心です

設立

1919年

対応エリア

関東

ロボット
関連従業員

約10人

所在地

東京都(本社)
愛知・神奈川・埼玉・
茨木・群馬(支社)

得意分野

画像検査/
ビジョントラッキング

過去対応
実績例

欠陥監査 用途 :欠陥監査
ワーク:アルミダイキャスト
業界 :自動車部品

ビジョントラッキング 用途 :ビジョントラッキング
ワーク:パウチ袋
業界 :食品

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット(協業先設備) 種類  :垂直多関節、スカラ、協働
可搬質量:4~7kg
台数  :10台以上 周辺機器 2D・3Dビジョン、コンベヤ・
各種ロボットハンド、
3軸振動式パーツフィーダー・AGVなど

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日9:00~17:30
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

ワーク検証に使用する実験室(協業先設備)

ワーク検証に使用する実験室
(協業先設備)

ワーク検証に使用する実験室(協業先設備)

ワーク検証に使用する実験室
(協業先設備)

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目