(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

ロボット導入支援サービス

2台のロボットで箱にリボンを蝶結びする難作業を実現。鉄筋・ワイヤーの結束作業などにも転用可能

MiBOT[ミボット]    組立ロボットパッケージ

箱にリボンを蝶結び

標準構成

標準構成
  • ロボット

    垂直多関節ロボット

  • ハンド

    チャック式

  • 足回り

    カバー・架台

  • その他

    蝶結び用機構

  • 処理能力

    55秒/個
    条件 :箱にリボンを蝶結び
    箱  :W200×D130×H20(㎜)
    リボン:W18×L30(㎜)月

  • 必要スペース

    W1.6×D1.2×H1.8(m)
    サイズ変更可能

  • 動画

対応ワーク

4kg以下

  • リボン・箱

    リボン・箱
  • 和紙・ひも

    和紙・ひも
  • 鉄筋・ワイヤー

    鉄筋・ワイヤー

上記にあてはまらないワークでも検証可能です。お問い合わせはこちら

参考価格・納期

※正式価格/納期は現場打ち合わせ後ご提示

  • 標準構成

    価格2,550万円~

    納期12カ月~

    左記構成時の納期・価格

    補助金の活用で1,275万円~

    補助率最大1/2。取得支援いたします
    ※ご利用には応募要件・審査があります

  • オプション費用

    -

導入したお客さまの声

お客さまの声

前例がなければ、作ればいい。
チャレンジングな姿勢に感動しました

ワークへの蝶結びを人手で行っていました。過去自動化を相談したことはありましたが、形状が変化する柔らかいひもを蝶結びするという用途に応えてくれるところはありませんでした。

この装置メーカーの設計者はさまざまな業種の機械設計経験を積んでおり多くの引き出しを持っています。不定形で扱いが難しい素材の自動化工程でも見事にやってのけてくれました。本当に感謝しています。

POINT

  • ロボットが箱にリボンを十字にかけ蝶結びを実現 複雑な組立作業にも転用可能

    ロボットが箱にリボンを十字にかけ蝶結びを実現
    複雑な組立作業にも転用可能

  • リボンの端がほつれない様にするためヒートカッターにより熱溶断

    リボンの端がほつれない様にするため
    ヒートカッターにより熱溶断

>お客さまのご要望に合わせてカスタマイズ可能!自動化のご相談ならミスミ

本パッケージのミスミパートナー企業情報(装置メーカー)

ミスミネットワークを活かし多彩なパッケージを掲載。パートナー企業と共にお客さまのロボット導入をトータルサポートします。

会社情報・実績

●年以上の・・・・前例の無い用途もその開発力で自動化してしまう実力派装置メーカー。
技術特許も多数保有し大手生産技術も頼るその開発力は業界屈指。

設立

1959年

対応エリア

全国

ロボット
関連従業員

約30人

所在地

東京都(本社)
神奈川・千葉・茨城・
愛知・福岡(支社)

得意分野

画像検査/自動組立/
パレタイズ

過去対応
実績例

瓶飾り・蝶結び 用途 :瓶飾り・蝶結び
ワーク:和紙・紐
業界 :飲料

鉄筋の結束 用途 :鉄筋の結束
ワーク:鉄筋
業界 :建設

事前のワーク検証環境

自社のワークがつかめるか?加工できるか?など
仕様決め段階で気になることを検証で解消いたします

検証設備

ロボット 種類  :垂直多関節ロボット
可搬質量:10kg
台数  :1台 周辺機器 チャック、真空機器など

トラブル対応

納入後のトラブル等、お困りの際は迅速にサポートします。

受付時間

平日8:30~17:00
※緊急時は時間外でも、まずはご連絡ください

その他

エラー・トラブル対処資料を明示・ご説明
トラブル時は原因特定~解決まで柔軟に対処

現場見学

本格的な打ち合わせ前に「現場見学」も可能です。
実際にロボットを見たり、装置メーカーの設計者と会話いただき、納得感・信頼感をもってご依頼いただければと思います。
見学費用などはかかりません、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら

実際の会社風景

設計室

設計室

ご利用の流れ

STEP1

無料

Webからお申し込み

Webからお申し込み

お申し込みフォームに必要事項をご記入ください。ミスミ機械設計者がご要望や課題を無料でカウンセリングします。

STEP2

無料

装置メーカーご紹介
お打ち合わせ

装置メーカーご紹介お打ち合わせ

ミスミ協業の装置メーカーをご紹介します。パッケージをベースに具体的な仕様決めを行います。

STEP3

無料

ご提案
お見積もり

ご提案お見積もり

ご要望に合ったロボットシステムをご提案します。
ワーク検証や補助金取得支援も可能です。(※一部有償)

STEP4

ご契約
納品

ご契約納品

納入の際は現場にて立ち上げまでサポートします。納入後のアフターサポートも実施します。

ミスミへのご相談・導入のご提案は無料です お申し込みは簡単60秒

ミスミだからできるサポート

製造業の持続的発展のために「中小企業が諦めてしまっているロボット導入をサポートしたい」という思いから、ミスミは本サービスをはじめました
お客さまがより簡単に・早く・安心してロボット導入できるよう、ミスミはこれからもより良いサービスのご提供にチャレンジし続けます

全国ネットワークを活用し優良な装置メーカーをご紹介

全国ネットワークを活用し
優良な装置メーカーをご紹介

国内約12万社というミスミのネットワークを活用。ミスミ独自基準をクリアした優良装置メーカーのみご紹介します。(順次拡大中)

無料Webカウンセリングでプロになんでも聞ける

無料Webカウンセリングで
プロになんでも聞ける

装置メーカーご紹介前に「創業40年」ミスミグループ機械設計会社ダイセキが無料Webカウンセリングをいたします。

投資費用を抑えられる補助金の取得支援も可能

投資費用を抑えられる
補助金の取得支援も可能

補助金取得支援会社を無料でご紹介します。中小企業診断士等の資格を持つ専門家が補助金制度の選定や煩雑な申請作業を支援します。

サービス紹介資料 無料ダウンロード

サービス紹介資料 無料ダウンロード

1分で簡単ダウンロード!
サービス内容や費用、サポート内容、
お客さまの声がこの資料1つで分かります

よくある質問

よくある質問とは
  • ・MiBOT[ミボット]とは?
  • ・利用は無料か?
  • ・ミスミの役割は何ですか?どこまでサポートしてくれますか?
  • ・タクトやワーク条件などパッケージの記載内容と異なる場合でも相談可能ですか?

といった「よくお問い合わせいただく内容」をまとめています

ちょっとした疑問点を確認したい方はこちら

氏名
電話お問い合わせ希望の方はこちら
ロボット専用ダイヤル
Tel 03-6777-7542
受付時間 9:00-18:00(土日祝日・年末年始は除く)

*必須項目