(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら
製造現場のためのリニアガイド総合情報

おすすめ商品

ミニチュアリニアガイド 防塵タイプ ステンレス製新発売!
最短5日目出荷
粉塵や切削屑の多い箇所で使用可能

商品特長

■ブロック内部への粉塵侵入を防止!

粉塵環境下にリニアガイドを停止状態で8時間設置し、ブロック内部への粉塵侵入、摺動性を確認。
結果、軌道溝への粉塵侵入、摺動性の悪化は確認されなかった。
※詳しくは防塵性確認試験をご参照ください

〔図〕ブロック内部への粉塵侵入を防止!

■防塵ブロックの仕様

下の図のようにサイドシールを2枚重ねにし、さらにアンダーシールを装着することにより、
標準ブロックに比べ、防塵性能をより高めています。

〔図〕防塵ブロックの仕様

商品ページ

■防塵タイプの詳細ページのご案内

「ミニチュアリニアガイド 防塵タイプ」は、次の種類から選択いただけます。

レールタイプ レールタイプ 組み付け高さ レール長さ範囲
防塵用標準ブロック

防塵用
標準ブロック
標準レール 13 45-470
16 70-670
20 100-700
ワイドレール 14 70-470
16 70-670

防塵性確認試験

■確認試験-IP5Xと同条件にて-

防塵性能IP5Xとは、粉塵への保護度合いを指し、粉塵試験機内(粉塵直径75μm)に電気機器を設置し、
8時間の試験後、電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する塵埃の侵入がないことを意味します。
IP試験は、本来電気機器の評価方法であり、機械部品に対する判定を保証するものではございません。
そこで弊社は、IP5Xと同条件の試験を行い、独自に想定した(1.ブロックへの粉塵侵入量、2.摺動性)
を基準にリニアガイドとしての機能を確認いたしました。
(※試験結果及び、表1.IP規格は、粉塵環境下での摺動を保証するものではございません。)

〔図〕確認試験-IP5Xと同条件にて-

■試験結果

規格 判定 備考
IP5X
(カテゴリ—2)と同条件
OK ・8時間の試験後、ブロック内部への粉塵侵入なし
(※ただし、本結果は粉塵環境下での摺動を保証するものではございません)

■表1.IP規格 防塵性 (JIS C0920抜粋)

等級 保護の程度 備考
IP0X 保護なし
IP1X Φ50㎜以上の固形物 人の手などが内部に侵入しない
IP2X Φ12㎜以上の固形物 指などが内部に侵入しない
IP3X Φ2.5㎜以上の固形物 工具先端が内部に侵入しない
IP4X Φ1㎜以上の固形物 ワイヤー、針金が内部に侵入しない
IP5X 有害な粉塵に対する保護
(粉塵が侵入しても電気特性に問題がない)
内部を負圧にして試験:カテゴリー1
内部を大気圧で試験:カテゴリー2
IP6X 粉塵に対する完全な保護 内部を負圧にして試験

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00
(日曜日・年末年始は除く)