(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)
製造現場のためのリニアガイド総合情報

在庫商品一覧(最短当日出荷)

ミニチュアリニアガイド(標準レール)

【材質:ステンレス】

高さ レール幅 ブロック長さ ブロック数 型式 レール長さ(mm) ※クリックで商品ページに移動、そのままご注文可能です
- 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
6 5 標準標準 1 SSEB6 25 40
55 70
85 100
2 SSE2B6 70 85
100
ロングロング 1 SSELB6 40 55
70 85
100
8 7 標準標準 1 SSEB8 40 55 115 130
70 85
100
2 SSE2B8 70 85 115 130
100
ロングロング 1 SSELB8 40 55 115 130
70 85
100
ショートショート 1 SSEBS8 40 55 115 130
70 85
100
10 9 標準標準 1 SSEB10 35 55 115 135 215 235
75 95 155 175 255 275
195
2 SSE2B10 75 95 115 135 215 235
155 175 255 275
195
ロングロング 1 SSELB10 55 75 115 135 215 235
95 155 175 255 275
195
ショートショート 1 SSEBS10 35 55 115 135 215 235
75 95 155 175 255 275
195
13 12 標準標準 1 SSEB13 45 70 120 145 220 245 320 345 420 445
95 170 195 270 295 370 395 470
2 SSE2B13 95 120 145 220 245 320 345 420 445
170 195 270 295 370 395 470
ロングロング 1 SSELB13 70 95 120 145 220 245 320 345 420 445
170 195 270 295 370 395 470
ショートショート 1 SSEBS13 45 70 120 145 220 245 320 345 420 445
95 170 195 270 295 370 395 470

【材質:ステンレス】

高さ レール幅 ブロック長さ ブロック数 型式 レール長さ(mm) ※クリックで商品ページに移動、そのままご注文可能です
- 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500 501 -
16 15 標準標準 1 SSEB16 70 110 230 270 310 350 430 470 510 550
150 190     390       590 630
                670  
2 SSE2B16 110 150 230 270 310 350 430 470 510 550
190       390       590 630
                670  
ロングロング 1 SSELB16 110 150 230 270 310 350 430 470 510 550
190       390       590 630
                670  
ショートショート 1 SSEBS16 70 110 230 270 310 350 430 470 510 550
150 190     390       590 630
                670  
20 20 標準標準 1 SSEB20 100 160 220 280 340 400 460   520 580
                640 700
                   
2 SSE2B20 160   220 280 340 400 460   520 580
                640 700
                   
ロングロング 1 SSELB20 160   220 280 340 400 460   520 580
                640 700
                   

ミニチュアリニアガイド(ワイドレール)

【材質:ステンレス】

高さ レール幅 ブロック長さ ブロック数 型式 レール長さ(mm) ※クリックで商品ページに移動、そのままご注文可能です
- 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500
6.5 10 標準標準 1 SSEBW6.5 50 70 110 130
90
9 14 標準標準 1 SSEBW9 50 80 110 140 230 260
170 200 290
12 18 標準標準 1 SSEBW12 50 80 110 140 230 260
170 200 290
14 24 標準標準 1 SSEBW14 70 110 150 230 270 310 350 430 470
190 390

【材質:ステンレス】

高さ レール幅 ブロック長さ ブロック数 型式 レール長さ(mm) ※クリックで商品ページに移動、そのままご注文可能です
- 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500 501 -
16 42 標準標準 1 SSEBW16 70 110 230 270 310 350 430 470 510 550
150 190     390       590 630
                670  

中荷重リニアガイド[エコノミーシリーズ]

【材質:炭素鋼】

一部型式は在庫不足により長納期化しております。
高さ レール幅 ブロック幅 ブロック数 型式 レール長さ(mm) ※クリックで商品ページに移動、そのままご注文可能です
- 300 301 - 500 501 - 700 701 - 900 901 -
24 15 標準 1 C-SVR24 100 160 340 400 880 1000
280 460
2 C-SV2R24 160 220 340 400 520 580 820 1060 1120
280 460 640
28 20 標準 1 C-SVR28 160 220 400 460
280
2 C-SV2R28 220 280 340 400 580 640 760 820 940 1180
460 1240
33 23 標準 1 C-SVR33 280
2 C-SV2R33 280 340 400 580 820 1000 1060
460 1120

重荷重リニアガイド[エコノミーシリーズ]

【材質:炭素鋼】

一部型式は在庫不足により長納期化しております。
高さ レール幅 ブロック幅 ブロック数 型式 レール長さ(mm) ※クリックで商品ページに移動、そのままご注文可能です
- 300 301 - 500 501 - 700 701 - 900 901 -
24 15 標準 1 C-SXR24 100 140 340 400 580 760
160 220 460
2 C-SX2R24 340 460 520 580 1180
640
ワイド 1 C-SXWT24 280 460
2 C-SX2WT24 640
28 20 標準 1 C-SXR28 160 220 400 460
280
2 C-SX2R28 220 520 640 760
ワイド 2 C-SX2WT28 1240
33 23 標準 1 C-SXR33 160 220 340
280
2 C-SX2R33 520 580 1000
ワイド 1 C-SXWT33 280

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00
(日曜日・年末年始は除く)