(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

設計・製造現場のための歯車総合情報

平歯車の軸間距離公差

廃止規格JIS B 1703(1976)より抜粋

軸間距離
この規格でいう軸間距離とは、一対の歯車の軸心の距離である

軸間距離の許容差

単位 μm = 0.001mm

軸間距離(mm)  5を超え20以下 20を超え50以下 50を超え125以下 125を超え280以下
精度等級
N6 10 12 20 26
N8 16 20 32 40
N9 26 31 50 65

備考 使用目的によっては、軸間距離の許容差に歯車の精度等級と異なる等級の値を採用することができる。

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292