(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

設計・製造現場のための歯車総合情報

歯車豆知識03 -バックラッシの話-

バックラッシは1対の歯車をかみ合わせた時の歯面間の遊びのことです。

  • 一対の歯車がスムーズに回転するには、バックラッシが必要です。
  • バックラッシが小さすぎると、潤滑が不十分になりやすく、歯面同士の摩擦が大きくなります。
  • バックラッシが大きすぎると、歯の噛合いが悪くなり、歯車が破損しやすくなります。

①円周方向バックラッシ ②法線方向 バックラッシ ③半径方向の遊び

バックラッシ種類

  • 円周方向バックラッシ:ピッチ円上の円弧の長さで表したときを円周方向バックラッシといいます。
  • 法線方向バックラッシ:歯面の間の最も短い距離で表したときを法泉方向バックラッシといいます。
  • 半径方向の遊び:中心距離移動量で表したときを半径方向の遊びといいます。

バックラッシをつける方法

バックラッシをつけるには歯厚を小さくする、あるいは中心距離を大きくする2つの方法があります。

①歯厚を小さくする

歯厚

②中心距離を大きくする

中心距離

バックラッシを小さくする方法

なぜバックラッシを小さくする必要があるでしょうか?
一部産業機械などで高精度な位置決めを要求される場合、バックラッシは致命的な問題になります。
基本的にノーバックラッシは避けていただきたいですが、歯車の精度が良いほどバックラッシを小さくしても問題を起こしにくくなります。

バックラッシを小さくする方法
歯車を2つに分割し、2枚の歯車をずらすことで、歯面間の遊びをより小さく調整できます。

組み立て方法

平歯車(ボスなし) 平歯車(ボス付き) 平座金 ばね座金 六角穴付ボルト

組み立て図

2枚の歯車をずらすことで、歯面間の遊びをより小さく調整

ミスミの追加工を使って、歯車のバックラッシを小さくできます

ミスミの側面長穴追加工(LFC)と側面タップ穴追加工(QFC)を使って、バックラッシを小さくすることが可能です。

項目 A形状 B形状 A形状+B形状
商品写真 側面長穴追加工 側面タップ穴追加工 バックラッシの微調整が必要
追加工 ミスミの側面長穴追加工(LFC) 側面タップ穴追加工(QFC)
型式 GEFHBB 1.0-40-5-19-W0-LFC28-M4 GEFHBB 1.0-40-5-8-W15-H18-QFC28-M4-LL
価格 4,970円 4,470円 9,060円
納期 5日目 5日目 5日目
メリット ・単品で購入できるため、交換、メンテナンスがしやすい。
・バックラッシレス平歯車と比べて、対応のモジュール・歯数・追加工の種類が多いため、選定範囲が広い。
デメリット ・バックラッシレス平歯車に比べて価額が高い。
・単品で1個1個選定を行わなければいけないため、バックラッシレス平歯車に比べて選定時間が長い。
・バックラッシレス平歯車は側面穴が6個に対し、単品は側面穴加工4個までのため、締結力が劣っている。

平歯車 バックラッシレスタイプのご紹介

平歯車バックラッシレスタイプは2枚の歯車をずらすことで、バックラッシを少なくする構造です。
ミスミでは平歯車バックラッシレスタイプと言いますが、コントロールバックラッシギア(協育歯車工業)とも言います。

項目 バックラッシレス平歯車
商品写真 側面丸穴 側面タップ穴 バックラッシの微調整が必要 六角穴付きボルトで固定
追加工
型式 BLGEB 1.0-45-10-8-KC120
価格 6,570円
納期 5日目
メリット ・単品で購入する時と比べて、価額が安いためお買い得です。
・単品で選定する時と比べて、歯車の基本仕様を決めるだけでセットで納品されるため選定時間が短縮できます。
・単品は側面穴加工4個までに対し、平歯車バックラッシレスタイプは側面穴が6個のため締結力が優れています。
デメリット ・単品で購入する時と比べて、対応のモジュール・歯数・追加工の種類が少ないため、選定範囲が少ないです。
・単品で購入できるため、交換、メンテナンスがしやすい。

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292