材料の決定。一般的には材質の機械的性質と特長によって、決定する(表1参照)。
例えば、樹脂歯車とステンレス歯車の噛合いパターンでは、樹脂の自給油性とステンレスの熱伝導性及び両方の耐食性を利用する噛合いパターンとなる。
項目 | MCナイロン (MC901) |
ポリアセタール (POM) |
快削黄銅 (C3604) |
ステンレス鋼 (SUS303/304) |
機械構造用炭素鋼 (S45C) |
機械構造用炭素鋼 (S45C高周波焼入れ) |
---|---|---|---|---|---|---|
比重 | 1.16 | 1.42 | 8.50 | 7.93 | 7.87 | 7.87 |
硬度 | 120HRR | 119HRR | 80HV以上 | 10HRC以下 | 12HRC以下 | 51~55HRC |
連続使用温度 | -40~120℃ | -45~96℃ | - | - | - | - |
特長 | 自給油性・軽量・ 対摩耗性 |
自給油性・軽量・ 寸法安定性 |
耐食性・熱伝導性・ 展延性 |
耐食性・熱伝導性 | 汎用性 | 汎用性・耐久性 |
使用用途 (一般的材質) |
軽負荷 | 軽負荷 | 軽負荷 | 軽負荷~中負荷 | 軽~高負荷 | 中~高負荷 |
モジュール(m)は歯の大きさを表す単位。 一般的には、負荷が高ければ高いほどモジュールを大きくする傾向(表2参照)。
モジュール m |
ピッチ値 p=m×π |
歯たけ hp=m×2.25 |
---|---|---|
0.5 | 1.5708 | 1.1250 |
0.8 | 2.5133 | 1.8000 |
1.0 | 3.1416 | 2.2500 |
1.5 | 4.7124 | 3.3750 |
2.0 | 6.2832 | 4.5000 |
2.5 | 7.8540 | 5.6250 |
3.0 | 9.4248 | 6.7500 |
※同じモジュールでないと、噛み合いません。
タップ穴タイプ選定時、下表をご参照ください。
軸穴径 PH7 |
M (並目) |
付属品 セットスクリュー |
---|---|---|
3~5 | M3 | M3×3 |
6~12 | M4 | M4×3 |
13~17 | M5 | M5×4 |
18~30 | M6 | M6×5 |
31~45 | M8 | M8×6 |
46~56 | M10 | M10×8 |
キー溝穴タイプ選定時、下表をご参照ください。
呼び | dh7 | bJS9 | t公差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8N | 8 | + 0.015 0 |
3 | ±0.0125 | 1.4 | + 0.1 0 |
10N | 10 | |||||
10K | 10 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | ||
11N | 11 | + 0.018 0 |
||||
12N | 12 | |||||
13N | 13 | 5 | 2.3 | |||
14N | 14 | |||||
15N | 15 | |||||
16N | 16 | |||||
17N | 17 | |||||
18N | 18 | 6 | 2.8 | |||
19N | 19 | + 0.021 0 |
||||
20N | 20 | |||||
21N | 21 | |||||
22N | 22 | |||||
23N | 23 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | + 0.2 0 |
|
24N | 24 | |||||
25N | 25 | |||||
26N | 26 | |||||
27N | 27 | |||||
28N | 28 | |||||
29N | 29 | |||||
30N | 30 |
呼び | dh7 | bJS9 | t公差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31N | 31 | + 0.025 0 |
10 | ±0.0180 | 3.3 | + 0.2 0 |
32N | 32 | |||||
33N | 33 | |||||
34N | 34 | |||||
35N | 35 | |||||
36N | 36 | |||||
37N | 37 | |||||
38N | 38 | |||||
39N | 39 | 12 | ±0.0215 | |||
40N | 40 | |||||
41N | 41 | |||||
42N | 42 | |||||
43N | 43 | |||||
44N | 44 | |||||
45N | 45 | 14 | 3.8 | |||
46N | 46 | |||||
47N | 47 | |||||
48N | 48 | |||||
49N | 49 | |||||
50N | 50 |
歯車機構にかかるトルクにより、軸締結穴種を設定可能。通常仕様で、締結が不十分な場合、追加工して対応することも可能(表4参照)。
項目 | 通常仕様 | |||
---|---|---|---|---|
軸穴 形状 |
丸穴 | 丸穴+タップ | キー溝 | キー溝+タップ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
使用条件 | - | 小トルク | 高トルク | 高トルク |
適用歯車形状 | A形 B形 K形 | B形 K形 | A形 | B形 K形 |
適用最小軸径 | Ø3~ | Ø3~ | Ø8~ | Ø8~ |
項目 | 追加工 | 面圧品 | ベアリング組込品 |
---|---|---|---|
軸穴 形状 |
丸穴+タップ+KC | メカロック用丸穴 | ベアリング穴 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
使用条件 | 小トルク | 中トルク | フリー回転 |
適用歯車形状 | A形 B形 K形 | E形 F形 G形 | A形 |
適用最小軸径 | Ø3~ | Ø8~ | Ø5~ |
モジュール1.0 新JIS8級相当 S45C+S45C 噛合い
モジュール2.0 新JIS8級相当 S45C+S45C 噛合い
モジュール2.0 高周波焼入歯研 新JIS7級相当 S45C+S45C 噛合い
モジュール2.0 高周波焼入歯研 新JIS6級相当 S45C+S45C 噛合い
モジュール2.0 新JIS9級/8級相当 MCナイロン+SUS304 噛合い
各商品ページに記載の許容伝達力は下記条件にて算出(表6参照)。
材質 | S45C - |
S45C 歯面高周波焼入 |
SUS304 | 快削黄銅棒 | MCナイロン | ポリアセタール |
---|---|---|---|---|---|---|
計算式 | JGMA401-01 | ルイスの式 | ||||
相手歯車 | 同一材質・同一歯数 | - | 金属材質 | |||
回転数 | 100rpm | 500rpm | 100rpm | 100rpm | ||
潤滑形式 | - | - | - | - | 無潤滑 | |
周囲温度 | - | - | - | - | 40℃ | 20℃ |
繰り返し回数 | 107回以上 | - | 107 | |||
原動機側からの衝撃 | 均一負荷 | 均一負荷 | ||||
従動機側からの衝撃 | 均一負荷 | 均一負荷 | ||||
負荷の方向 | 両方向 | - | ||||
許容歯元曲げ応力 (kgf/mm2) |
18.4 | 23 | 10.5 | 4 | ||
安全率 | 1.2 |
※許容歯元伝達力は、負荷の方向が両方向のため2/3にした値になる。
メカニカル部品技術窓口