(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

設計・製造現場のための歯車総合情報

ラックギア一覧

商品写真 種類 用途 材質・熱処理 モジュール 長さ 商品ページ
歯研 歯研

強度・耐摩耗性に優れた高精度のラックギアです。

・S45C(高周波焼入)

0.5 - 商品詳細へ
0.8 -
1.0 300・500
1.5 300・500
2.0 500
2.5 500
3.0 500
歯研穴位置指定 歯研
穴位置指定

止め穴位置を指定できるラックギアです。

・S45C(高周波焼入)

0.5 - 商品詳細へ
0.8 -
1.0 300・500
1.5 300・500
2.0 500
2.5 500
3.0 500
標準L寸固定 標準
L寸固定

回転運動と直線運動を変換できます。長さyは取付穴加工を指定することが出来ます。

・S45C
・快削黄銅棒
・SUS304
・MCナイロン

0.5 300 商品詳細へ
0.8 300
1.0 100・300・500
1.5 100・300・500
2.0 100・300・500
2.5 100・300・500
3.0 100・300・500
標準L寸指定(片端面加工品) 標準
L寸指定
(片端面加工品)

任意の長さで指定できます。片端面は他のラックギアと繋げるように加工されています。

・S45C
・快削黄銅棒
・SUS304
・MCナイロン

0.5 20~280 商品詳細へ
0.8 20~280
1.0 20~480・500~1980
1.5 20~480・500~1980
2.0 20~480・500~1980
2.5 20~480・500~1980
3.0 20~480・500~1980
丸ギア 丸ギア

ラック側を往復運動させる時に便利です。

・S45C
・SUS303

0.5 50~300 商品詳細へ
0.8 50~300
1.0 50~500
1.5 50~500
2.0 50~500
2.5 50~500
3.0 50~500

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292