(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

設計・製造現場のための歯車総合情報

その他歯車一覧

商品写真 種類 用途 材質・熱処理 モジュール 歯数 軸穴径 商品ページ
かさ歯車 かさ歯車

直角伝動に使用する歯車です。

・S45C
・SUS304

1.0 20~40 6・8・10・12 商品詳細へ
1.5 20~36 10-15
2.0 20~36 10・12~14・16~18
2.5 - -
3.0 - -
ねじ歯車 ねじ歯車

食い違い軸での直角伝動に使用する歯車です。

・S45C
・SUS304
・MCナイロン

1.0 13~30 6~25 商品詳細へ
1.5 10~30 8・10~33
2.0 10~30 12~51
2.5 10~30 12~65
3.0 10~30 15~65
ウォーム&ウォームホイル ウォーム&
ウォームホイル

食い違い軸での直角伝動により、大減速や高トルクの動力伝達に適した歯車です。

・S45C/CAC502

0.5 1・2(条数) 20~50 5・6・8 商品詳細へ
商品詳細へ
0.8 1・2(条数) 20~50 6・8
非接触磁力歯車 非接触
磁力歯車

非接触で動力伝達します。超低発塵・半永久的にメンテナンス不要です。

・ネオジムボンド磁石

8.0 - 5 商品詳細へ
16.0 - 6・8
26.0 - 12・15
35.0 - 15・20
45.0 - 20

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292