歯車には歯の形状と噛合う歯車軸の関係によって、次のような種類があります。
伝達分類 | 説明 | 伝達簡易図 | 代表的噛合い パターン |
ミスミ歯車の噛合いパターン | |
---|---|---|---|---|---|
平行伝達 | 噛合う歯車の2つの軸に平行な回転/動力を伝えます |
![]() |
![]() |
平歯 + 平歯 |
商品詳細へ |
回転的転位/動力を直線的に伝えます。またその逆にも使用します |
![]() |
![]() |
平歯車 + ラックギア |
商品詳細へ | |
商品詳細へ | |||||
角度伝達 | まじわる2つの軸に角度変更し、回転/動力を伝えます |
![]() |
![]() |
かさ歯車 (ストレート/スパイラル) + かさ歯車 (ストレート/スパイラル) |
商品詳細へ |
商品詳細へ | |||||
食違伝達 | まじわらず、平行でもない2つの軸を食い違いをさせ、回転/動力を伝えます |
![]() |
![]() |
ねじ歯車 + ねじ歯車 |
商品詳細へ |
ウォームギア + ウォームホイール |
商品詳細へ | ||||
商品詳細へ |
噛み合う1対の歯車においての回転比(i)は基準円直径に反比列します。
歯数と回転数とも比列します。
基準円直径:d 歯数:Z 回転数:n(rpm)
圧力角とは歯車の歯の傾きです。記号はαとなります。
標準は20°
その他14.5°があるが歯の強度が弱いため、
あまり使用されておりません。
モジュールとは歯の大きさを表し、記号はmとなります。
歯数とは歯車の歯の数です。記号はZとなります。
※例図の歯数は15
歯たけとは歯先から歯底までの距離です。記号はhとなります。
歯先のたけ(ha)=m
歯元のたけ(hf)=1.25m
歯厚とは歯の厚さです。記号はSとなります。
歯厚(S)=πm/2
歯幅とは歯の軸端面内の長さです。記号はBとなります。
基準円直径とは歯の大きさの基準となる円の直径です。記号はdとなります。
歯先円直径とは歯の先端を連ねる円の直径です。記号はDとなります。
歯底円直径とは歯の底を連ねる円の直径です。記号はGとなります。
基準円直径(d) =モジュール×歯数=m×Z
歯先円直径(D)=モジュール×(歯数+2)=m×(Z+2)
歯底円直径(G)=モジュール×(歯数-2.5)=m×(Z-2.5)
軸間距離は噛合う歯車の基準円半径を合わせた距離です。
メカニカル部品技術窓口