【5秒で見積もり×最短5日目出荷】ご存じですか?MISUMI FRAMESの組立見積機能 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【お盆期間の営業案内】 出荷お休み期間:2025/8/13(水)~8/15(金) 詳しくはこちら

5秒で見積もり×最短5日目出荷 ご存じですか?MISUMI FRAMESの組立見積機能

特許取得済

面倒なやり取り不要!
工期を最大3週間短縮できるFRAMESの「組立見積機能」

MISUMI FRAMESでは、アルミフレームの設計から見積、組み立てまで一気通貫で行えます。
さらに、「組立見積機能」を使えば大幅に工期を短縮できます

MISUMI FRAMESの組立見積機能は従来と比べて最大3週間短縮 Frames上で見積もりができるため、その場で見積取得が可能に!

※ 組立見積機能はMISUMI FRAMES上で筐体の設計を行い、組み立ての見積発注まで完結できる機能になります。
    その他、ポンチ絵やCADデータで組立依頼を行うアルミフレーム組立出荷サービスがございます。

\ 見積もり時間が短いので、お急ぎの方にもオススメ /
「組立見積機能」 が選ばれる3つの理由

理由01
5秒で見積もり
設計データを使ってそのままFRAMES上で
部材費、組立費、運送費の見積もりができます。
理由01
理由02
面倒なやり取り不要
組立費や運送費は設計データを元に自動計算される
ので、面倒なやり取りが発生しません。
FRAMES上ですべて完結します。
理由02
理由03
組み立ててお届け
注文した後は待つだけ!
パーツの多い筐体でも、組み立ての専門スタッフが
高い精度で組み立てて、お届けします。
理由03

MISUMI FRAMESの組立見積機能なら
組み立てのお悩みすべて解決します!

  • 生産性があがりました!
    組み立てに時間が割かれてしまい、他の業務が疎かになっていましたが、MISUMI FRAMESの組立見積機能なら一気通貫で行えるので、ほかの業務に集中できるようになりました。
  • 工数が削減されました!
    その場ですぐに見積もりができるようになり、見積待ちの時間がなくなるため、納品までのリードタイムも短縮されました。
  • 安全に使えるように
    なりました!
    これまで自社で組み立てを行っていましたが、歪みがでたり強度に問題がでたりと結構苦労しました。今はプロが組み立ててくれるので、安心して現場でも使えます。

操作方法

01 組立見積を行う

部品表画面から「見積もりを行う」をクリックし見積画面を開きます。
見積画面の「組立見積へ進む」をクリックします。
複数台ご注文される際は、見積もり時に台数を変更してください。

01 組立見積を行う

02 お客さまの情報の入力

お客さま情報を入力し「見積もりを行う」をクリックします。

ボタン左の「入力した情報を保存する」にチェックを入れると、
次回以降の見積もりで情報入力の手間が省けます。

02 お客さまの情報の入力

03 見積もりを反映する

組立型番が発行され、組立費・運送費が反映されます。
内容を確認して「見積反映」をクリックします。

03 見積もりを反映する

04 見積もりを完了~MISUMIサイトに連携

「見積もりを完了する」をクリックし「MISUMIカートへ進む」をクリックするとMISUMIサイトのカート画面に遷移します。カート画面で型番と数量を確認し、チェックボックスにチェックを入れ「次へ」をクリックしてください。
このとき複数台で見積もりした型番でも、注文数量は「1」を入力ください。
以降はMISUMIサイトの案内に従いお進みください。

※注文画面での希望出荷日はFRAMES見積もり時の実働日以降を入力してください。

04 見積もり結果を確定

MISUMI FRAMESの使い方やサポートはこちら

お使いになる方や、操作に慣れていない方向けに
マニュアルや事例などお役立ち情報をわかりやすくまとめております。

MISUMI FRAMES

生産間接材購買プロセスDX革新 D-JIT