2021年からのHACCP義務化、コロナ渦での食品関連の需要が高まっている現状
ミスミでは食品業界向けの商品を11万点をお取り扱いしています。
ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FNB-5E
化学薬品耐性、帯電防止機能付き食品用樹脂ベルト
ママライン Tailorbelt-U 抗菌・防かび/スタンダード
食品搬送に適した高性能樹脂ベルト
ママライン Tailorbelt-U 光透過
食品の目視検査ラインに適した樹脂ベルト
ママライン Tailorbelt-U 食品カット(ロータリーカッター)用途
耐カット性に優れたポリウレタン樹脂ベルト
L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
NSF H1認証。耐水・耐錆・極圧性に優れる
イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
食品衛生法準拠。オールラウンドに使用できる材質
イグリデュールJ フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
食品衛生法準拠。高摺動速度・低摩擦係数変動
イグリデュールX フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
食品衛生法準拠。耐薬品性・耐高温性に強い材質
食品製造工程向け ニュージョイント GW-FP1シリーズ
食品機械向グリス使用。食の安心安全に貢献
食品製造工程向け スピードコントローラ エルボタイプ・ワンタッチ継手付 SC3W-FP1シリーズ
食品業界推奨スピードコントローラ。汚染不安を解消
玉軸受ユニット -ステンレス製ピロータイプ- (固形グリス・食品機械用グリス)
NSF H1規格対応の安全性が高いグリス利用
SUS ステンレス平歯車
材質SUS303の錆に強いステンレス平歯車
TSI型 トヨシリコーンホース
耐熱・圧送用。-30~150℃の温度で使用可
ハイブリッド トヨシリコーンホース
耐熱・圧送吸引用。補強材が樹脂でサビず衛生的
FF型 トヨフッソホース
内管4フッ化系フッ素樹脂で非粘着・撥水性が良い
TFB型 トヨフーズホース
食品・飲料・油脂食品に最適な圧送用ホース
EC型 エコロンホース(ポリオレフィン系樹脂製)
内管がポリオレフィン系樹脂で幅広い流体に対応
ホース継手 トヨコネクタF ステンレス製(ホース口分離タイプ)
液だまりしにくい袋ナット式のフェルール継手
カムロック633シリーズ カプラー 633-C ホースシャンク
簡単に着脱操作が可能なカプラー
新世代継手 LS-FIT
特殊構造により液体残大幅削減を実現
多層フッ素チューブ REF5
サニタリー配管にも最適
食品製造工程向け 除菌フィルタ インラインタイプ SFS10-FP2 Series
無菌清浄エアを提供。脱臭機能オプションも選択可能
食品製造工程向け 抗菌除菌フィルタ SFC307/SFC407-FP2 Series
菌の抑制,除去。食品へ直接ブローする回路に。
サニタリーボールバルブ 標準タイプ
配管したままで容易に分解、洗浄が可能
透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B
驚異の検出性能、PETボトル検出センサ
汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ
豊富なバリエーションでさまざまな検出ニーズに対応
【ミスミ限定サービス】タフ・ファイバセンサ(ファイバ長指定可能・アタッチメント同梱)
折れない、曲がるタフなファイバセンサー
耐腐蝕用 ストレートフッ素樹脂(PFA)チューブ
食品衛生法適合材質(透明のみ)食品分野に最適
耐腐蝕用 SUS316継手 ストレート
仕様部材はすべて禁油仕様、抜群の操作性
既製品で適応するものがない場合、一部商品で設計支援サービスを実施しております。簡単なポンチ絵を送っていただくだけで、手間のかかる図面作成や部品選定などを承ります。
※サービスにより対応内容が異なりますので、詳細は各サービス紹介ページよりご確認・お問い合わせください。
簡単なポンチ絵を描いて送っていただければ、撹拌機・タンク・温度調節器の図面と、お見積もりをまとめて回答いたします。
相談無料!メーカーごとに問い合わせていた煩わしさを 、一気に解消します。
パイプ強度・荷重計算など一切必要ありません 簡単なポンチ絵から図面と必要な材料の一覧、納期とお見積もりを回答させていただきます。
ダウンロード無料のアルミフレーム筐体設計ソフトで「筐体設計時間を最大90%削減!」直感的に操作でき誰でも簡単に筐体設計が可能です。
部品表の自動作成や出力にも対応しており、ミスも防止できます!
原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、食中毒菌汚染や異物混入などの危害要因を除去または低減させるため、特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
「改正食品衛生法案」により、食品関連事業者に導入が義務化されることとなりました。
一部を除き、ほとんどの食品関連事業者が対象となります。小規模事業者などHACCP適用外業種も、HACCP の考え方に基づく衛生管理の基準として「基準B」の導入が必要となります。
ミスミ相談窓口
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)