(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら
切削工具特集 おすすめ商品のご紹介や、技術情報などお役立ち情報満載!

MTM20シリーズ 新商品

一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄など幅広い被削材に対応

独自コーティングにより強靭な耐熱性と耐摩耗性を実現
大きめのフラットランドにより耐欠損性を強化したブレーカ

ミスミ旋削インサート 推奨加工領域

ミスミ旋削インサート 推奨加工領域グラフ
  • 鋼加工用 MK1000シリーズ
    ~低コストをお求めの方に~
  • 鋼・ステンレス加工用 MC1063シリーズ
    ~経済性をお求めの方に安定切削可能な高品質!~
  • 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄加工用 MTM20シリーズ
    ~圧倒的な耐欠損性と長寿命を実現~

形状ラインナップ

  • C型 ひし形80°

    C型 ひし形80°

    CNMG

  • D型 ひし形55°

    D型 ひし形55°

    DNMG

  • S型 正方形

    S型 正方形

    SNMG

  • T型 三角形

    T型 三角形

    TNMG

  • V型 ひし形35°

    V型 ひし形35°

    VNMG

  • W型 六角形

    W型 六角形

    WNMG

材種・ブレーカ特長

ステンレス、鋳鉄加工において、PVD法による独自コーティングにより強靭な耐熱性及び耐摩耗性が期待できます。

材種

断面組織図
〔図表〕断面組織図
PVDコーティング耐摩耗性・耐熱性に優れるコーティング
あらゆる加工形態において優れた切削性能を発揮
専用超硬合金母材耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる独自の素材配分

ブレーカ

・大きめのフラットランド部およびホーニングを施すことにより、刃先を強化、一般~断続切削に最適。
・ブレーカ溝幅が広く、幅広い切り込み条件に対応可能。
・刃先強度と切れ味を両立したすくい角度を採用し、幅広い被削材に適合

〔図表〕ブレーカ

お客さまの声

  • お客さまの声
    旋盤加工の面取りなどで
    普段の使う材料や難削材でもきれいに加工でき非常にリーズナブルで使いやすい。
  • お客さまの声
    粗加工
    あくまでうちで加工している製品の粗加工に関してですが、某メーカーの同等品を使用していた時と比べチップの価格は約83%でチップ寿命が約1.2倍という状況です。中仕上げやSUSでも今のところ問題なく使用しています。
  • お客さまの声
    S45C sus304 scm440を切削
    コスパは本当に良い商品だと思います。ただ推奨条件下での切削条件は安定しなかったので、いろいろと探りが必要ではありそうです。安く、強いチップだと思うのでどこまで条件を上げれるかも確認したいと思います。
  • お客さまの声
    通常外径、えぐりこみの荒引
    主に旋盤でえぐりこみの荒引をするのに使っています。基本、鉄でも肉盛り材でも何でも削れるので、削る途中でステンレス層から鉄層に変わったりする製品にはものすごい威力を発揮します。しかも安い。

MTM20シリーズおすすめ商品ラインナップ

一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄など、幅広い被削材に対応したシリーズ

■加工状態:一般~断続、推奨被削材:鋳鉄、鋼、ステンレス

切削用途 ノーズR(RE) ブレーカ 商品写真 型番 商品詳細
中切削
0.8 無記号
(全周)
商品写真 TNMG160408-MTM20 商品詳細
商品写真 CNMG120408-MTM20 商品詳細
商品写真 SNMG120408-MTM20 商品詳細
商品写真 DNMG150408-MTM20 商品詳細
商品写真 WNMG080408-MTM20 商品詳細
商品写真 VNMG160408-MTM20 商品詳細

※ご注文は10個単位となります。

選定ガイド

切削条件

各シリーズにおける被削材別の推奨切削条件です。

被削材分類 系統 切削速度 Vc(m/min)
MK1000 MC1063 MTM20
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
P
(鋼)
SS400、S10C、SCM415など 90 350 80 300 - -
S45C、SCM435など 60 330 50 250 105 150
M
(ステンレス)
マルテンサイト系(SUS304など) - - 150 230 75 130
オーステナイト系(SUS301など) - - 90 140 75 130
2相系(デュプレックス系)(SUS630など) - - 70 110 50 90
K
(鋳鉄)
ねずみ鋳鉄(fc300など) - - - - 150 215

ブレーカ・材種各社対照表

ミスミ旋削インサートはISO規格適合品のため、型番・ノーズRが同一であれば各社のホルダにご使用いただけます。
ミスミのブレーカ・材種と各社対照表は以下をご参照ください。

■ブレーカ各社対照表

被削材分類 用途 ミスミ 三菱
マテリアル
住友電工 タンガロイ 京セラ 三菱日立
ツール
日本特殊陶業 サンドビック
P
(鋼)
軽切削 FA SH,SA,LP,SY,C SU,LU,FE,SX,SE TS,TSF,ZF,TQ CQ,VF,PP,XQ,CQ BE,B,BH,CE WV,WR XF,PF
中切削 MA MP,MA,MH UG,GU,GE,UX TM,AM,DM,ZM HS,PS CT,AB,AH,AY,AE Z5,ZW1 PM,QM,XM,XRM
荒切削 RA RP,GH,無記号 MU,ME,MX TH,THS  HT,GT,PH RE G PR,XMR,HM
M
(ステンレス)
軽切削 FD SH,LM SU,EF  SF,SA,SS MQ,GU MP,AB,BH UL,WV MF
中切削 MG MS,GM,MM,MA,ES GU,UP,EX,EG SM,S TK,MU PV,DE,SE ZP,WS MM,QM,XM,K
荒切削 RD RM,GH MU TH,SH,TU MS AH,AE G MR

※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。

■材種各社対照表

被削材分類 ミスミ  三菱
マテリアル
住友電工 タンガロイ 京セラ 三菱日立
ツール
日本特殊陶業 サンドビック
P
(鋼)
MK1000 MC6015
MC6025
UE6110
UE6020
UE6035
UH6400
AC8025P
AC820P
T9115
T9125
CA515
CA5515
CA525
CA5525
CR9025
CA515
CA5515
CA525
CA5525
CR9025
TM1
VM1
CP7
QM3
GC4325
GC4225
M
(ステンレス)
MC1063 MC7025
MP7035
US735
VP15TF
VP20MF
MS6015
AC6030M
AC6040M
AC630M
AC830P
AC1030U
AH725
T6130
T6030
AH630
AH645
CA6515
CA6525
GM8035
GX30
QM3
TM4
DT4
DM4
GC1515
GC2015
GC2025
GC2035

※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。