(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら
切削工具特集 おすすめ商品のご紹介や、技術情報などお役立ち情報満載!

MK1000シリーズ 新商品

圧倒的なコストパフォーマンスに優れた新定番シリーズ

耐摩耗性を強化した長寿命の鋼加工向け材種を採用
軽切削から荒切削まで幅広い工程で使用できる汎用性の高い3種類のブレーカを取り揃え

ミスミ旋削インサート 推奨加工領域

ミスミ旋削インサート 推奨加工領域グラフ
  • 鋼加工用 MK1000シリーズ
    ~低コストをお求めの方に~
  • 鋼・ステンレス加工用 MC1063シリーズ
    ~経済性をお求めの方に安定切削可能な高品質!~
  • 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄加工用 MTM20シリーズ
    ~圧倒的な耐欠損性と長寿命を実現~
CNMG
〔図表〕他社同等品との比較で20%以上安い!徹底的なコスト追及、ダイレクト販売だからこそ実現できる価格です※当社独自調査
〔図表〕CNMG

形状ラインナップ

  • C型 ひし形80°

    C型 ひし形80°

    CNMG

  • D型 ひし形55°

    D型 ひし形55°

    DNMG

  • S型 正方形

    S型 正方形

    SNMG

  • T型 三角形

    T型 三角形

    TNMG

  • V型 ひし形35°

    V型 ひし形35°

    VNMG

  • W型 六角形

    W型 六角形

    WNMG

材種・ブレーカ特長

材種

耐摩耗性を強化した長寿命の鋼加工向け材種を採用。

断面組織図
〔図表〕断面組織図
CVDコーティング鋼加工のために特別設計されたコーティング
独自の配合による窒化チタンとアルミナが靭性を各段に強化
専用超硬合金母材優れた表面平滑処理を行ないコーティングとの密着度を向上

ブレーカ

軽切削から荒切削まで幅広い工程で使用できる汎用性の高い3種類のブレーカを取り揃え。

  • FA-軽切削

    低切込みにおいて優れた性能を発揮

    〔図表〕FA-軽切削
  • MA-中切削

    耐摩耗性に優れた性能を発揮

    〔図表〕MA-中切削
  • RA-荒切削

    耐欠損性を向上し荒切削に最適

    〔図表〕RA-荒切削

テスト加工事例

S45Cの外径加工においてトップメーカーと同水準の切削性能を発揮。

鋼加工 切削結果

MK1000の切削性能(S45C)

〔図表〕

加工方法:外径加工 インサート:CNMG120408MA-MK1000 被削材:S45C
切削条件:vc=250mm/min f=0.4mm/rev ap=1.5mm、乾式

この価格差でトップメーカーと品質同等!

〔図表〕

MK1000の使用実例と他社比較

一般鋼材・鋳鉄加工にて長寿命を実現

  • FA :機械用部品(SCM440)
    〔図表〕
    インサート:CNMG120408FA-MK1000
    切削条件 vc=350mm/min f=0.25mm/rev ap=1mm、湿式
  • MA :機械用部品(SS400)
    〔図表〕
    インサート:CNMG120408MA-MK1000
    切削条件 vc=200mm/min f=0.32mm/rev ap=2.5mm、湿式
  • MA :自動車用シャフト(S45C)
    〔図表〕
    インサート:CNMG120408MA-MK1000
    切削条件 vc=200mm/min f=0.25mm/rev ap=2mm、湿式
  • MA :自動車用ベアリング(S20C)
    〔図表〕
    インサート:CNMG120408MA-MK1000
    切削条件 vc=188mm/min f=0.4mm/rev ap=3mm、湿式
  • RA :機械用部品(SCM440)
    〔図表〕
    インサート:CNMG120408MA-MK1000
    切削条件 vc=188mm/min f=0.4mm/rev ap=3mm、湿式
  • RA :機械用部品(SCM440)
    〔図表〕
    インサート:CNMG120408RA-MK1000
    切削条件 vc=210mm/min f=0.3mm/rev ap=1.2mm、湿式

MK1000シリーズおすすめ商品ラインナップ

圧倒的なコストパフォーマンスに優れた新定番シリーズ

■加工状態:一般~断続、推奨被削材:銅

切削用途 ノーズR(RE) ブレーカ 商品写真 型番 商品詳細
軽切削 0.4 FA 商品写真 CNMG120404FA-MK1000 商品詳細
0.8 FA CNMG120408FA-MK1000
0.8 FA 商品写真 SNMG120408FA-MK1000 商品詳細
0.8 FA 商品写真 TNMG160408FA-MK1000 商品詳細
0.8 FA 商品写真 VNMG160408FA-MK1000 商品詳細
0.8 FA 商品写真 WNMG080408FA-MK1000 商品詳細
中切削 0.4 MA 商品写真 WNMG080404MA-MK1000 商品詳細
0.8 MA WNMG080408MA-MK1000
0.8 MA 商品写真 VNMG160408MA-MK1000 商品詳細
0.4 MA 商品写真 TNMG160404MA-MK1000 商品詳細
0.8 MA TNMG160408MA-MK1000
0.8 MA 商品写真 SNMG120408MA-MK1000 商品詳細
1.2 MA SNMG120412MA-MK1000
0.8 MA 商品写真 DNMG150408MA-MK1000 商品詳細
1.2 MA DNMG150412MA-MK1000
0.4 MA 商品写真 CNMG120404MA-MK1000 商品詳細
0.8 MA CNMG120408MA-MK1000
1.2 MA CNMG120412MA-MK1000
荒切削 0.8 RA 商品写真 WNMG080408RA-MK1000 商品詳細
1.2 RA WNMG080412RA-MK1000
0.8 RA 商品写真 TNMG160408RA-MK1000 商品詳細
0.8 RA 商品写真 CNMG120408RA-MK1000 商品詳細
1.2 RA CNMG120412RA-MK1000
0.8 RA 商品写真 SNMG120408RA-MK1000 商品詳細

※ご注文は10個単位となります。

選定ガイド

切削条件

各シリーズにおける被削材別の推奨切削条件です。

被削材分類 系統 切削速度 Vc(m/min)
MK1000 MC1063 MTM20
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
P
(鋼)
SS400、S10C、SCM415など 90 350 80 300 - -
S45C、SCM435など 60 330 50 250 105 150
M
(ステンレス)
マルテンサイト系(SUS304など) - - 150 230 75 130
オーステナイト系(SUS301など) - - 90 140 75 130
2相系(デュプレックス系)(SUS630など) - - 70 110 50 90
K
(鋳鉄)
ねずみ鋳鉄(fc300など) - - - - 150 215

ブレーカ・材種各社対照表

ミスミ旋削インサートはISO規格適合品のため、型番・ノーズRが同一であれば各社のホルダにご使用いただけます。
ミスミのブレーカ・材種と各社対照表は以下をご参照ください。

■ブレーカ各社対照表

被削材分類 用途 ミスミ 三菱
マテリアル
住友電工 タンガロイ 京セラ 三菱日立
ツール
日本特殊陶業 サンドビック
P
(鋼)
軽切削 FA SH,SA,LP,SY,C SU,LU,FE,SX,SE TS,TSF,ZF,TQ CQ,VF,PP,XQ,CQ BE,B,BH,CE WV,WR XF,PF
中切削 MA MP,MA,MH UG,GU,GE,UX TM,AM,DM,ZM HS,PS CT,AB,AH,AY,AE Z5,ZW1 PM,QM,XM,XRM
荒切削 RA RP,GH,無記号 MU,ME,MX TH,THS  HT,GT,PH RE G PR,XMR,HM
M
(ステンレス)
軽切削 FD SH,LM SU,EF  SF,SA,SS MQ,GU MP,AB,BH UL,WV MF
中切削 MG MS,GM,MM,MA,ES GU,UP,EX,EG SM,S TK,MU PV,DE,SE ZP,WS MM,QM,XM,K
荒切削 RD RM,GH MU TH,SH,TU MS AH,AE G MR

※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。

■材種各社対照表

被削材分類 ミスミ  三菱
マテリアル
住友電工 タンガロイ 京セラ 三菱日立
ツール
日本特殊陶業 サンドビック
P
(鋼)
MK1000 MC6015
MC6025
UE6110
UE6020
UE6035
UH6400
AC8025P
AC820P
T9115
T9125
CA515
CA5515
CA525
CA5525
CR9025
CA515
CA5515
CA525
CA5525
CR9025
TM1
VM1
CP7
QM3
GC4325
GC4225
M
(ステンレス)
MC1063 MC7025
MP7035
US735
VP15TF
VP20MF
MS6015
AC6030M
AC6040M
AC630M
AC830P
AC1030U
AH725
T6130
T6030
AH630
AH645
CA6515
CA6525
GM8035
GX30
QM3
TM4
DT4
DM4
GC1515
GC2015
GC2025
GC2035

※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。