(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら
切削工具特集 おすすめ商品のご紹介や、技術情報などお役立ち情報満載!

MC1063シリーズ 新商品

ステンレスから鋼加工領域で抜群の高品質を発揮するハイグレードシリーズ

耐溶着性・耐摩耗性に優れる鋼・ステンレス加工向け切削材種を採用
軽切削から荒切削まで幅広い工程で使用できる汎用性の高い3種類のブレーカを取り揃え

ミスミ旋削インサート 推奨加工領域

ミスミ旋削インサート 推奨加工領域グラフ
  • 鋼加工用 MK1000シリーズ
    ~低コストをお求めの方に~
  • 鋼・ステンレス加工用 MC1063シリーズ
    ~経済性をお求めの方に安定切削可能な高品質!~
  • 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄加工用 MTM20シリーズ
    ~圧倒的な耐欠損性と長寿命を実現~
高品質、低コストでご提供!
〔図表〕他社同等品との比較で10%以上安い!徹底的なコスト追及、ダイレクト販売だからこそ実現できる価格です※当社独自調査
〔図表〕高品質、低コストでご提供!

形状ラインナップ

  • C型 ひし形80°

    C型 ひし形80°

    CNMG

  • D型 ひし形55°

    D型 ひし形55°

    DNMG

  • S型 正方形

    S型 正方形

    SNMG

  • T型 三角形

    T型 三角形

    TNMG

  • V型 ひし形35°

    V型 ひし形35°

    VNMG

  • W型 六角形

    W型 六角形

    WNMG

材種・ブレーカ特長

ステンレス・鋼加工において、独自コーティングと欠けに強い材質により、長寿命化が期待できます。

材種

断面組織図
〔図表〕断面組織図
CVDコーティング耐溶着性に優れる特殊アルミナ膜を採用
母材との密着力を強化させ耐摩耗性を向上させるTi化合物膜
専用超硬合金母材用途に合わせた独自の素材配分により、コーティングとの関係を最適化

ブレーカ

  • FD-軽切削

    低切込みで仕上げ面良好

    〔図表〕FD-軽切削
  • MG-中切削

    低抵抗で摩耗に強い性能

    〔図表〕MG-中切削
  • RD-荒切削

    低抵抗で高送り可能

    〔図表〕RD-荒切削

テスト加工事例

切削音も問題なく、切りくずもきれいに排出!

加工動画

性能テスト

動画

使用インサート:TNMG160404MG-MC1063
被削材:SUS304(六角形)
切削条件:vc=150、f/rev=0.15、ap=1.0、乾式

切削結果

MC1063の切削性能(S45C)

安定加工可能でトップメーカー品より長寿命!

〔図表〕

加工方法:外径加工 インサート:CNMG120408MG-MC1063 被削材:S45C
切削条件:vc=250mm/min f=0.4mm/rev ap=1.5mm、乾式

〔図表〕

MC1063の使用実例と他社比較

鋼において圧倒的な耐摩耗性を発揮!

  • シャフト(SNCM439)
    〔図表〕
    インサート:DNMG150404MG-MC1063
    切削条件:vc=150m/min、f=0.08mm/rev、ap=0.5mm、湿式
  • 自動車部品(S53C)
    〔図表〕
    インサート:WNMG080412MG-MC1063
    切削条件:vc=180m/min、f=0.35mm/rev、ap=0.8mm、湿式

MC1063の切削性能(SUS304)

摩耗・変形に強く長寿命!

〔図表〕

加工方法:外径加工 インサート:CNMG120408MG-MC1063 被削材:SUS304
切削条件:vc=180mm/min f=0.4mm/rev ap=1.5mm、乾式

〔図表〕

MC1063の使用実例と他社比較

ステンレスにおいても長寿命を実現

  • 機械部品(SUS304)
    〔図表〕
    インサート:WNMG080408MG-MC1063
    切削条件:vc=130m/min、f=0.4mm/rev、ap=0.5mm、湿式
  • 測定機器部品(SUS316L)
    〔図表〕
    インサート:TNMG160408MG-MC1063
    切削条件:vc=150m/min、f=0.15mm/rev、ap=1.6mm、湿式

MC1063シリーズおすすめ商品ラインナップ

ステンレス加工、鋼加工領域で高品質を発揮するハイグレードシリーズ

■加工状態:一般~断続、推奨被削材:鋼・SUS

切削用途 ノーズR(RE) ブレーカ 商品写真 型番 商品詳細
軽切削 0.4 FD 商品写真 CNMG120404FD-MC1063 商品詳細
0.8 FD CNMG120408FD-MC1063
0.4 FD 商品写真 SNMG120404FD-MC1063 商品詳細
0.8 FD SNMG120408FD-MC1063
0.4 FD 商品写真 TNMG160404FD-MC1063 商品詳細
0.8 FD TNMG160408FD-MC1063
0.4 FD 商品写真 VNMG160404FD-MC1063 商品詳細
0.8 FD VNMG160408FD-MC1063
0.4 FD 商品写真 WNMG080404FD-MC1063 商品詳細
0.8 FD WNMG080408FD-MC1063
0.4 FD 商品写真 DNMG150404FD-MC1063 商品詳細
0.8 FD DNMG150408FD-MC1063
中切削 0.4 MG 商品写真 CNMG120404MG-MC1063 商品詳細
0.8 MG CNMG120408MG-MC1063
1.2 MG CNMG120412MG-MC1063
0.4 MG 商品写真 VNMG160404MG-MC1063 商品詳細
0.8 MG VNMG160408MG-MC1063
0.4 MG 商品写真 WNMG080404MG-MC1063 商品詳細
0.8 MG WNMG080408MG-MC1063
1.2 MG WNMG080412MG-MC1063
0.4 MG 商品写真 TNMG160404MG-MC1063 商品詳細
0.8 MG TNMG160408MG-MC1063
1.2 MG TNMG160412MG-MC1063
0.8 MG 商品写真 SNMG120408MG-MC1063 商品詳細
1.2 MG SNMG120412MG-MC1063
0.4 MG 商品写真 DNMG150404MG-MC1063 商品詳細
0.8 MG DNMG150408MG-MC1063
1.2 MG DNMG150412MG-MC1063
荒切削 0.8 RD 商品写真 CNMG120408RD-MC1063 商品詳細
1.2 RD CNMG120412RD-MC1063
0.8 RD 商品写真 DNMG150408RD-MC1063 商品詳細
1.2 RD DNMG150412RD-MC1063
0.8 RD 商品写真 SNMG120408RD-MC1063 商品詳細
1.2 RD SNMG120412RD-MC1063
0.8 RD 商品写真 TNMG160408RD-MC1063 商品詳細
1.2 RD TNMG160412RD-MC1063
0.8 RD 商品写真 WNMG080408RD-MC1063 商品詳細
1.2 RD WNMG080412RD-MC1063

※ご注文は10個単位となります。

選定ガイド

切削条件

各シリーズにおける被削材別の推奨切削条件です。

被削材分類 系統 切削速度 Vc(m/min)
MK1000 MC1063 MTM20
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
P
(鋼)
SS400、S10C、SCM415など 90 350 80 300 - -
S45C、SCM435など 60 330 50 250 105 150
M
(ステンレス)
マルテンサイト系(SUS304など) - - 150 230 75 130
オーステナイト系(SUS301など) - - 90 140 75 130
2相系(デュプレックス系)(SUS630など) - - 70 110 50 90
K
(鋳鉄)
ねずみ鋳鉄(fc300など) - - - - 150 215

ブレーカ・材種各社対照表

ミスミ旋削インサートはISO規格適合品のため、型番・ノーズRが同一であれば各社のホルダにご使用いただけます。
ミスミのブレーカ・材種と各社対照表は以下をご参照ください。

■ブレーカ各社対照表

被削材分類 用途 ミスミ 三菱
マテリアル
住友電工 タンガロイ 京セラ 三菱日立
ツール
日本特殊陶業 サンドビック
P
(鋼)
軽切削 FA SH,SA,LP,SY,C SU,LU,FE,SX,SE TS,TSF,ZF,TQ CQ,VF,PP,XQ,CQ BE,B,BH,CE WV,WR XF,PF
中切削 MA MP,MA,MH UG,GU,GE,UX TM,AM,DM,ZM HS,PS CT,AB,AH,AY,AE Z5,ZW1 PM,QM,XM,XRM
荒切削 RA RP,GH,無記号 MU,ME,MX TH,THS  HT,GT,PH RE G PR,XMR,HM
M
(ステンレス)
軽切削 FD SH,LM SU,EF  SF,SA,SS MQ,GU MP,AB,BH UL,WV MF
中切削 MG MS,GM,MM,MA,ES GU,UP,EX,EG SM,S TK,MU PV,DE,SE ZP,WS MM,QM,XM,K
荒切削 RD RM,GH MU TH,SH,TU MS AH,AE G MR

※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。

■材種各社対照表

被削材分類 ミスミ  三菱
マテリアル
住友電工 タンガロイ 京セラ 三菱日立
ツール
日本特殊陶業 サンドビック
P
(鋼)
MK1000 MC6015
MC6025
UE6110
UE6020
UE6035
UH6400
AC8025P
AC820P
T9115
T9125
CA515
CA5515
CA525
CA5525
CR9025
CA515
CA5515
CA525
CA5525
CR9025
TM1
VM1
CP7
QM3
GC4325
GC4225
M
(ステンレス)
MC1063 MC7025
MP7035
US735
VP15TF
VP20MF
MS6015
AC6030M
AC6040M
AC630M
AC830P
AC1030U
AH725
T6130
T6030
AH630
AH645
CA6515
CA6525
GM8035
GX30
QM3
TM4
DT4
DM4
GC1515
GC2015
GC2025
GC2035

※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。