(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

\ 大電と協業! /

ロボットケーブル新商品

高屈曲
細い
当日出荷

大電と協業しロボットケーブル新商品を発売!
お客さまの気になる「細径」「屈曲性」に優れた商品を
ミスミ在庫により、「当日出荷」で安定供給します

機器配線をすっきりさせたい設計者の方に

新商品:ST30R / ST300Rシリーズ

  • 高屈曲

    各種試験を
    2,000万回以上クリア!
    可動部で安心して
    ご使用いただけます。

  • 細い

    外径を最大30%小径化!
    ( 大電従来品 )
    新商品:3.3mm(ST300R)
    大電従来品 :4.7mm(RMFEV)

  • 当日出荷

    全アイテムをミスミで在庫!
    以下サービスを提供します

    ・全数当日出荷
    ・1m単位でのカット販売

こんなシーンでご利用いただけます

スペースの限られた
ケーブルベア配線の中

多関節ロボットの
配線取り回し

小型センサーまでの
配線取り回し

細さのヒミツ

大電独自開発の耐摩耗シースにより、従来品より大幅に細径化に成功

シース改良により、シース厚が従来の半分以下に!
仕上り外径は最大30%縮小!

安心の屈曲性能

各種屈曲試験にて高い成績を出しているため、多様な動きに対応できます。

試験結果 2,000万回耐久 2,000万回耐久 2,000万回耐久
試験種類 ケーブルベア ±90°左右屈曲 垂直±180°捻回
試験条件 試料外径:6.0mm
曲半径R(mm):48
試料外径:6.0mm
曲半径R(mm):45
荷重:180g
固定長:200mm

詳細は商品ページから

定格電圧30V 定格電圧300V
ST30R ST300R
ST30R
商品詳細を見る
ST300R
商品詳細を見る

他ケーブルのミスミオリジナル商品のご案内

600V定格 ロボットケーブル
NA6FUR(SB)UL対応 ケーブルベア用

細径の耐摩耗ケーブル
ケーブルベアでの使用に最適!
( AWM2023 )

商品詳細
600V 電源用ケーブル
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応

ULリステッド/CSA/PSE対応.
PSE:300V(VCTF相当)
一般VCTに比べ、耐油、耐震、耐熱が優れたケーブルです。

商品詳細
300V 固定部信号線
SS300 UL 小径・低価格

300V ULAWM2464規格対応の固定信号用ケーブル。柔軟性に優れ取り回しのし易さが特長です。

商品詳細
SS300SB UL 小径・低価格 シールド付

300V ULAWM2464規格対応の固定信号用シールド付きケーブル。細く柔軟なため、作業しやすいことが特長です。

商品詳細
150V 固定部信号線
NAVC UL規格

ULAWM2576/ULAWM2095規格対応、耐油性に優れた小径仕様固定信号用ケーブル。

商品詳細
NAVCSB UL規格 シールド付

ULAWM2576/ULAWM2095規格対応、耐油性に優れた小径仕様固定信号用シールド付きケーブル。

商品詳細

関連商品

  • CEマーキングケーブル大幅拡充!
  • ラインナップ追加でますます充実!ミスミの産業用イーサーネットケーブル