(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
基準側となるものにワーク/治具などの移動を拘束し、位置関係を精度よく保つこと
<3方向拘束>:空間上の位置は3つの方向からなりますが、この3つの方向への移動を拘束する方法
<2方向拘束>:丸物ワークや長尺ワークの位置決めの場合など、2つの方向の規制だけでも良い場合に使用



| 材料選定のポイント | 材料特性 |
|---|---|
| 1.強度が高い | 引張り・圧縮強度、弾性係数など(変形しにくさ)、じん性、耐食性、耐磨耗性など |
| 2.加工性が良い | 切削・研削加工性、溶接性、熱処理性、表面処理性など |
| 3.物理的材料特性 | 密度、熱伝導率、熱膨張率、誘電率など |
【ワークガイドの選定において】
・材質は鉄系・アルミ合金・樹脂を備えていますので、対象のワークに合わせてお選びいただけます。
・耐摩耗性を考慮したい場合は、鉄系の焼入れもご選定いただけます。
| ストレート | L字型 | アングル | 台座付 | 基盤用 | プレート | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 特徴 | 基本形状 あらゆる場面に使用可能 |
1つの部品で2面抑えられる | 長穴で位置調整可 | 台座にワークを乗せて位置決め可能 | 電子部品基盤に最適な形状・材質 | 長手ワークのガイドに使用可能 |
| 納期 |
焼入品以外
|
|||||
| 精度 | 位置決め面: |
|||||
安価ですが、長さ寸法はラフなのでノックピンの端部を位置決めにはご使用できません。
| タイプ名 | ストレート | C面取り | 高精度 | 片端タップ付※ | 片端タップ付 (貫通穴) |
片端タップ付 (公差選択 p6/m6)※ |
タップ付テーパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D寸公差 | +0.005 ~ +0.010 | +0~+0.002 | +0.005~+0.010 | p6 | p6 / m6 | +0 ~ +0.02 | |
ノックピンを挿入する穴加工は、一般的にH7で仕上げます。このため、ノックピンを中間ばめ、しまりばめで使用する場合は、プラス公差を選びます。すきまばめで使用する場合は、マイナス公差を選びます。
| ノックピン | 汎用ピン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ名 | ストレート | C面取り | 片端タップ | 片端タップ エアベント付※ |
ストレート | 片端タップ※ |
| 規格図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 公差 | h7 | g6 | ||||