ミスミ
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
◆特長
本体IP67防塵・防水タイプ。粉塵や水が舞う研削加工や工作機械にご使用可能です。
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
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ
日機
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
【特長】
・工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです
・従来の蛍光灯式機内照明と同じピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました
・優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています
【用途】
・工作機械の機内照明、冷蔵倉庫など
日機
防水型LEDスポットライト NLS-03/05/15/18シリーズ
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
【特長】
・03シリーズは本体が樹脂で構成され、絶縁性の優れた構造になっております
・05シリーズはアルミの構造で、放熱性も良く、強固な設計となっております
・03/05シリーズ、レンズ付きの集光型と、COB構造の拡散型の2種類を用意しています
・15/18シリーズ、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計となっています
・15/18シリーズは従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、且つLEDの長寿命化を実現しています
・保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています
【用途】
・工作機械外付け照明など
日機
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です・LEDは信頼性の高いメーカーの製品を採用しており、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計となっています
【用途】・工作機械の機内照明など
日機
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
【特長】
・透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、且つLEDの長寿命化を実現しています
・保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です
・LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています
【用途】
・工作機械の機内照明、冷蔵倉庫など
日機
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
【特長】
・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです
・本体は衝撃に強いポリカーボネート製です
・専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です
【用途】
・制御盤や装置照明に
【材質】
・PC
坂詰製作所
1個
レビュー4.7(この商品のレビューを見る)
防水・防滴形の幅広い動作温度範囲に対応したモールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯。
【特長】
・AC/DC共用品への低電圧フリー電源接続の上、厳しい環境制限下にも対応。
・赤、緑、橙の3色から選べる。
・動作温度範囲:-30~+85℃。
・保存温度範囲:-40~+105℃。
・フリー電源仕様:AC/DC5V~AC/DC60V。
・各部品のオールチップ化。
・防水・防滴タイプでIP65認定品。
【用途】
・電源表示や通電表示、警告表示などに。
アズワン
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現しました。
・低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に適します。
・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
ページ