ミスミ
1個
レビュー4.4(この商品のレビューを見る)
高圧・高温・低温に耐えられる管です。本品はシームレス管になります。
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
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ
コベルコ鋼管
1個
レビュー3.5(この商品のレビューを見る)
日本製の高品質なステンレスパイプを、豊富な在庫量と自社加工にて即納 ・シームレス管 ・1mm単位で選定可能 ※バンドソーでの切断のため公差-0~+1mm
ケーエス産業
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。【特長】・内径:Φ0.05~3.40mm ・外径:Φ0.1~4.0mm ・長さ:50~200mm 【用途】・一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じて利用できます
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 工具類(ピストル型)
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
シーケー金属 ステンレス管 ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 工具類(ピストル型)。
ページ
関連部品が使用されているinCADLibrary設計事例集
技術情報
業務支援