ミスミ
1個
レビュー4.8(この商品のレビューを見る)
軸穴加工タイプのほか、自由に追加工可能な軸穴粗加工品(S仕様)も用意しております。
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
「スプロケット 錆」のおすすめ商品をピックアップしています。「スプロケット 摩耗」「ボルト 錆」「ベアリング 錆」などの商品も取り扱っています。
片山チエン
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
【特長】・機械構造用炭素鋼・歯先高周波焼入・標準チェーン40用・新JISキー溝仕様【用途】・モーター、発動機の動力伝達・車輪駆動・コンベヤ、エレベーター、フォークリフト昇降
片山チエン
1個
レビュー5(この商品のレビューを見る)
【特長】・標準チェーン50用・新JISキー溝仕様・機械構造用炭素鋼・歯先高周波焼入れ【用途】・モーター、発動機の動力伝達・車輪駆動・コンベヤ、エレベーター、フォークリフト昇降
アイセル
メカロック MKA 防錆スタンダードタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
スタンダードタイプ(MA)の無電解ニッケルメッキ仕様のキーレスブッシング(締結継手)。【特長】・軸径Φ8~Φ50まで24型式を標準化。・防錆仕様。・締め付トルクの安定化処理。・センタリング機能あり。・勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり。・ハブ内径を貫通加工で使用可。・設計時の選択範囲が広い。・表面処理時に水素胞性を発生させず、ボルトねじ山座面の摩擦効率を均一化。高い軸力を得ることが可能。【用途】・工作機械や搬送装置など。特に折り返し機構のある動力伝達装置(プーリーなど)への装着。・錆発生を防ぎたい箇所へのコスト対策。
ページ
メーカー
駆動チェーン用スプロケットが使用されているinCADLibrary設計事例集
技術情報
業務支援