トラスコ中山
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
しなやかでソフトな風合いをもつ静電気除去シート。【特長】・ウエス感覚で手軽に使えるシート。 ・金属やカーボンを含んでいないので帯電物に傷をつけにくく、安心して使用可能。 ・汚れた場合は中性洗剤で洗濯、ただし、繰り返し洗濯すると除電性能が低下することがある。 【用途】・帯電したプラスチック製品や塗装面を本製品でふき取ることで除電。 ・塗装面の拭き取り。 ・プラスチック製品の拭き取り。
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
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ
トラスコ中山
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
しなやかでソフトな風合いをもつ静電気除去シート。【特長】・ウエス感覚で手軽に使えるシート。 ・金属やカーボンを含んでいないので帯電物に傷をつけにくく、安心して使用可能。 ・汚れた場合は中性洗剤で洗濯、ただし、繰り返し洗濯すると除電性能が低下することがある。 【用途】・帯電したプラスチック製品や塗装面を本製品でふき取ることで除電。 ・塗装面の拭き取り。 ・プラスチック製品の拭き取り。
アズワン
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・防炎性と高い透明性を持ち、優れた帯電防止効果を有します。 ・ライン透明は加工性や開閉性に優れ、べたつきを軽減しています。 ・梨地クリアは作業空間をできるだけ明るくしながら、簡易な目隠しにも有効です。
トラスコ中山
1個
レビュー4.2(この商品のレビューを見る)
金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去するシート。 【特長】金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去するシート。 【特長】・表面抵抗値:10×109~10Ω。 ・材質:特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)。 ・見て分かる標示タイプ。 ・両面テープ付。 【用途】・金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 ・車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け可能。
トラスコ中山
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
フロア用の除電マット。【特長】・日本防炎協会合格商品。(EO110066) ・高い静電気除去効果を発揮。 ・静電気によるアクシデントを防止。 ・静電気が気になるドアノブなどの床面に敷くと効果がある。 【用途】・エレベーターの出入口などの静電気防止に。・OA機器の誤作動防止に。
ミスミ
1個
レビュー5(この商品のレビューを見る)
【特長】・電源配線が不要で、コンプレッサーエアーだけで除電・除塵できる画期的なイオナイザーガンです。・除電エアガンの配線故障トラブルから解放されます。・コンセントや長く伸ばした電圧ケーブルも不要のため、広く歩き回る作業でも安心してご使用いただくことができます。・耐久性があり破損しにくい素材です。
ミヅシマ工業
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・日本防災協会合格商品(No.E.O.970017)高い静電気除去効果を発揮します。(耐電圧0.5kV以下) ・静電気によるアクシデントを防止します。 【用途】・エレベーターの出入口等の静電気防止に。 ・OA機器の誤作動防止に。 ・静電気が気になるドアノブなど、床面に敷くと効果があります。 【商品仕様】・間口x奥行(mm):900x600 ・ミヅシマ 除電マット 600mmX900mm ・JANコード:4964079014312 ・トラスココード:802-0033 ・質量:1900g 【材質/仕上】・ベース:塩化ビニール(導電繊維入り) ・パイル:ポリエステル(導電繊維混入ループ)
アトム興産
1個
レビュー4.2(この商品のレビューを見る)
導電性のラバープレートで、触れるだけで静電気を逃がす静電気除去シート。【特長】・裏面はマグネットシート。 【用途】・静電気によるスパーク、衝撃の防止。 ・クリーンルーム全室の除電対策に。
東京硝子器械
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・コロナ放電性に優れ、軽く拭くことで静電気が除去できます。 ・軽くてソフトなので、扱いやすい。 ・近づけるだけでも除電できます。 ・極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
スタック・アンド・オプティーク
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・アクリル系の有機導電性繊維を使用し、優れた導電性能と静電気除去機能をもつマットです。 ・どの部分でも静電気除去効果があります。 ・布用ハサミでカットできます。 【用途】・PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。 ・フィルム保管中および出し入れ時の静電気除去。 ・オペレーターの静電気除去にも有効。
ページ
関連部品が使用されているinCADLibrary設計事例集
業務支援