オークラ輸送機のベルコンミニ・ジャブコン・ローラコンベヤなどが最短2日目出荷可能です。
選定に不慣れなお客さまもWebで簡単即時見積もり。ご相談窓口にて特注対応も承ります。
お急ぎなら、ぜひミスミをご活用ください。
どの注文先へ連絡すればよいかわからない 見積もりの回答までに時間がかかる
出荷予定日が不透明 急ぎの注文に間に合わない
仕様の指定が細かく 選定に手間がかかる 購入するのが難しい
納期確認も選定相談もミスミがお応えします!
オークラ輸送機の標準品とは変わらず、低コストなコンベヤです。
ベルトコンベヤは2019年12月より販売開始いたしました。
ローラコンベヤはお客さまのご要望にお応えし、価格の見直しを行いました。
※脚はオプションです。商品詳細ページにて推奨脚が選定できます。
※ローラ単体の販売もございます。
軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)
おすすめ
機長(cm):MIN.55~800
ベルト幅(mm):97~297
搬送能力:MAX.30㎏/台
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ
径φ38×90-490
(RQR型)
10%OFF
ローラ幅(mm):90~490
ローラピッチ(mm):50,75,100
機長:1000,1500,2000,3000
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ
径φ42.7×90-620
(RPR型)
10%OFF
ローラ幅(mm):90~620
ローラピッチ(mm):50,75,100,150
機長:1000,1500,2000,3000
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ
径φ48.6×90-690
(RLR型)
10%OFF
ローラ幅(mm):90~690
ローラピッチ(mm):75,100,150
機長:1000,1500,2000,3000
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ
径φ57×90-790
(RSR型)
10%OFF
ローラ幅(mm):90~790
ローラピッチ(mm):75,100,150
機長:1000,1500,2000,3000
アルミフレームに、8つの機能を持つ多機能ベルトを搭載したコンパクトなミニベルトコンベヤです。
駆動部の出っ張りをなくしたスリムタイプも標準ラインナップで、装置機械へのセットコンベヤとしても使えます。
8つの機能:食品対応、ほつれ防止、耐温熱、低収縮、防カビ、低騒音、そり防止、帯電防止、抗菌(白色ベルト)
※脚はオプションです。商品詳細ページにて推奨脚が選定できます。
ベルコンミニIII
スタンダードタイプのベルトコンベヤ DMH
納期短縮
機長(cm):MIN.55~1,200
ベルト幅(mm):47~597
搬送能力:MAX.50kg/台
ベルコンミニIII
蛇行レスタイプのベルトコンベヤ DMG
納期短縮
機長(cm):MIN.55~1,200
ベルト幅(mm):47~597
搬送能力:MAX.50kg/台
べルコンミニIII
ヘッドドライブスタンダードタイプのベルトコンベヤ DHH
納期短縮
機長(cm):MIN.100~800
ベルト幅(mm):72~597
搬送能力:MAX.50kg/台
ベルコンミニIII
ヘッドドライブ 蛇行レスタイプ
のベルトコンベヤ DHG
納期短縮
機長(cm):MIN.100~800
ベルト幅(mm):72~597
搬送能力:MAX.50kg/台
べルコンミニIII
ローラエッジタイプのベルトコンベヤ DMR
納期短縮
機長(cm):MIN.60~400
ベルト幅(mm):90~590
搬送能力:MAX.30kg/台
べルコンミニIII
ナイフエッジタイプのベルトコンベヤ DMS
納期短縮
機長(cm):MIN.60~400
ベルト幅(mm):90~590
搬送能力:MAX.10kg/台
べルコンミニIII
トラフベルトタイプのベルトコンベヤ DMV
納期短縮
機長(cm):MIN.100~600
ベルト幅(mm):197~597
搬送能力:MAX.30kg/台
べルコンミニ
カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC
カーブ角度:90°
ベルト幅(mm):200~500
搬送能力:MAX.10kg/台
ステンレスフレームに防水モータと高品質多機能ベルトを搭載したHACCP対応コンベヤです。
IP65防水モータ搭載でコンベヤごと丸洗いOK、コントロールBOXもIP65相当対応で防水機能を強化。
標準装備のベルトゆるめ装置があるため、スピーディーにベルトの表裏を清掃できます。
※脚はオプションです。商品詳細ページにて推奨脚が選定できます。
ジャブコン II
スタンダードタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBH
機長(cm):MIN.89~600
ベルト幅(mm):95~595
搬送能力:MAX.20kg/台
ジャブコン II
蛇行レスタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBG
おすすめ
機長(cm):MIN.89~600
ベルト幅(mm):95~595
搬送能力:MAX.20kg/台
ジャブコンII
スタンダードタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHH
機長(cm):MIN.100~400
ベルト幅(mm):95~595
搬送能力:MAX.20kg/台
ジャブコンII
蛇行レスタイプのベルトコンベヤ ヘッドドライブ JHG
機長(cm):MIN.100~400
ベルト幅(mm):95~595
搬送能力:MAX.20kg/台
動力を伴わない最も低コストなコンベヤです。
水平設置の手押し搬送、傾斜装置の自動搬送など、用途や作業条件に合わせた使い方ができます。
鉄・アルミ・ステンレスなどといった材質の違いに加え、さまざまな荷重をラインナップしております。
※脚はオプションです。商品詳細ページにて推奨脚が選定できます。
※ローラ単体の販売もございます。
スチール製ローラコンベヤ
径φ38 × 幅90-690
(QR型)
ローラ幅(mm):90~690
ローラピッチ(mm):50,75,100
機長(定尺/mm):1000,1500,2000,
3000
機長(乱尺/mm):240~3000
スチール製ローラコンベヤ
径φ42.7 × 幅90-790
(PR型)
ローラ幅(mm):90~790
ローラピッチ(mm):50,75,100,150
機長(定尺/mm):1000,1500,2000,
3000
機長(乱尺/mm):250~3000
スチール製ローラコンベヤ
径φ48.6 × 幅90-790
(LR型)
ローラ幅(mm):90~790
ローラピッチ(mm):75,100,150
機長(定尺/mm):1000,1500,2000,
3000
機長(乱尺/mm):210~3000
スチール製ローラコンベヤ
径φ57 × 幅90-990
(SR型)
ローラ幅(mm):90~990
ローラピッチ(mm):75,100,150
機長(定尺/mm):1000,1500,2000,
3000
機長(乱尺/mm):210~3000
ミスミ相談窓口
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)